メカニカル部品技術窓口

注) 400V仕様の場合のみブレーカハンドルが標準装備です。

| 型番 | HRSH100-W□-20-□ | HRSH150-W□-20-□ | HRSH200-W□-20-□ | HRSH250-W□-20-□ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 水冷冷凍式 | |||||
| 使用冷媒 | R410A(HFC) | |||||
| 冷媒封入量kg | 1.45 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||
| 制御方式 | PID制御 | |||||
| 使用周囲温度・標高注1)、注9)℃ | 温度:2~45、標高:3,000m未満 | |||||
| 循環液系 | 循環液注2) | 清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水) | ||||
| 設定温度範囲注1)℃ | 5~35 | |||||
| 冷却能力注3)、注9)kW | 11.5 | 15.7 | 20.6 | 24 | ||
| 加熱能力注4)kW | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 7.2 | ||
| 温度安定性注5)℃ | ±0.1 | |||||
| ポンプ能力 | 定格流量(吐出口)L/min | 45(0.43MPa) | 45(0.45MPa) | |||
| 最大流量L/min | 120 | 130 | ||||
| 最大揚程m | 50 | |||||
| 圧力設定可能範囲注6)MPa | 0.1~0.5 | |||||
| 最低必要流量注7)L/min | 20 | 25 | ||||
| タンク容量L | 25 | 42 | ||||
| 循環液吐出口、循環液戻り口管接続口径 | Rc1(記号F:G1、記号N:NPT1) | |||||
| ドレン口管接続口径 | Rc3/4(記号F:G3/4、記号N:NPT3/4) | |||||
| 自動給水 (標準装備) | 給水側圧力範囲MPa | 0.2~0.5 | ||||
| 給水側温度範囲℃ | 5~35 | |||||
| 自動給水口管接続口径 | Rc1/2(記号F:G1/2、記号N:NPT1/2) | |||||
| オーバーフロー口管接続口径 | Rc1(記号F:G1、記号N:NPT1) | |||||
| 接液部材質 | 金属 | ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、黄銅、青銅 | ||||
| 樹脂 | PTFE、PU、FKM、EPDM、PVC、NBR、POM、PE、NR | |||||
| 放熱水系 | 供給側圧力範囲MPa | 0.3~0.5 | ||||
| 供給側温度範囲℃ | 5~40 | |||||
| 必要流量L/min | 25 | 30 | 50 | 55 | ||
| 放熱水入口出口圧力差MPa | 0.3以上 | |||||
| 放熱水入口、放熱水出口管接続口径 | Rc1(記号F:G1、記号N:NPT1) | |||||
| 接液部材質 | 金属 | ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、青銅、真鍮 | ||||
| 樹脂 | PTFE、EPDM、NBR | |||||
| 電気系 | 電源 | 3相AC200V(50Hz)、3相AC200~230V(60Hz)、許容電圧変動±10%(継続した電圧変動不可) | ||||
| 適用漏電ブレーカ注8) | 定格電流A | 30 | 40 | 50 | ||
| 感度電流mA | 30 | |||||
| 定格運転電流注5)A | 14 | 17 | 21 | 25 | ||
| 定格消費電力注5)kW(kVA) | 4.2(4.7) | 5.3(5.8) | 6.6(7.0) | 8.0(8.4) | ||
| 騒音値(正面1m・高さ1m)注5)dB(A) | 61 | 60 | - | 61 | ||
| 防水構造 | IPX4 | |||||
| 付属品 | アラームコード一覧シール2枚(和文/英文各1枚)、取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊) Y型ストレーナ(40メッシュ)25A、バレルニップル25A、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)注10) | |||||
| 質量(乾燥状態)kg | 約150 | 約180 | ||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,741,351円 ( 1,915,486円 ) | 18日目 |
1,835,821円 ( 2,019,403円 ) | 18日目 |
1,950,560円 ( 2,145,616円 ) | 18日目 |
1,959,373円 ( 2,155,310円 ) | 18日目 |
2,005,374円 ( 2,205,911円 ) | 18日目 |
1,996,561円 ( 2,196,217円 ) | 18日目 |
1,626,835円 ( 1,789,519円 ) | 18日目 |
1,708,463円 ( 1,879,309円 ) | 18日目 |
2,034,983円 ( 2,238,481円 ) | 18日目 |
1,856,091円 ( 2,041,700円 ) | 18日目 |
1,864,904円 ( 2,051,394円 ) | 18日目 |
1,910,904円 ( 2,101,994円 ) | 18日目 |
1,612,209円 ( 1,773,430円 ) | 18日目 |
1,902,091円 ( 2,092,300円 ) | 18日目 |
1,787,353円 ( 1,966,088円 ) | 18日目 |
1,630,904円 ( 1,793,994円 ) | 18日目 |
1,940,514円 ( 2,134,565円 ) | 18日目 |
1,777,836円 ( 1,955,620円 ) | 18日目 |
2,041,857円 ( 2,246,043円 ) | 18日目 |
1,938,576円 ( 2,132,434円 ) | 18日目 |
1,823,835円 ( 2,006,219円 ) | 18日目 |
1,777,836円 ( 1,955,620円 ) | 18日目 |
1,648,750円 ( 1,813,625円 ) | 19日目 |
1,658,376円 ( 1,824,214円 ) | 18日目 |
1,947,388円 ( 2,142,127円 ) | 18日目 |
1,938,576円 ( 2,132,434円 ) | 18日目 |
1,823,835円 ( 2,006,219円 ) | 18日目 |
2,022,999円 ( 2,225,299円 ) | 18日目 |
1,976,998円 ( 2,174,698円 ) | 18日目 |
2,102,664円 ( 2,312,930円 ) | 18日目 |
2,197,134円 ( 2,416,847円 ) | 18日目 |
2,311,873円 ( 2,543,060円 ) | 18日目 |
2,320,686円 ( 2,552,755円 ) | 18日目 |
2,366,686円 ( 2,603,355円 ) | 18日目 |
1,905,253円 ( 2,095,778円 ) | 18日目 |
2,357,873円 ( 2,593,660円 ) | 18日目 |
2,243,136円 ( 2,467,450円 ) | 18日目 |
2,111,366円 ( 2,322,503円 ) | 18日目 |
2,396,295円 ( 2,635,925円 ) | 18日目 |
1,899,422円 ( 2,089,364円 ) | 18日目 |
2,217,404円 ( 2,439,144円 ) | 18日目 |
1,827,695円 ( 2,010,465円 ) | 18日目 |
2,272,215円 ( 2,499,437円 ) | 18日目 |
2,263,404円 ( 2,489,744円 ) | 18日目 |
2,148,666円 ( 2,363,533円 ) | 18日目 |
2,301,826円 ( 2,532,009円 ) | 18日目 |
2,139,147円 ( 2,353,062円 ) | 18日目 |
2,233,618円 ( 2,456,980円 ) | 18日目 |
2,299,888円 ( 2,529,877円 ) | 18日目 |
2,185,148円 ( 2,403,663円 ) | 18日目 |
2,139,147円 ( 2,353,062円 ) | 18日目 |
1,930,963円 ( 2,124,059円 ) | 18日目 |
1,935,207円 ( 2,128,728円 ) | 18日目 |
2,253,886円 ( 2,479,275円 ) | 18日目 |
2,299,888円 ( 2,529,877円 ) | 18日目 |
2,185,148円 ( 2,403,663円 ) | 18日目 |
2,384,311円 ( 2,622,742円 ) | 18日目 |
1,896,312円 ( 2,085,943円 ) | 19日目 |
2,222,513円 ( 2,444,764円 ) | 18日目 |
2,316,983円 ( 2,548,681円 ) | 18日目 |
トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
【特長】
・小型省スペース
・屋外設置防沫形
・静音設計
・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・循環液の圧力調整が可能
・ヒータなしで循環液の加熱が可能
・ポンプのメンテナンス工数を削減
・メンテナンス性向上
・通信機能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐熱端子台
4.4通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~