17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

通常単価(税別)
1,139,2171,694,822
税込単価
1,253,1391,864,304
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・小型・省スペース・ヒータなしで循環液の加熱が可能・メンテナンス性向上・電源はEU・アジア・オ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HRS100/150-W-20(水冷200V仕様)、HRS100/150-W-40(水冷400V仕様)

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ 外形図1

※400V仕様の場合のみブレーカハンドル標準装備です。

製品仕様

仕様

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ 仕様表

注1)使用周囲温度または循環液温度が10℃以下で使用する場合、エチレングリコール水溶液15%をご使用ください。また、放熱水が凍結する恐れがある場合には、必ず放熱水回路から放熱水を排出してください。
注2)下記条件の循環液をご使用ください。また、放熱水が凍結する恐れがある場合には、必ず放熱水回路から放熱水を排出してください。
清水:日本冷凍空調工業会水質基準(JRA GL-02-1994)
エチレングリコール水溶液15%:清水希釈、防腐剤・添加剤不可
脱イオン水(純水):電気伝導率1μS/cm以上(電気抵抗率1MΩ・cm以下)
注3)(1)放熱水温度:32℃、(2)循環液:清水、(3)循環液温度:20℃、(4)循環液流量:定格流量、(6)電源:AC200V
注4)(1)放熱水温度:32℃、(2)循環液:清水、(3)循環液流量:定格流量、(4)電源:AC200V
注5)(1)放熱水温度:32℃、(2)循環液:清水、(3)循環液温度:20℃、(4)負荷:冷却能力記載、(5)循環液流量:定格流量、(6)電源:AC200V、(7)配管長:最短
注6)吐出口圧力-戻り圧力=0.25MPa時
注7)冷却能力を維持するためおよび循環液吐出圧力を0.5MPa以下にするために必要な流量。最低必要流量を下回る場合には、バイパス配管を設置してください。
注8)お客さまにてご用意ください。オプションB【漏電ブレーカ付】、B1【漏電ブレーカ/ハンドル付】は記載の漏電ブレーカを内蔵しています。

付属品:Y型ストレーナ取付図

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ 付属品

※循環液戻り口にお客さまにて取付けてください。

型式表示方法

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ 型番表示方法

型番リスト

表示件数

冷却能力

配管ねじ種類

オプション仕様

最小発注数量
10kW
Rc
なし
1個
10kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付
1個
10kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ付
1個
10kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ・ハンドル付
1個
10kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ・ハンドル付、給水口付
1個
10kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ付、給水口付
1個
10kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、給水口付
1個
10kW
Rc
漏電ブレーカ付
1個
10kW
Rc
漏電ブレーカ・ハンドル付
1個
10kW
Rc
漏電ブレーカ付、給水口付
1個
10kW
Rc
給水口付
1個
10kW
G(Rc-G変換継手を付属)
なし
1個
10kW
G(Rc-G変換継手を付属)
キャスタ・アジャスタフット付
1個
10kW
G(Rc-G変換継手を付属)
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ付
1個
10kW
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
なし
1個
10kW
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ付、給水口付
1個
10kW
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
キャスタ・アジャスタフット付、給水口付
1個
10kW
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
漏電ブレーカ付
1個
15kW
Rc
なし
1個
15kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付
1個
15kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ付
1個
15kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ・ハンドル付
1個
15kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ・ハンドル付、給水口付
1個
15kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ付、給水口付
1個
15kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ付、給水口付、SI単位固定
1個
15kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ付、SI単位固定
1個
15kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、給水口付
1個
15kW
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、SI単位固定
1個
15kW
Rc
漏電ブレーカ付
1個
15kW
Rc
漏電ブレーカ・ハンドル付、SI単位固定
1個
15kW
Rc
漏電ブレーカ付、給水口付
1個
15kW
Rc
給水口付
1個
15kW
G(Rc-G変換継手を付属)
なし
1個
15kW
G(Rc-G変換継手を付属)
キャスタ・アジャスタフット付
1個
15kW
G(Rc-G変換継手を付属)
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ付
1個
15kW
G(Rc-G変換継手を付属)
給水口付
1個
15kW
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
なし
1個
15kW
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ・ハンドル付、給水口付
1個
15kW
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
キャスタ・アジャスタフット付、漏電ブレーカ付、給水口付
1個
15kW
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
給水口付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,304,428
( 1,434,871 )
18日目
1,398,897
( 1,538,787 )
18日目
1,438,554
( 1,582,409 )
18日目
1,446,486
( 1,591,135 )
18日目
1,490,019
( 1,639,021 )
18日目
1,482,088
( 1,630,297 )
18日目
1,442,431
( 1,586,674 )
18日目
1,344,083
( 1,478,491 )
18日目
1,352,016
( 1,487,218 )
18日目
1,139,217
( 1,253,139 )
19日目
1,347,961
( 1,482,757 )
18日目
1,331,041
( 1,464,145 )
18日目
1,425,511
( 1,568,062 )
18日目
1,266,637
( 1,393,301 )
18日目
1,331,041
( 1,464,145 )
18日目
1,508,701
( 1,659,571 )
18日目
1,269,990
( 1,396,989 )
18日目
1,370,697
( 1,507,767 )
18日目
1,490,548
( 1,639,603 )
18日目
1,585,017
( 1,743,519 )
18日目
1,624,674
( 1,787,141 )
18日目
1,632,606
( 1,795,867 )
18日目
1,676,138
( 1,843,752 )
18日目
1,668,208
( 1,835,029 )
18日目
1,369,578
( 1,506,536 )
19日目
1,333,837
( 1,467,221 )
19日目
1,628,551
( 1,791,406 )
18日目
1,370,248
( 1,507,273 )
18日目
1,530,203
( 1,683,223 )
18日目
1,329,718
( 1,462,690 )
18日目
1,573,738
( 1,731,112 )
18日目
1,534,081
( 1,687,489 )
18日目
1,517,161
( 1,668,877 )
18日目
1,611,631
( 1,772,794 )
18日目
1,651,288
( 1,816,417 )
18日目
1,281,311
( 1,409,442 )
19日目
1,311,586
( 1,442,745 )
18日目
1,397,939
( 1,537,733 )
19日目
1,694,822
( 1,864,304 )
18日目
1,281,311
( 1,409,442 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・省スペース
・ヒータなしで循環液の加熱が可能
・メンテナンス性向上
・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷400V仕様 HRS100・150シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V仕様 HRS100・150シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷460V仕様 HRS200シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,139,217-1,311,264 -1,175,978 -1,134,427 -1,623,836 -1,612,209 -
通常出荷日18日目〜18日目〜3日目〜3日目〜19日目18日目〜
種類サーモチラーサーモチラーサーモチラーサーモチラーサーモチラーサーモチラー
冷却方式水冷水冷空冷空冷空冷水冷
電源仕様三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)三相AC380~415V(50/60Hz)三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)三相AC380~415V(50/60Hz)3相AC380~415V(50Hz)、3相AC460~480V(60Hz)三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーモチラー・サーモコンカテゴリの売れ筋ランキング