メカニカル部品技術窓口

※1:電源ケーブルは付属していません。(電源コネクタは付属しています。)
※2:変換継手(R3/8おねじ)が付属しています。
■型番表示方法

■仕様
※オプションによって標準仕様と異なる値があります。
| 型番 | HRS012-A□-10 | HRS018-A□-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 空冷冷凍式 | |||
| 使用冷媒 | R407C(HFC) | |||
| 冷媒封入量(kg) | 0.32 | 0.33 | ||
| 制御方式 | PID制御 | |||
| 使用周囲温度・湿度・標高注1) | 温度:5~40℃、湿度:30~70%、標高:3,000m未満 | |||
| 循環液系 | 循環液注2) | 清水、エチレングリコール15%水溶液注4) | ||
| 設定温度範囲注1)(℃) | 5~40 | |||
| 冷却能力注3)(50/60Hz)(W) | 1,100/1,300 | 1,500/1,700 | ||
| 加熱能力注3)(50/60Hz)(W) | 360/450 | |||
| 温度安定性注5)(℃) | ±0.1 | |||
| ポンプ | 定格流量注6)注7)(50/60Hz)(L/min) | 7(0.13MPa)/7(0.18MPa) | ||
| 最大流量(50/60Hz)(L/min) | 27/29 | |||
| 最大揚程(50/60Hz)(m) | 14/19 | |||
| 出力(W) | 200 | |||
| タンク容量(L) | 約5 | |||
| 管接続口径 | Rc1/2 | |||
| 接液部材質 | ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、青銅、アルミナセラミック、カーボン、PP、PE、POM、FKM、EPDM、PVC | |||
| 電気系 | 電源 | 単相AC100V(50Hz)、AC100~115V(60Hz) 許容電圧変動±10%注12) | ||
| サーキットプロテクタ(A) | 15 | |||
| 適用漏電ブレーカ容量注8)(A) | 15 | |||
| 定格運転電流(A) | 7.5/8.3 | 7.7/8.4 | ||
| 定格消費電力注3)(50/60Hz)(kVA) | 0.7/0.8 | 0.8/0.8 | ||
| 騒音値注9)(50/60Hz)(dB) | 58/55 | |||
| 付属品 | 配管継手(ドレン口用)1個、入出力信号コネクタ1個、電源コネクタ1個 取扱説明書(設置・運転編)1冊、クイックマニュアル(クリアケース付)1部 アラームコード一覧シール1枚、フェライトコア(通信用)1個 電源ケーブルは別売品をご購入いただくか、お客様にてご用意願います。 | |||
| 質量注10)(kg) | 40 | |||
注1)結露しない条件でご使用ください。
注2)清水をご使用の場合は、日本冷凍空調工業会水質基準(JRA GL-02-1994/冷却水系-循環式-補給水)を満たすものをご使用ください。その他使用可能な循環液につきましては、製品個別注意事項をご参照ください。
注3)(1)使用周囲温度:25℃、(2)循環液温度:20℃、(3)循環液定格流量、(4)循環液:清水の値です。
注4)循環液温度が10℃以下で使用する場合、エチレングリコール15%水溶液をご使用ください。
注5)循環液が定格流量で循環液吐出口と戻り口を直結した場合の本装置出口温度。設置環境、電源が仕様範囲内かつ安定している場合。
注6)循環液温度20℃時の本装置出口での能力です。
注7)冷却能力、温度安定性などを維持するために必要な最低流量です。定格流量を下回る場合には、冷却能力や温度安定性が仕様を満たせない場合があります。(その場合は、バイパス配管セット(別売)をご使用ください。)
注8)お客様にてご用意ください。漏電ブレーカは感度電流15mAまたは30mAをご使用ください。(オプション漏電ブレーカ付(記号B)もご用意しております。)
注9)正面1m・高さ1m・無負荷安定時。その他条件は注3)をご参照ください。
注10)循環液を含まない乾燥状態での質量です。
注12)継続した電圧変動状態では使用しないでください。
■型番表示方法

■仕様
※オプションによって標準仕様と異なる値があります。
| 型番 | HRS012-W□-10 | HRS018-W□-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 水冷冷凍式 | |||
| 使用冷媒 | R407C(HFC) | |||
| 冷媒封入量(kg) | 0.25 | 0.26 | ||
| 制御方式 | PID制御 | |||
| 使用周囲温度・湿度・標高注1) | 温度:5~40℃、湿度:30~70%、標高:3,000m未満 | |||
| 循環液系 | 循環液注2) | 清水、エチレングリコール15%水溶液注4) | ||
| 設定温度範囲注1)(℃) | 5~40 | |||
| 冷却能力注3)(50/60Hz)(W) | 1,100/1,300 | 1,500/1,700 | ||
| 加熱能力注3)(50/60Hz)(W) | 360/450 | |||
| 温度安定性注5)(℃) | ±0.1 | |||
| ポンプ | 定格流量注6)注7)(50/60Hz)(L/min) | 7(0.13MPa)/7(0.18MPa) | ||
| 最大流量(50/60Hz)(L/min) | 27/29 | |||
| 最大揚程(50/60Hz)(m) | 14/19 | |||
| 出力(W) | 200 | |||
| タンク容量(L) | 約5 | |||
| 管接続口径 | Rc1/2 | |||
| 接液部材質 | ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、青銅、アルミナセラミック、カーボン、PP、PE、POM、FKM、EPDM、PVC | |||
| 放熱水系 | 温度範囲(℃) | 5~40 | ||
| 圧力範囲(MPa) | 0.3~0.5 | |||
| 必要流量注11)(50/60Hz)(L/min) | 8 | 12 | ||
| 放熱水入口出口圧力差(MPa) | 0.3以上 | |||
| 管接続口径 | Rc3/8 | |||
| 接液部材質 | ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、青銅、合成ゴム | |||
| 電気系 | 電源 | 単相AC100V(50Hz)、AC100~115V(60Hz) 許容電圧変動±10%注12) | ||
| サーキットプロテクタ(A) | 15 | |||
| 適用漏電ブレーカ容量注8)(A) | 15 | |||
| 定格運転電流(A) | 7.5/8.3 | 7.7/8.4 | ||
| 定格消費電力注3)(50/60Hz)(kVA) | 0.7/0.8 | 0.8/0.8 | ||
| 騒音値注9)(50/60Hz)(dB) | 58/55 | |||
| 付属品 | 配管継手(ドレン口用)1個、入出力信号コネクタ1個、電源コネクタ1個 取扱説明書(設置・運転編)1冊、クイックマニュアル(クリアケース付)1部 アラームコード一覧シール1枚、フェライトコア(通信用)1個 電源ケーブルは別売品をご購入いただくか、お客様にてご用意願います。 | |||
| 質量注10)(kg) | 40 | |||
注1)結露しない条件でご使用ください。
注2)清水をご使用の場合は、日本冷凍空調工業会水質基準(JRA GL-02-1994/冷却水系-循環式-補給水)を満たすものをご使用ください。その他使用可能な循環液につきましては、製品個別注意事項をご参照ください。
注3)(1)使用周囲温度:25℃、(2)循環液温度:20℃、(3)循環液定格流量、(4)循環液:清水、(5)放熱水温度:25℃時の値です。
注4)循環液温度が10℃以下で使用する場合、エチレングリコール15%水溶液をご使用ください。
注5)循環液が定格流量で循環液吐出口と戻り口を直結した場合の本装置出口温度。設置環境、電源が仕様範囲内かつ安定している場合。
注6)循環液温度20℃時の本装置出口での能力です。
注7)冷却能力、温度安定性などを維持するために必要な最低流量です。定格流量を下回る場合には、冷却能力や温度安定性が仕様を満たせない場合があります。(その場合は、バイパス配管セット(別売)をご使用ください。)
注8)お客様にてご用意ください。漏電ブレーカは感度電流15mAまたは30mAをご使用ください。(オプション漏電ブレーカ付(記号B)もご用意しております。)
注9)正面1m・高さ1m・無負荷安定時。その他条件は注3)をご参照ください。
注10)循環液を含まない乾燥状態での質量です。
注11)循環液温度20℃、循環液定格流量、放熱水温度25℃で冷却能力記載の負荷を印加した時に必要な流量です。
注12)継続した電圧変動状態では使用しないでください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
385,979円 ( 424,577円 ) | 3日目 |
396,637円 ( 436,301円 ) | 3日目 |
387,449円 ( 426,194円 ) | 18日目 |
408,004円 ( 448,804円 ) | 18日目 |
537,799円 ( 591,579円 ) | 18日目 |
384,189円 ( 422,608円 ) | 18日目 |
513,938円 ( 565,332円 ) | 18日目 |
418,949円 ( 460,844円 ) | 18日目 |
356,973円 ( 392,670円 ) | 18日目 |
371,243円 ( 408,367円 ) | 18日目 |
398,412円 ( 438,253円 ) | 18日目 |
528,208円 ( 581,029円 ) | 18日目 |
445,661円 ( 490,227円 ) | 18日目 |
374,597円 ( 412,057円 ) | 18日目 |
504,346円 ( 554,781円 ) | 18日目 |
421,800円 ( 463,980円 ) | 18日目 |
347,381円 ( 382,119円 ) | 18日目 |
427,034円 ( 469,737円 ) | 6日目 |
365,573円 ( 402,130円 ) | 18日目 |
395,482円 ( 435,030円 ) | 18日目 |
392,741円 ( 432,015円 ) | 18日目 |
441,740円 ( 485,914円 ) | 18日目 |
385,891円 ( 424,480円 ) | 18日目 |
383,149円 ( 421,464円 ) | 18日目 |
514,694円 ( 566,163円 ) | 18日目 |
432,148円 ( 475,363円 ) | 18日目 |
427,034円 ( 469,737円 ) | 6日目 |
365,573円 ( 402,130円 ) | 18日目 |
388,926円 ( 427,819円 ) | 19日目 |
386,210円 ( 424,831円 ) | 19日目 |
385,891円 ( 424,480円 ) | 18日目 |
543,753円 ( 598,128円 ) | 18日目 |
383,149円 ( 421,464円 ) | 18日目 |
514,694円 ( 566,163円 ) | 18日目 |
432,148円 ( 475,363円 ) | 18日目 |
435,224円 ( 478,746円 ) | 6日目 |
372,944円 ( 410,238円 ) | 18日目 |
396,805円 ( 436,486円 ) | 18日目 |
400,159円 ( 440,175円 ) | 18日目 |
529,908円 ( 582,899円 ) | 18日目 |
445,385円 ( 489,924円 ) | 18日目 |
366,771円 ( 403,448円 ) | 19日目 |
387,213円 ( 425,934円 ) | 18日目 |
413,106円 ( 454,417円 ) | 18日目 |
390,568円 ( 429,625円 ) | 18日目 |
520,316円 ( 572,348円 ) | 18日目 |
437,770円 ( 481,547円 ) | 18日目 |
374,975円 ( 412,473円 ) | 18日目 |
384,567円 ( 423,024円 ) | 18日目 |
414,523円 ( 455,975円 ) | 18日目 |
404,932円 ( 445,425円 ) | 18日目 |
402,192円 ( 442,411円 ) | 18日目 |
451,142円 ( 496,256円 ) | 18日目 |
374,975円 ( 412,473円 ) | 18日目 |
384,567円 ( 423,024円 ) | 18日目 |
402,192円 ( 442,411円 ) | 18日目 |
472,352円 ( 519,587円 ) | 6日目 |
483,983円 ( 532,381円 ) | 9日目 |
512,889円 ( 564,178円 ) | 18日目 |
545,848円 ( 600,433円 ) | 18日目 |
【特長】
・軽量・コンパクト
・温度安定性 ±0.1℃/小型化
・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・両サイド壁面密着設置が可能
・加熱機能付
・自己診断機能と点検画面
・通信機能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐熱端子台
4.4通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~