17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズ

通常単価(税別)
559,733790,944
税込単価
615,706870,038
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・熱源やプロセス流体の高精度温調が可能・静音設計・省エネ設計・シンプル操作・前面にドレンポート...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HECR008-W5/HECR012-W2

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズ 外形図

製品仕様

仕様

型番HECR008-WHECR012-W
冷却方式電子冷熱素子(サーモモジュール)
放熱方式水冷
制御方式冷却・加熱自動切換PID制御
使用周囲温度・湿度10~35℃、35~80%RH(ただし結露なきこと)
循環液系循環液清水、エチレングリコール20%
設定温度範囲10.0~60.0℃(ただし結露なきこと)
冷却能力800W(清水)注1)1.2kW(清水)注1)
加熱能力1.4kW(清水)注1)2kW(清水)注1)
温度安定性注2)±0.01~0.03℃
ポンプ能力性能線図参照
タンク容量約1.3L
接続口径Rc3/8
接液部材質ステンレス、EPDM、NBR、セラミック、PPE、PPS、カーボン、PP、PE、ナイロン、POM、PVC
放熱水系温度範囲10~35℃(ただし結露なきこと)
圧力範囲1MPa以内
必要流量注3)10~15L/min
接続口径Rc3/8
接液部材質SUS304
電気系電源単相AC100~240V±10%、50/60Hz単相AC200~240V±10%、50/60Hz
サーキットプロテクタ14A
消費電流10A(100V)~4A(240V)7A(200V)~6A(240V)
消費電力900W1,200W
アラームアラーム機能参照
通信機能RS232C/RS-485
質量約20kg約21kg
付属品電源コネクタ、取扱説明書
電源ケーブルは別売品を購入いただくか、お客さまにてご用意願います
    注1)条件:循環液設定温度20℃、流量3L/min、放熱水温度20℃、流量10L/min、周囲温度25℃
    注2)外乱のない、負荷安定状態での値です。使用条件によっては外れる場合があります。
    注3)適正範囲を外れた流量では性能が低下したり、騒音が発生して配管が破損する場合があります。

    型式表示方法

    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズ 型番表示方法

    型番リスト

    表示件数

    冷却能力

    配管ねじ種類

    オプション仕様

    電源仕様

    最小発注数量
    800W
    Rc
    なし
    AC100~240V
    1個
    800W
    Rc
    足付き、ラック取付用ブラケットなし
    AC100~240V
    1個
    800W
    Rc
    足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
    AC100~240V
    1個
    800W
    Rc
    足付き、ラック取付用ブラケットなし・高揚程ポンプ仕様
    AC100~240V
    1個
    800W
    Rc
    フロースイッチ付
    AC100~240V
    1個
    800W
    Rc
    フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
    AC100~240V
    1個
    800W
    Rc
    高揚程ポンプ仕様
    AC100~240V
    1個
    800W
    NPT
    足付き、ラック取付用ブラケットなし
    AC100~240V
    1個
    800W
    NPT
    フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
    AC100~240V
    1個
    800W
    NPT
    高揚程ポンプ仕様
    AC100~240V
    1個
    1.2kW
    Rc
    なし
    AC200~240V
    1個
    1.2kW
    Rc
    足付き、ラック取付用ブラケットなし
    AC200~240V
    1個
    1.2kW
    Rc
    足付き、ラック取付用ブラケットなし・高揚程ポンプ仕様
    AC200~240V
    1個
    1.2kW
    Rc
    フロースイッチ付
    AC200~240V
    1個
    1.2kW
    Rc
    フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
    AC200~240V
    1個
    1.2kW
    Rc
    高揚程ポンプ仕様
    AC200~240V
    1個
    1.2kW
    NPT
    なし
    AC200~240V
    1個
    1.2kW
    NPT
    高揚程ポンプ仕様
    AC200~240V
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    577,476
    ( 635,224 )
    18日目
    586,161
    ( 644,777 )
    18日目
    607,186
    ( 667,905 )
    19日目
    624,253
    ( 686,678 )
    18日目
    600,484
    ( 660,532 )
    18日目
    638,575
    ( 702,433 )
    18日目
    615,569
    ( 677,126 )
    18日目
    559,733
    ( 615,706 )
    19日目
    649,089
    ( 713,998 )
    18日目
    594,569
    ( 654,026 )
    18日目
    729,845
    ( 802,830 )
    18日目
    738,529
    ( 812,382 )
    18日目
    737,533
    ( 811,286 )
    18日目
    714,959
    ( 786,455 )
    18日目
    790,944
    ( 870,038 )
    18日目
    767,936
    ( 844,730 )
    18日目
    703,094
    ( 773,403 )
    18日目
    739,269
    ( 813,196 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱源やプロセス流体の高精度温調が可能
    ・静音設計
    ・省エネ設計
    ・シンプル操作
    ・前面にドレンポートを設置

    ご注意

    • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
      特集ページは こちら から、ご確認下さい。

      ■SMC製品取扱いについて
      Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
      型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
    • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズ
    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 空冷式 HECRシリーズ
    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ
    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ
    循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHシリーズ
    循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷400V仕様 HRSHシリーズ
    メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
    通常価格559,733-343,689 -629,213 -634,501 -1,612,209 -1,636,201 -
    通常出荷日18日目〜5日目〜6日目〜5日目〜18日目〜18日目
    種類サーモコンサーモコンサーモコンサーモコンサーモチラーサーモチラー
    冷却方式水冷空冷水冷空冷水冷水冷

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サーモチラー・サーモコンカテゴリの売れ筋ランキング