17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ

通常単価(税別)
571,051921,788
税込単価
628,1561,013,967
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・熱源やプロセス流体の高精度温調が可能・冷却設備のない環境での使用に対応・医用機器安全規格:I...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HEC002

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 外形図1

HEC006

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 外形図2

製品仕様

仕様

型番HEC002-A5AHEC002-A5BHEC006-A5AHEC006-A5B
冷却方式電子冷熱素子(サーモモジュール)
放熱方式強制空冷
制御方式冷却・加熱自動切換PID制御
使用周囲温度・湿度10~35℃、35~80%RH(ただし結露なきこと)
循環液系循環液清水
設定温度範囲10.0~60.0℃(ただし結露なきこと)
冷却能力230W注1)600W注2)
加熱能力600W注1)900W注2)
温度安定性注3)±0.01~±0.03℃
ポンプ能力性能線図参照
タンク容量約1.2L
接続口径IN/OUTRc1/4Rc3/8
ドレンRc1/4(プラグ付)
接液部材質SUS303、SUS304、EPDM、セラミック、PPSガラス30%、カーボン、PE、ポリウレタン
電気系電源単相 AC100~240V±10%、50/60Hz
サーキットプロテクタ15A
消費電流8A(AC100V)~3A(AC240V)10A(AC100V)~4A(AC240V)
アラーム標準で15種類のアラームを液晶表示画面に表示させるとともに、シリアル通信により読出しを行うことができます。また、温度上下限警報と出力遮断警報をリレー出力できます。
通信機能RS-485RS-232CRS-485RS-232C
質量約17.5kg(固定用フート含む)約27.5kg(固定用フート含む)
付属品電源ケーブル、固定用フート
安全規格CEマーキング、UL(NRTL)規格
医用機器安全規格IEC60601-1
CEマーキング、UL(NRTL)規格

注1)条件:設定温度25℃、周囲温度25℃時、循環流量3L/min
注2)条件:設定温度25℃、周囲温度20℃時、循環流量8L/min
注3)外乱のない、負荷安定状態での値です。使用条件によっては外れる場合があります。

オプション仕様(継手部)

【HEC002】NPT継手仕様(-N、-FN)

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 製品仕様関連画像1

【HEC006】NPT継手仕様(-N、-FN)

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 製品仕様関連画像2

電源ケーブル(付属品)

  • コネクタ:IEC60320 C 13相当品
  • ケーブル:14AWG、外径φ8.4
線色内容
AC100~240V
AC100~240V
緑/黄PE
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 製品仕様関連画像2

コネクタ仕様

1.電源コネクタ(AC)
IEC60320 C14相当品

ピンNo.内容
1AC100~240V
2AC100~240V
3PE
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 製品仕様関連画像3

2.通信コネクタ(RS-232CまたはRS-485)
D-sub 9pin(ソケット)
固定ねじ:M2.6

ピンNo.信号内容
RS-232CRS-485
1未使用BUS+
2RDBUS-
3SD未使用
4未使用未使用
5SGSG
6~9未使用未使用
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 製品仕様関連画像4

3.外部センサコネクタ(EXT.SENSOR)
D-sub 15pin(ソケット)
固定ねじ:M2.6

ピンNo.信号内容
1-2未使用
3測温抵抗体A端子
4測温抵抗体B端子
5測温抵抗体B端子
6-14未使用
15FG
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 製品仕様関連画像5

4.警報出力コネクタ(ALARM)
D-sub 9pin(ピン)
固定ねじ:M2.6

ピンNo.信号内容
1出力遮断警報a接点(警報時OPEN)
2出力遮断警報コモン
3出力遮断警報b接点(警報時CLOSE)
4-5未使用
6温度上・下限警報a接点(警報時OPEN)
7温度上・下限警報コモン
8温度上・下限警報b接点(警報時CLOSE)
9未使用
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 製品仕様関連画像6

商品特長詳細

各能力線図の値は保証値ではなく代表値です。ご検討に当たっては安全サイドに余裕を取ってご選定ください。

冷却能力

【HEC002】

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 商品特長詳細関連画像1

【HEC006】

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 商品特長詳細関連画像2

加熱能力

【HEC002】

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 商品特長詳細関連画像3

【HEC006】

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 商品特長詳細関連画像4

ポンプ能力(サーモコン出口)

縦軸の圧力は、サーモコンの循環液の吐出圧力を表します。

【HEC002】

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 商品特長詳細関連画像5

【HEC006】

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ 商品特長詳細関連画像6

型番リスト

表示件数

冷却能力

配管ねじ種類

オプション仕様

通信機能

最小発注数量
230W
Rc
なし
RS-485
1個
230W
Rc
フロースイッチ付
RS-485
1個
230W
NPT
フロースイッチ付
RS-485
1個
230W
NPT
なし
RS-485
1個
230W
Rc
なし
RS-232C
1個
230W
Rc
フロースイッチ付
RS-232C
1個
230W
NPT
フロースイッチ付
RS-232C
1個
230W
NPT
なし
RS-232C
1個
600W
Rc
なし
RS-485
1個
600W
Rc
フロースイッチ付
RS-485
1個
600W
NPT
フロースイッチ付
RS-485
1個
600W
Rc
なし
RS-232C
1個
600W
Rc
フロースイッチ付
RS-232C
1個
600W
NPT
フロースイッチ付
RS-232C
1個
600W
NPT
なし
RS-232C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634,501
( 697,951 )
19日目
690,900
( 759,990 )
19日目
697,245
( 766,970 )
18日目
640,845
( 704,930 )
18日目
571,051
( 628,156 )
6日目
690,900
( 759,990 )
6日目
697,245
( 766,970 )
18日目
640,845
( 704,930 )
6日目
898,875
( 988,763 )
18日目
912,096
( 1,003,306 )
18日目
921,788
( 1,013,967 )
18日目
898,875
( 988,763 )
5日目
912,096
( 1,003,306 )
18日目
921,788
( 1,013,967 )
18日目
908,571
( 999,428 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱源やプロセス流体の高精度温調が可能
・冷却設備のない環境での使用に対応
・医用機器安全規格:IEC60601-1適合
・電源:100V~240V 対応
・放熱水設備がなくても簡単設置可能です
・放熱水配管が不要なため、配管工数が削減できます。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ
循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHシリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V仕様 HRS100・150シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷460V仕様 HRS200シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格571,051-629,213 -1,562,132 -1,175,978 -1,623,836 -1,134,427 -
通常出荷日5日目〜6日目〜3日目〜3日目〜19日目3日目〜
種類サーモコンサーモコンサーモチラーサーモチラーサーモチラーサーモチラー
冷却方式空冷水冷空冷空冷空冷空冷
電源仕様AC100~240VAC100~240V三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)3相AC380~415V(50Hz)、3相AC460~480V(60Hz)三相AC380~415V(50/60Hz)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーモチラー・サーモコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト