17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

取付金具 【F3SG-SR/PG】

通常単価(税別)
2,8974,397
税込単価
3,1874,837
通常出荷日:1日目

セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ用取付金具。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

F39-LSGA

F39-LSGTB-SJ

取付金具 【F3SG-SR/PG】 F39-LSGA外形図

材質:亜鉛合金

取付金具 【F3SG-SR/PG】 F39-LSGTB-SJ外形図

材質:熱間圧延鋼板(SPHC)

製品仕様

型番種類用途
形F39-LSGAフリーロケーション金具(中間金具兼用)角度調整範囲は±15°。
2個1セット(必要数は、*1を参照)
形F39-LSGTB-SJ上下金具(横穴2丸穴1)F3SG-SR/PGの上下端位置にて使用。
角度調整範囲は±22.5°。
既設のF3SJ、F3SN(標準金具)の置き換えに対応。
2個1セット

*1.検出幅0160~1440:2セット(計4個)、1520~2480:3セット(計6個)

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
フリーロケーション金具(中間金具兼用)
1個
上下金具(横穴2丸穴1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,397
( 4,837 )
1日目
2,897
( 3,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ用取付金具。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付金具 【F3SG-SR/PG】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付金具 【F3SG-SR/PG】
取付金具 【F3SG-R】
ケーブル 【F3SG-SR】
取付金具 (SF4B-C)
取付金具 (SF2C/SF4C)
省配線用 コネクタ 【F3W-MA】
メーカーオムロンオムロンオムロンPanasonicPanasonicオムロン
通常価格2,897-5,8704,161 -2,714 -2,000 -5,689 -
通常出荷日1日目89日目1日目4日目〜6日目1日目
種類取付金具取付金具ケーブル取付金具取付金具周辺部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング