メカニカル部品技術窓口
【特長】・オムロン製のインテリジェントタップになります。【材質】・PBT樹脂(インテリジェントタップ)

材質:PBT樹脂(ボディ部)

材質:PBT樹脂(ボディ部)

材質:PBT樹脂(ボディ部)
| 型番 | 形F39-SGIT-IL3 | ||
|---|---|---|---|
| 適用センサ | 形F3SG-SRシリーズ | ||
| 性能 | 応答時間 | 出力ON→OFF、出力OFF→ONともに44ms以下* *センサの制御出力の状態が変化してからDO(pin2)の状態が変化するまでの間隔です。 | |
| 電源投入後立ち上がり時間 | 3s以下 | ||
| 電気的仕様 | 電源電圧(Vs) | 外部電源から給電時:SELV/PELV DC24V±20%(リップルp-p10%以下)、USBから給電時:DC5V | |
| 消費電流 | 85mA以下(DC24V電源・IO-Linkマスタ接続時) | ||
| 制御出力(OSSD)/補助出力 | 形F3SG-SRの制御出力/補助出力と直結のため、形F3SG-SRの定格を参照してください。 | ||
| pin2デジタル出力(IO-Link)* | PNPトランジスタ1出力 負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下、漏れ電流1mA以下 制御出力ONの時、DOはOFF。制御出力OFFの時、DOはON。(形F3SG-SRのPNP/NPN設定によらず) | ||
| *CN3のDO(pin2)の出力 | |||
| 入力電圧 | リセット入力、 外部リレーモ二タ入力 | PNP ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流約9.5mA)*2 OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約13.0mA)*2 NPN ON電圧:0~3V(短絡電流約13.0mA) OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約9.5mA)*2 | |
| ミューティング入力A/B、 プリリセット入力、 PSDI入力*1 | PNP ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流約4.5mA)*2 OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約7.0mA)*2 NPN ON電圧:0~3V(短絡電流約7.0mA) OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約4.5mA)*2 | ||
| *1.PSDI入力は、形F3SG-SRのみ対応。 *2.ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。 | |||
| 過電圧カテゴリ(IEC 60664-1) | II | ||
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護、出力逆接続保議 | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V、50/60Hz、1分 | ||
| 機能仕様 | メンテナンス情報 | エラー履歴 通電時間 | |
| 環境仕様 | 周囲温度 | 動作時 | -30~55℃(ただし氷結しないこと) |
| 保存時 | -30~70℃ | ||
| 周囲湿度 | 動作時 | 35~85%RH(ただし結霧しないこと) | |
| 保存時 | 35~85%RH | ||
| 保護構造(IEC 60529) | IP65、IP67およびIP67G(カバーおよびケーブル接続時) | ||
| 耐振動(IEC 61496-1) | 10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引 | ||
| 耐衝撃(IEC 61496-1) | 100m/s2 3軸各軸とも1,000回 | ||
| 汚染度(IEC 60664-1) | 3 | ||
| 接続仕様 | センサ、制御盤、IO-Link | M12コネクタ:8ピン(CN1:受光器、CN2:制御盤)、5ピン(CN3:IO-Link、CN4:投光器)、かん合時IP67等級、 IP67G等級(JIS C 0920附属書1)* *IP67Gは形F3SG-SRの本体ケーブルが正しくかん合された状態での保護構造性能です。 | |
| PC接続 | USB Type-C | ||
| ケーブル延長 | IO-Linkマスタから20m以下、PCから4m以下*(USBケーブル) *全てのPCおよびUSBケーブルの接続を保証するものではありません。 ご使用になるUSBケーブルについては接続確認を行ってください。 | ||
| IO-Link 通信 仕様 | IO-Linkバージョン | Version 1.1 | |
| 伝送速度 | COM3:230.4kbps | ||
| データ長 | PDサイズ:4バイト、ODサイズ:32バイト(M-sequence type:TYPE_2_V) | ||
| 最小サイクルタイム | 12ms | ||
| 材質 | PBT樹脂 | ||
| 質量 | 形F39-SGIT-IL3:180g(梱包状態)、形F39-LITF1:50g(梱包状態) | ||
| 付属品 | 取扱説明書、M12コネクタ用カバー(2個) | ||
| 型番 | 形F39-SGBT | ||
|---|---|---|---|
| 適用センサ | 形F3SG-SRシリーズ | ||
| 電源電圧(Vs) | DC24V±20% リップル(p-p)10%以下(インテリジェントタップから供給) | ||
| 消費電流 | 30mA以下(インテリジェントタップから供給) | ||
| 周囲温度 | 動作時:-30~55℃(ただし氷結しないこと) 保存時:-30~70℃ | ||
| 周囲湿度 | 動作時:35~85%RH(ただし結露しないこと) 保存時:35~85%RH | ||
| 保護構造 | IP65、IP67およびIP67G(インテリジェントタップかん合時) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向20掃引 | ||
| 耐衝撃 | 100m/s2、X、Y、Z各方向1000回 | ||
| 接続方式 | インテリジェントタップへ接続 | ||
| 通信方式 | Bluetooth® Version3.0 | ||
| 通信プロファイル | SPP(Serial Port Profile) | ||
| 通信距離 | 約10m以内(出力:Class2)* | ||
| 材質 | PBT樹脂 | ||
| 質量 | 70g(梱包状態) | ||
* ご使用環境により異なります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,022円 ( 5,524円 ) | 1日目 |
13,915円 ( 15,307円 ) | 1日目 |
30,198円 ( 33,218円 ) | 1日目 |
【特長】・オムロン製のインテリジェントタップになります。【材質】・PBT樹脂(インテリジェントタップ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

ミスミ
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
0通常価格(税別):6,760円~

オムロン
ケーブル【F3SJ/F3SG-R】
0通常価格(税別):3,371円~

Panasonic
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ
0通常価格(税別):10,343円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2