メカニカル部品技術窓口
セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ接続用ケーブル。




| 型番 | 種類 | ケーブル長 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 形F39-JG3C-L | 投光器用 センサ側:専用コネクタ、外部側:ケーブル引き出しタイプ、5芯 色:灰 | 3m | ![]() かん合時:IP67等級、IP67G(JIC C 0920附属書1) |
| 形F39-JG7C-L | 7m | ||
| 形F39-JG10C-L | 10m | ||
| 形F39-JG3C-D | 受光器用・投受光器用 センサ側:専用コネクタ、外部側:ケーブル引き出しタイプ、8芯 色:黒 | 3m | ![]() かん合時:IP67等級、IP67G(JIC C 0920附属書1) |
| 形F39-JG7C-D | 7m | ||
| 形F39-JG10C-D | 10m |
注.セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ本体にケーブルは付属していません。
必ず本体ケーブル(バラ線):形F39-JG□Cまたは、本体ケーブル延長用:形F39-JGR3Kをご発注ください。
| 型番 | 種類 | ケーブル長 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 形F39-JGR3K-L | 投光器用 センサ側:専用コネクタ、外部側:M12コネクタ(5ピン) 色:灰 | 0.3m | ![]() かん合時:IP67等級、IP67G(JIC C 0920附属書1) |
| 形F39-JGR3K-D | 受光器用・投受光器用 センサ側:専用コネクタ、外部側:M12コネクタ(8ピン) 色:黒 | 0.3m | ![]() かん合時:IP67等級、IP67G(JIC C 0920附属書1) |
注1.セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ本体にケーブルは付属していません。
必ず本体ケーブル(バラ線):形F39-JG□Cまたは、本体ケーブル延長用:形F39-JGR3Kをご発注ください。
2.延長ケーブル(片側コネクタ):形F39-JG□A、または延長ケーブル(両側コネクタ):形F39-JG□Bと組み合わせてご使用ください。
| 型番 | 種類 | ケーブル長 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 形F39-JGR3K-SJ-L | F3SJ-B/A互換用 投光器用 専用コネクタ1、M12コネクタ(8ピン) 色:灰 | 0.3m | セーフティライトカーテンF3SN、F3SJ-B/A、F3SR-B用の配線を使用してF3SG-SRに接続するための置換用ケーブル。 |
| 形F39-JGR3K-SJ-D | F3SJ-B/A互換用 受光器用 専用コネクタ1、M12コネクタ(8ピン) 色:黒 |
注.セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ本体にケーブルは付属していません。
既設ライトカーテンのケーブルに接続する場合には、本体ケーブル互換用をご発注ください。
本体ケーブル互換用はPNP接続専用です。NPNで使用する場合は24Vと0Vを逆に接続してください。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,525円 ( 7,178円 ) | 1日目 |
6,525円 ( 7,178円 ) | 1日目 |
7,570円 ( 8,327円 ) | 1日目 |
7,570円 ( 8,327円 ) | 1日目 |
9,733円 ( 10,706円 ) | 1日目 |
9,733円 ( 10,706円 ) | 1日目 |
4,161円 ( 4,577円 ) | 1日目 |
4,470円 ( 4,917円 ) | 1日目 |
9,494円 ( 10,443円 ) | 1日目 |
9,494円 ( 10,443円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

ミスミ
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
0通常価格(税別):6,760円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ
4
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2
ミスミ
スイッチ・センサ用レール スチールレール L寸固定/ L寸指定・穴位置指定
4.5通常価格(税別):540円~