メカニカル部品技術窓口
型番:

注1) ドライバ基板の取付方向は搬送方向左側が標準です。
注2) ドライバ基板および電源BOXをコンベヤフレーム同側面に取付ける場合のMIN.機長は、DHQR:700mmとなります。(短機長の場合、ドライバ基板と電源BOX間の中間ハーネスは都度製作となります。)

※色文字は準標準です。
注)
(1)ベルト幅、機長などの仕様条件によりリターンローラが付く場合があります。
(2)機長300mm以下の場合、ドライバ基板は別置きとなります。

注)
(1)DIPスイッチの切替えや外部信号から8種類の速度選択が可能です。
(2)上記表は水平分散荷重時の搬送能力を表します。
(3)速度は負荷により変動があります。
注)
(1)電源BOXをコンベヤ本体に取付ける場合、フレーム幅方向に60.5mm突出します。電源BOX寸法:長さ164×高さ40×奥行60.5mm
(2)入力電源が三相の場合は入力部で一相を欠相させて使用します。
【特長】
・コンベヤ下面に突起物の無い超薄型ベルコン。
・装置機械への組込み用。
・搬送長さ25~150まで指定可能。
・高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。
・コンベヤ下面に突起物の無いフラット構造。
・2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)。
【注意事項】
・選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照下さい。
・速度や搬送物質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、搬送能力グラフでモーター出力を選定して下さい。
・モータはパナソニック製。
・脚は付属しておりません。別売りの専用脚をご使用下さい。
・ベルト幅はmm、機長はcmです。単位が異なりますのでご注意下さい。
・機種により、機長が4000mmを超える場合は、フレームが分割して納品されます。
・本製品は電気用品安全法に対応していません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 2列中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20
0
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ JVシリーズ ヘッド駆動(直交軸)
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5