メカニカル部品技術窓口
【特長】・両側のフレーム上皿がなく、横からの乗り移りがOK。・小もの乗り移り搬送用。・搬送長さ35~4...
詳細を確認
※本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
注1)G/Fインバータ変速の場合、コントローラは別置きまたは脚に取付となります。
2)コントローラ突出寸法はオークラ輸送機営業部までお問い合せください。

フレーム高さ40mm
フレームサイドのどこからでもM6(1種ナット)が挿入できます。

センタドライブ

DMJWは、ベルト幅を広げ、コンベヤ両サイドのフレーム上面を覆います。これにより、ベルト幅=フレーム幅を実硯。コンベヤサイドからのスムーズな乗り移りを可能としました。
| 機種記号 | DMJW(センタドライブ ベルト幅=フレーム幅タイプ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称幅 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
| BW実ベルト幅(mm) | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 | |
| FWフレーム幅(mm) | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 | |
| 機長(cm) | MIN.35~MAX.400 | MIN.呼称幅~MAX.400 | ||||||||
| 標準ベルト | 樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) | |||||||||
| エンドプーリ径 | φ27.2 | |||||||||
| 駆動部タイプ | D:下付き | |||||||||
| 駆動部の取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||||||
| 速度記号 | 下表参照 | |||||||||
| コントローラの取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 注)駆動部取付方向とコントローラ取付方向は、同じ方向になります。 | |||||||||
| モータ出力 | N:定速 | 04:40W 06:60W 09:90W | 高速仕様のモータ出力は90Wです。 | |||||||
| B:ブラシレス変速 | 05:50W 09:90W | |||||||||
| G/F:インバータ変速※1 | 04:40W 06:60W 09:90W ※全て準標準です。 ※「G」は東芝製、「F」は三菱製を表します。 | |||||||||
| 入力電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 ※Zは準標準です。 | |||||||||
| 搬送能力 | MAX.50kg/台 | |||||||||
※1:G/Fインバータ変速の場合、コントローラは別置きまたは脚に取付となります。
注)転倒防止のため、アンカー固定または前後装置と連結して使用願います。
■速度記号/コンベヤ速度表

注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(3)ブラシレス変速時の負荷による速度変動は±1%以内です。

注)下記グラフ/表は水平分散荷重時の搬送能力を表します。

| - | 機長(cm) | 呼称幅 10~60 | |
|---|---|---|---|
| 中・低速仕様 | 35≦L≦400 | 定速・インバータ変速 | 40W |
| ブラシレス変速 | 50W | ||
| 高速仕様 | 35≦L≦400 | 90W | |
注)速度や搬送物質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、左の搬送能カグラフでモータ出力を選定してください。
| 機長 | DL |
|---|---|
| 350≦L<675 | 機長/2-87.5 |
| 675≦L<4,000 | 250 |
| - | モータ出力 | 呼称幅 | |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | ||
| インダクションモータ (定速・変速仕様) | 40W | 25 | - |
| 60W | 63 | 13 | |
| 90W | 78 | 28 | |
| ブラシレスモータ (変速仕様) | 50W | - | - |
| 90W | 8 | - | |

惣菜工場
スタンダードタイプとカーブタイプで構成された全長200mを超えるスパイラルコンベヤ

そうめん工場
金検後に設置されたベルコンミニ。流れ方向を変えるため、直交合流方式になっています。
小さなボディにいろんな機能を満載した<ベルコンミニIIIシリーズ>。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
【特長】
・両側のフレーム上皿がなく、横からの乗り移りがOK。
・小もの乗り移り搬送用。
・搬送長さ35~400まで指定可能。
・高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。
・駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。
・2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)。
【注意事項】
・選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照下さい。
・速度や搬送物質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、搬送能力グラフでモーター出力を選定して下さい。
・モータはパナソニック製。
・脚は付属しておりません。別売りの専用脚をご使用下さい。
・ベルト幅はmm、機長はcmです。単位が異なりますのでご注意下さい。
・機種により、機長が4000mmを超える場合は、フレームが分割して納品されます。
・本製品は電気用品安全法に対応していません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 高出力タイプ 中間駆動3溝フレーム φ60/30
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム
0