メカニカル部品技術窓口
【特長】・小型軽量の駆動ターンテーブル。・テーブル表面材はポリプロピレン。【注意事項】・脚は機高700...
詳細を確認
※( )内寸法はSUSの場合
| 機種記号 | RT(ロータリーテーブル) | |||
|---|---|---|---|---|
| 呼称径 | 60 | 80 | 100 | |
| Dテーブル直径(mm) | φ600 | φ800 | φ1,000 | |
| 速度記号 | 下表参照 | |||
| テーブル表面材 | P:ポリプロピレン(色:緑) D:デコラ(色:白) S:ステンレス製プレート(4t) ※Sは準標準です。 | |||
| モータ出力 | B:ブラシレス変速 | 05:50W | ||
| G/F:インバータ変速 | 04:40W ※準標準です。 | |||
| 入力電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 ※Zは準標準です。 | |||
| 搬送能力 | 総荷重20kg/台(最大6kg/個) | |||
| 自重※1 | 29kg(テーブル直径φ600mm) 32kg(テーブル直径φ800mm) 36kg(テーブル直径φ1,000mm) | |||
※1:自重はP:ポリプロピレン、D:デコラの機高700mm時の数値です。
■速度記号/速度表


注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)「G」は東芝製、「F」は三菱製を表します。

ライン末端のストックコンベヤとして

組立テーブルとして

方向転換機として

箱詰め作業のテーブル

金検後のストックコンベヤ

金検後のSUS製RT

ライン末端のストックコンベヤ

円周固定ガイド

円周回転ガイド

SUS製テーブル
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
【特長】
・小型軽量の駆動ターンテーブル。
・テーブル表面材はポリプロピレン。
【注意事項】
・脚は機高700mmの専用固定脚が標準装備されています。
・選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照下さい。
・モータはパナソニック製。
・本製品は電気用品安全法に対応していません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 高出力タイプ 中間駆動3溝フレーム φ60/30
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム
0