17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

QX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ B02014-04103

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

QX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B02014-04103

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

/・10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。
・高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネットはオプション、IPV6サポート

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
24ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
[ACアダプタ] AC100/240V
伝送速度
1000BASE
周囲温度(動作時) 
0~50℃
寸法 長さ(mm)
169
寸法 幅(mm)
440
寸法 厚み(mm)
43.6
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト