メカニカル部品技術窓口
「薄型×高剛性」を実現したクロスローラガイドステージ(X軸)です。【特長】・薄 型 : 従来のクロス...
詳細を確認







| 型番 | KX0725-LG5 | KX0830-LG5 | KX1040-LG5 | KX1250-LG5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (勝手違い) | KX0725-RG5 | KX0830-RG5 | KX1040-RG5 | KX1250-RG5 | ||
| メ カ 仕 様 | 移動量 | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | |
| ステージ面サイズ | 70×70mm | 80×80mm | 100×100mm | 120×120mm | ||
| 送りねじ | ボールねじφ6リード1 | ボールねじφ8リード1 | ||||
| ガイド | クロスローラガイド | |||||
| 主材質-表面処理 | アルミ-白アルマイト処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | ||||
| 自重 | 1.0kg | 1.2kg | 1.6kg | 2.2kg | ||
| 精 度 仕 様 | 分解能(パルス) | Full/Half | 1μm/0.5μm | |||
| マイクロステップ | 0.05μm(1/20分割時) | |||||
| MAXスピード | 10mm/sec | |||||
| 一方向位置決め精度 | 5μm以内 | |||||
| 繰返位置決め精度 | ±0.2μm以内 | |||||
| 耐荷重 | 10kgf【98N】 | 15kgf【147N】 | 20kgf【196N】 | 25kgf【245N】 | ||
| モーメント剛性 | ピッチ0.09/ヨー0.07/ロール0.07[″/N・cm] | ピッチ0.05/ヨー0.04/ロール0.03[″/N・cm] | ピッチ0.04/ヨー0.04/ロール0.02[″/N・cm] | ピッチ0.03/ヨー0.02/ロール0.02[″/N・cm] | ||
| ロストモーション | 1μm以内 | |||||
| バックラッシ | 0.5μm以内 | |||||
| 真直度 | 1μm以内 | |||||
| 平行度 | 30μm以内 | |||||
| 運動の平行度 | 10μm以内 | 15μm以内 | ||||
| ピッチング/ヨーイング | 20″以内/15″以内 | |||||
| セ ン サ | リミットセンサ | 有 | ||||
| 原点センサ | 有 | |||||
| スリット原点センサ | - | |||||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M4-8 4本 | M4-10 4本 | M6-10 4本 | |||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
157,710円 ( 173,481円 ) | 56日目 |
157,710円 ( 173,481円 ) | 56日目 |
181,710円 ( 199,881円 ) | 56日目 |
183,430円 ( 201,773円 ) | 56日目 |
190,290円 ( 209,319円 ) | 56日目 |
158,570円 ( 174,427円 ) | 56日目 |
182,570円 ( 200,827円 ) | 56日目 |
184,290円 ( 202,719円 ) | 56日目 |
191,140円 ( 210,254円 ) | 56日目 |
158,570円 ( 174,427円 ) | 56日目 |
182,570円 ( 200,827円 ) | 56日目 |
184,290円 ( 202,719円 ) | 56日目 |
191,140円 ( 210,254円 ) | 56日目 |
154,970円 ( 170,467円 ) | 56日目 |
178,970円 ( 196,867円 ) | 56日目 |
180,690円 ( 198,759円 ) | 56日目 |
187,540円 ( 206,294円 ) | 56日目 |
153,430円 ( 168,773円 ) | 56日目 |
177,430円 ( 195,173円 ) | 56日目 |
179,140円 ( 197,054円 ) | 56日目 |
186,000円 ( 204,600円 ) | 56日目 |
160,290円 ( 176,319円 ) | 56日目 |
184,290円 ( 202,719円 ) | 56日目 |
186,000円 ( 204,600円 ) | 56日目 |
192,860円 ( 212,146円 ) | 56日目 |
162,860円 ( 179,146円 ) | 56日目 |
186,860円 ( 205,546円 ) | 56日目 |
188,570円 ( 207,427円 ) | 56日目 |
195,430円 ( 214,973円 ) | 56日目 |
162,860円 ( 179,146円 ) | 56日目 |
186,860円 ( 205,546円 ) | 56日目 |
188,570円 ( 207,427円 ) | 56日目 |
195,430円 ( 214,973円 ) | 56日目 |
160,290円 ( 176,319円 ) | 56日目 |
184,290円 ( 202,719円 ) | 56日目 |
186,000円 ( 204,600円 ) | 56日目 |
192,860円 ( 212,146円 ) | 56日目 |
181,710円 ( 199,881円 ) | 56日目 |
183,430円 ( 201,773円 ) | 56日目 |
190,290円 ( 209,319円 ) | 56日目 |
157,710円 ( 173,481円 ) | 56日目 |
157,710円 ( 173,481円 ) | 56日目 |
181,710円 ( 199,881円 ) | 56日目 |
183,430円 ( 201,773円 ) | 56日目 |
190,290円 ( 209,319円 ) | 56日目 |
158,570円 ( 174,427円 ) | 56日目 |
182,570円 ( 200,827円 ) | 56日目 |
184,290円 ( 202,719円 ) | 56日目 |
191,140円 ( 210,254円 ) | 56日目 |
158,570円 ( 174,427円 ) | 56日目 |
182,570円 ( 200,827円 ) | 56日目 |
184,290円 ( 202,719円 ) | 56日目 |
191,140円 ( 210,254円 ) | 56日目 |
154,970円 ( 170,467円 ) | 56日目 |
178,970円 ( 196,867円 ) | 56日目 |
180,690円 ( 198,759円 ) | 56日目 |
187,540円 ( 206,294円 ) | 56日目 |
153,430円 ( 168,773円 ) | 56日目 |
177,430円 ( 195,173円 ) | 56日目 |
179,140円 ( 197,054円 ) | 56日目 |
「薄型×高剛性」を実現したクロスローラガイドステージ(X軸)です。【特長】・薄 型 : 従来のクロスローラガイドステージより薄型
・高耐荷重 : 薄型筐体でありながら高剛性で最大耐荷重25㎏まで積載可能
・優れた直進性 : 真直度1μmと優れた直進性を実現
【豊富なラインアップ】・ストローク選択 : 25、30、40、50mmストロークから選択可能
・センサカバー位置選択 : センサカバー位置が左右選択可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
3通常価格(税別):89,899円~

中央精機
自動Xステージ ステージ面40×40mm
0通常価格(税別):50,000円

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

駿河精機
モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)
0通常価格(税別):125,865円~

中央精機
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
0通常価格(税別):268,250円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~