17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が168型番あります。

クロスローラガイドステージ(KXC)

未確定:候補が168型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KXC04015-C

クロスローラガイドステージ(KXC) KXC04015-C外形図

KXC04015-PA

クロスローラガイドステージ(KXC) KXC04015-PA外形図

KXC06020-C

クロスローラガイドステージ(KXC) KXC06020-C外形図

KXC06020-F

クロスローラガイドステージ(KXC) KXC06020-F外形図

KXC06020-G

クロスローラガイドステージ(KXC) KXC06020-G外形図

KXC06020-PA

クロスローラガイドステージ(KXC) KXC06020-PA外形図

製品仕様

型番KXC04015-CKXC04015-PAKXC06020-CKXC06020-FKXC06020-GKXC06020-PA



移動量15mm20mm
ステージ面サイズ40×40mm60×60mm
送りねじ(ボールねじ)φ6リード1φ8リード1
ガイドクロスローラガイド
主材質ー表面処理アルミ-黒アルマイト処理
自重0.31kg0.36kg0.44kg0.54kg0.44kg0.49kg



分解能(パルス)Full/Half2μm/1μm1μm(1,000P/R設定時)2μm/1μm1μm/0.5μm1μm(1,000P/R設定時)
マイクロステップ0.1μm(1/20分割時)-0.1μm(1/20分割時)0.05μm(1/20分割時)-
MAXスピード10mm/sec20mm/sec
一方向位置決め精度10μm以内5μm以内
繰返位置決め精度±0.2μm以内
耐荷重5.0kgf【49N】
モーメント剛性ピッチ0.33/ヨー0.44/ロール0.37[″/N・cm]ピッチ0.15/ヨー0.12/ロール0.07[″/N・cm]
ロストモーション1μm以内
バックラッシ0.5μm以内
真直度3μm以内
平行度30μm以内
運動の平行度10μm以内
ピッチング/ヨーイング25″以内/20″以内20″以内/15″以内


リミットセンサ
原点センサ
スリット原点センサ-
付属ねじ(六角穴付ボルト)M3-16 4本M4-16 4本

※モータコード[C・F・G]にはケーブルが付属しません。
※モータコード[PA]にはドライバとモータケーブル・センサケーブルが付属します。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

テーブルサイズ長さ

(mm)

テーブルサイズ幅

(mm)

移動量X軸(フルストローク)

(mm)

最高速度

(mm/sec)

一方向位置決め精度-単軸の場合-

(μm)

モーメント剛性(ピッチング)-単軸の場合-

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)-単軸の場合-

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)-単軸の場合-

("/N・cm)

グリース仕様

ケーブルオプション

分解能

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
B:標準ケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
B:標準ケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
B:標準ケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
B:標準ケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
D:標準ケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
D:標準ケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
D:標準ケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
D:標準ケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
E:コネクタのみ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
E:コネクタのみ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
E:コネクタのみ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
E:コネクタのみ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.31
六角穴付ボルトM3-16 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
[αステップモータ] ステッピングモータ_αステップ
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
無記号:標準グリース
P:αステップモータ用ケーブル
1μm(1000P/R設定時)
0.36
六角穴付ボルトM3-16 4本/αステップモータ用ケーブル
-
1個
[αステップモータ] ステッピングモータ_αステップ
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
J:クリーン環境用グリース(AFF)
P:αステップモータ用ケーブル
1μm(1000P/R設定時)
0.36
六角穴付ボルトM3-16 4本/αステップモータ用ケーブル
-
1個
[αステップモータ] ステッピングモータ_αステップ
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
K:クリーン環境用グリース(LG2)
P:αステップモータ用ケーブル
1μm(1000P/R設定時)
0.36
六角穴付ボルトM3-16 4本/αステップモータ用ケーブル
-
1個
[αステップモータ] ステッピングモータ_αステップ
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
P:αステップモータ用ケーブル
1μm(1000P/R設定時)
0.36
六角穴付ボルトM3-16 4本/αステップモータ用ケーブル
-
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
無記号:標準グリース
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
J:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
無記号:標準グリース
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
J:クリーン環境用グリース(AFF)
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
K:クリーン環境用グリース(LG2)
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
無記号:標準グリース
B:標準ケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
J:クリーン環境用グリース(AFF)
B:標準ケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
K:クリーン環境用グリース(LG2)
B:標準ケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
B:標準ケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
無記号:標準グリース
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
J:クリーン環境用グリース(AFF)
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
K:クリーン環境用グリース(LG2)
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.44
六角穴付ボルトM4-16 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,200
( 113,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
114,552
( 126,007 )
31日目
116,100
( 127,710 )
31日目
122,292
( 134,521 )
31日目
107,500
( 118,250 )
31日目
118,422
( 130,264 )
31日目
119,970
( 131,967 )
31日目
126,162
( 138,778 )
31日目
107,500
( 118,250 )
31日目
118,422
( 130,264 )
31日目
119,970
( 131,967 )
31日目
126,162
( 138,778 )
31日目
108,360
( 119,196 )
31日目
119,196
( 131,116 )
31日目
120,744
( 132,818 )
31日目
126,936
( 139,630 )
31日目
97,524
( 107,276 )
31日目
119,196
( 131,116 )
31日目
120,744
( 132,818 )
31日目
126,936
( 139,630 )
31日目
94,273
( 103,700 )
31日目
115,945
( 127,540 )
31日目
117,493
( 129,242 )
31日目
123,685
( 136,054 )
31日目
99,072
( 108,979 )
31日目
120,744
( 132,818 )
31日目
122,292
( 134,521 )
31日目
128,484
( 141,332 )
31日目
99,072
( 108,979 )
31日目
120,744
( 132,818 )
31日目
122,292
( 134,521 )
31日目
128,484
( 141,332 )
31日目
101,394
( 111,533 )
31日目
123,066
( 135,373 )
31日目
124,614
( 137,075 )
31日目
130,806
( 143,887 )
31日目
112,660
( 123,926 )
31日目
123,066
( 135,373 )
31日目
124,614
( 137,075 )
31日目
130,806
( 143,887 )
31日目
149,382
( 164,320 )
31日目
171,054
( 188,159 )
31日目
172,602
( 189,862 )
31日目
178,794
( 196,673 )
31日目
103,200
( 113,520 )
56日目
114,552
( 126,007 )
56日目
116,100
( 127,710 )
56日目
122,292
( 134,521 )
56日目
107,500
( 118,250 )
56日目
118,422
( 130,264 )
56日目
119,970
( 131,967 )
56日目
126,162
( 138,778 )
56日目
107,500
( 118,250 )
56日目
118,422
( 130,264 )
56日目
119,970
( 131,967 )
56日目
126,162
( 138,778 )
56日目
108,360
( 119,196 )
56日目
119,196
( 131,116 )
56日目
120,744
( 132,818 )
56日目
126,936
( 139,630 )
56日目

詳細情報

基本情報

「軽量×小型化」を実現したクロスローラガイドステージ(X軸)です。【特長】・軽  量 : 主材質にアルミ(表面黒アルマイト処理)を用いており軽量
・コンパクト : センサがステージ筐体に埋め込まれているためコンパクト
・高精度 : 高い剛性と低摩擦で微小送りに優れた高精度なステージ
・モータ選択 : 用途に合わせ、以下モータより選択可能
  ステッピングモータ:標準│高トルク│高分解能│αステップ(脱調レス)
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラガイドステージ(KXC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラガイドステージ(KXC)
モータレス クロスローラガイドステージ (KXC)
クロスローラガイドステージ(KS102)
クロスローラガイドステージ(KS101)
モータレス リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KXG)
【エコノミーシリーズ】 自動ステージX軸 リニアボール
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格94,273-109,740 -189,774 -159,430 -94,122 -48,270 -
通常出荷日在庫品1日目〜31日目〜56日目56日目56日目19日目〜
種類X軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージ自動X軸ステージ
テーブル材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム-SUS440C相当
移動ガイドクロスローラガイドクロスローラガイドクロスローラガイドクロスローラガイドリニアボールガイドリニアボールガイド
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
ステージ面高さ H(mm)303046303020

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト