17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X

通常単価(税別)
58,140219,227
税込単価
63,954241,150
通常出荷日:4日目~24日目

【特長】・クリーン環境に応える、ステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタ AF4000シリ...

詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AF4004P/S/M~AF4020S/M

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X 外形図01

AF4004X~AF4020X

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X 外形図02

製品仕様

プレフィルタ、油分除法、臭い除法用途に最適。
処理空気流量:3.7~18.8m3/min(ANR)(0.7MPa時)

製品仕様

項目AF4004□-25AF4007□-40AF4010□-40AF4013□-50AF4020□-50
処理空気流量 m3/min(ANR)3.76.2101318.8
使用流体圧縮空気
使用圧力 MPa0.1~1.0
周囲温度 ℃5~60
耐圧力 MPa1.5
接続口径 Rc11 1/22
質量 kg33.33.74.36
エレメントライフインジケータMタイプのみ標準装備
ドレン排出器DT3000-15-W(Xタイプは除く)
ドレン排出口径内径φ5.7~φ6のナイロンチューブを直接接続(Xタイプは除く)

□にはシリーズ名が入ります。

 
項目PタイプSタイプMタイプXタイプ
性能処理空気条件入口空気圧力 MPa0.7
入口空気温度 ℃32
入口空気露点 ℃--水滴の混入、発生なきこと圧力露点10℃
入口油分濃度 mg/m3--30.01
ろ過度 μm510.01活性炭繊維による吸着
二次側油分濃度--0.010.003
水滴分離効率99---
圧力降下初期 MPa0.0050.0050.010.009
エレメント
交換時期
圧力降下 MPa0.020.070.07-
使用期間8000時間又は1年

※処理空気流量は、入口圧力0.7MPaのときの大気圧換算値です。
※ANRは20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※二次側油分濃度は入口空気温度20℃時の値です。
※ドレン排出器はNOタイプです。0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
※P/S/Mタイプのエレメント交換は圧力降下若しくは使用期間の何れか早い方です。
※Xタイプは使用期間又は脱臭効果がなくなりましたらエレメント交換してください。
※AF4020にPタイプはございません。

流量補正係数

圧力(MPa)補正係数
0.20.36
0.30.5
0.40.62
0.50.75
0.60.88
0.71.0
0.81.13
0.91.25
1.01.38

※入口圧力が0.7MPa以外のときは、係数を処理空気流量に乗じてください。

内部構造および部品リスト

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X P,S,Mタイプ

P,S,Mタイプ

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X Xタイプ

Xタイプ

●部品リスト

【P/S/Mタイプ】
No.部品名材質
1カバーSUS304
2ボウルSUS304
3バンドSUS304
4OリングNBR
5エレメント-
6OリングNBR
7バンドカバーポリアミド
8エレメントライフインジケータ-
9ニップルSUS304
10ボールパイプC3771、PTFE、SUS他
11ドレン排出器DT3000-15-W

ドレン排出器、ボールバルブは添付されております。
エレメントライフインジケータはMタイプのみに装備されております。

【Xタイプ】
No.部品名材質
1カバーSUS304
2ボウルSUS304
3バンドSUS304
4OリングNBR
5エレメント-
6OリングNBR
7バンドカバーポリアミド
8プラグSUS304

規格表

型番接続口径ABCDE
AF4004P/S/M/X-25Rc116072.520.9192.7570
AF4007P/S/M/X-40Rc1 1/217080283.5192.7730
AF4010P/S/M/X-40Rc1 1/217080391.5192.7940
AF4013P/S/M/X-50Rc217386.5478192.71,100
AF4020S/M/X-50Rc217386.5635192.71,420
  • エレメントライフインジケータはMタイプのみに装備されております。
  • E寸法はメンテナンススペースを示します。
  • ドレン排出器及びボールバルブは添付されております。

注意・禁止事項

選定上の注意事項

選定した圧力未満でご使用になりますと性能が発揮できない場合がありますので、必ずご使用圧力にて型番選定をお願いいたします。

型番リスト

表示件数

処理空気流量

(l/min)

配管ねじの呼び

ろ過度

ドレンコック

添付

最小発注数量
3700
1
0.01μm
オート差圧式
なし
1個
3700
1
5μm
オート差圧式
なし
1個
3700
1
1μm
オート差圧式
なし
1個
3700
1
活性炭
なし
なし
1個
6200
1 1/2
0.01μm
オート差圧式
なし
1個
6200
1 1/2
0.01μm
オート差圧式
差圧計(GA400-8-P02)
1個
6200
1 1/2
5μm
オート差圧式
なし
1個
6200
1 1/2
5μm
オート差圧式
エレメントライフインジケータ
1個
6200
1 1/2
5μm
オート差圧式
差圧計(GA400-8-P02)
1個
6200
1 1/2
1μm
オート差圧式
なし
1個
6200
1 1/2
1μm
オート差圧式
差圧計(GA400-8-P02)
1個
6200
1 1/2
活性炭
なし
なし
1個
6200
1 1/2
活性炭
なし
エレメントライフインジケータ
1個
6200
1 1/2
活性炭
なし
差圧計(GA400-8-P02)
1個
10000
1 1/2
0.01μm
オート差圧式
なし
1個
10000
1 1/2
5μm
オート差圧式
なし
1個
10000
1 1/2
1μm
オート差圧式
なし
1個
10000
1 1/2
活性炭
なし
なし
1個
13000
2
0.01μm
オート差圧式
なし
1個
13000
2
5μm
オート差圧式
なし
1個
13000
2
1μm
オート差圧式
なし
1個
13000
2
活性炭
なし
なし
1個
18800
2
0.01μm
オート差圧式
なし
1個
18800
2
1μm
オート差圧式
なし
1個
18800
2
活性炭
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,114
( 98,025 )
5日目
65,354
( 71,889 )
24日目
65,354
( 71,889 )
5日目
58,140
( 63,954 )
5日目
107,328
( 118,061 )
5日目
104,478
( 114,926 )
4日目
87,275
( 96,003 )
5日目
82,589
( 90,848 )
4日目
80,523
( 88,575 )
7日目
87,275
( 96,003 )
5日目
80,523
( 88,575 )
4日目
78,816
( 86,698 )
5日目
80,145
( 88,160 )
4日目
78,078
( 85,886 )
12日目
158,016
( 173,818 )
5日目
123,036
( 135,340 )
5日目
131,825
( 145,008 )
5日目
131,825
( 145,008 )
5日目
196,034
( 215,637 )
5日目
158,555
( 174,411 )
5日目
158,555
( 174,411 )
5日目
158,555
( 174,411 )
5日目
219,227
( 241,150 )
5日目
190,659
( 209,725 )
5日目
219,227
( 241,150 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン環境に応える、ステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタ AF4000シリーズです。
・オイルフリーエアラインに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X
二次電池対応機器 オイルミストフィルタ M□000-P4シリーズ
二次電池対応仕様 エアフィルタ F※000-P4シリーズ
マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMDシリーズ
エアフィルタ BN-2701A(大流量)
エアフィルタ BN-2720
メーカーCKDCKDCKDSMC日本精器日本精器
通常価格58,140-5,557 -2,470 -5,232 -4,426 -3,106 -
通常出荷日4日目〜18日目18日目19日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
接続方式管接続形---管接続形管接続形
特性なしクリーンルーム仕様(発塵防止)なしなしなしなし
使用流体一般乾燥エア圧縮空気圧縮空気一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
使用圧力範囲(MPa)0.1::1.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング