メカニカル部品技術窓口
CKD ハンド・チャック 高把持形広角ハンド HJDシリーズ。




| サイズ | 32CS | 40CS | 50CS | 63CS |
|---|---|---|---|---|
| チューブ内径 mm | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | |||
| 最低使用圧力 MPa | 0.3 | |||
| 周囲温度 ℃ | 5~60 | |||
| 接続口径 | M5 | Rc1/8 | ||
| 開閉角度 ° | -4~+184 | |||
| ロッド径 mm | φ14 | φ16 | φ20 | φ20 |
| 内部容積(往復) cm3 | 46 | 88.7 | 180.8 | 331.5 |
| 繰返し精度 mm | ±0.1 | |||
| 質量 kg | 1.03 | 1.58 | 2.67 | 3.97 |
| 給油 | 不要(給油時タービン油1種ISO VG32を使用) | |||
| 項目 | 無接点2線式 | 無接点3線式 | ||
|---|---|---|---|---|
| T2H・T2V | T2WH・T2WV(2色表示) | T3H・T3V | T3WH・T3WV(2色表示) | |
| 用途 | プログラマブルコントローラ専用 | プログラマブルコントローラ、リレー用 | ||
| 出力方式 | - | NPN出力 | ||
| 電源電圧 | - | DC10~28V | ||
| 負荷電圧 | DC10~30V | DC24V±10% | DC30V以下 | |
| 負荷電流 | 5~20mA | 100mA以下 | 50mA以下 | |
| 表示灯 | LED(ON時点灯) | 赤色/緑色LED(ON時点灯) | LED(ON時点灯) | 赤色/緑色LED(ON時点灯) |
| 漏れ電流 | 1mA以下 | 10μA以下 | ||
| 質量 | 1m:18g 3m:49g 5m:80g | 1m:18g 3m:49g 5m:80g | ||
注:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。
スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)

| No. | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディA | アルミニウム合金 |
| 2 | ボディB | アルミニウム合金 |
| 3 | シリンダ | アルミニウム合金 |
| 4 | 操作プレート | 鋼 |
| 5 | シリンダカバー | アルミニウム合金 |
| 6 | ロッドカバー | アルミニウム合金 |
| 7 | リンク | 鋼 |
| 8 | マスタージョウ | 鋼 |
| 9 | カラー | 鋼 |
| 10 | クッション | ウレタンゴム |
| 11 | 支点軸 | 鋼 |
| 12 | 作動軸 | 鋼 |
| No. | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 13 | ガイドレール | 鋼 |
| 14 | ピストン | アルミニウム合金・ステンレス鋼 |
| 15 | ピストンシール | ニトリルゴム |
| 16 | ロッドシール | ニトリルゴム |
| 17 | シリンダシール | ニトリルゴム |
| 18 | ブシュ | 焼結含油合金 |
| 19 | C形止め輪 | ステンレス鋼 |
| 20 | E形止め輪 | ステンレス鋼 |
| 21 | 磁石 | - |
| 22 | ピストンA | アルミニウム合金 |
| 23 | ピストンB | ステンレス鋼 |
| 24 | ピストンロッド | ステンレス鋼 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,216円 ( 42,038円 ) | 6日目 |
43,457円 ( 47,803円 ) | 6日目 |
41,378円 ( 45,516円 ) | 6日目 |
41,378円 ( 45,516円 ) | 6日目 |
43,942円 ( 48,336円 ) | 6日目 |
41,694円 ( 45,863円 ) | 6日目 |
41,694円 ( 45,863円 ) | 6日目 |
42,844円 ( 47,128円 ) | 6日目 |
41,063円 ( 45,169円 ) | 6日目 |
41,063円 ( 45,169円 ) | 6日目 |
43,457円 ( 47,803円 ) | 6日目 |
41,378円 ( 45,516円 ) | 6日目 |
41,378円 ( 45,516円 ) | 6日目 |
44,072円 ( 48,479円 ) | 6日目 |
41,694円 ( 45,863円 ) | 6日目 |
41,694円 ( 45,863円 ) | 6日目 |
42,844円 ( 47,128円 ) | 6日目 |
41,063円 ( 45,169円 ) | 6日目 |
41,063円 ( 45,169円 ) | 6日目 |
47,376円 ( 52,114円 ) | 6日目 |
42,331円 ( 46,564円 ) | 6日目 |
42,331円 ( 46,564円 ) | 6日目 |
47,991円 ( 52,790円 ) | 6日目 |
42,639円 ( 46,903円 ) | 6日目 |
42,639円 ( 46,903円 ) | 6日目 |
46,761円 ( 51,437円 ) | 6日目 |
43,072円 ( 47,379円 ) | 6日目 |
43,072円 ( 47,379円 ) | 6日目 |
47,376円 ( 52,114円 ) | 6日目 |
42,331円 ( 46,564円 ) | 6日目 |
42,331円 ( 46,564円 ) | 6日目 |
47,991円 ( 52,790円 ) | 6日目 |
42,639円 ( 46,903円 ) | 6日目 |
42,639円 ( 46,903円 ) | 6日目 |
46,761円 ( 51,437円 ) | 6日目 |
43,072円 ( 47,379円 ) | 6日目 |
43,072円 ( 47,379円 ) | 6日目 |
43,663円 ( 48,029円 ) | 6日目 |
41,484円 ( 45,632円 ) | 6日目 |
41,484円 ( 45,632円 ) | 6日目 |
44,277円 ( 48,705円 ) | 6日目 |
41,799円 ( 45,979円 ) | 6日目 |
41,799円 ( 45,979円 ) | 6日目 |
43,048円 ( 47,353円 ) | 6日目 |
41,168円 ( 45,285円 ) | 6日目 |
41,168円 ( 45,285円 ) | 6日目 |
43,663円 ( 48,029円 ) | 6日目 |
41,484円 ( 45,632円 ) | 6日目 |
41,484円 ( 45,632円 ) | 6日目 |
44,277円 ( 48,705円 ) | 6日目 |
41,799円 ( 45,979円 ) | 6日目 |
41,799円 ( 45,979円 ) | 6日目 |
43,048円 ( 47,353円 ) | 6日目 |
41,168円 ( 45,285円 ) | 6日目 |
41,168円 ( 45,285円 ) | 6日目 |
47,376円 ( 52,114円 ) | 6日目 |
42,331円 ( 46,564円 ) | 6日目 |
42,331円 ( 46,564円 ) | 6日目 |
47,991円 ( 52,790円 ) | 6日目 |
42,639円 ( 46,903円 ) | 6日目 |
CKD ハンド・チャック 高把持形広角ハンド HJDシリーズ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~