17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

    エア機器を電動化したいが推力とスペースが足りず諦めている困っている経験はございませんか?

    CKDの新電動アクチュエーターが解決します!!

    ●エア同等の推力

    ■エア機器と同等の能力を実現!

    各シリーズともエア機器と同等の力を出力することが可能です。

    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ グリッパ2フィンガタイプ
    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ テーブルタイプ
    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ ロータリタイプ

     

    ※エアの条件は、0.45MPa時。同サイズでの比較です。

     

    ■エア機器の使いやすさを実現!

    エア機器を制御する電磁弁と同様のシーケンスでも動作可能です。

    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ シングル電磁弁
    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ ダブル電磁弁
    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ 3位置電磁弁

    ●全アクチュエータと繋がるワンコントローラ

    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ ワンコントローラ

    製品仕様

    項目内容
    適用アクチュエータEBS/EBRFLSH/FLCR/FGRC
    適用モータサイズ□35□42□56□20□25□25L□35
    設定ツールパソコン設定ソフト(S-Tools)
    接続ケーブル:USBケーブル(mini-B)
    外部インターフェースパラレルI/O仕様DC24V±10%、入出力入出力最大各16点、ケーブル長さ 最大10m
    フィールドネットワーク仕様IO-Link、CC-Link、EtherCAT
    表示灯サーボON/OFF確認用LED、アラーム状態確認用LED
    状態確認用LED、通信状態確認用LED(各インターフェース仕様による)
    電源電圧制御電源DC24V±10%またはDC48V±10%
    動力電源DC24V±10%またはDC48V±10%
    消費電流制御電源0.6A以下
    動力電源2.8A以下3.7A以下6.1A以下1.1A以下2.1A以下3.2A以下3.0A以下
    モータ部瞬間最大電流4.0A以下5.2A以下8.6A以下1.5A以下3.0A以下4.5A以下4.2A以下
    ブレーキ消費電流0.4A以下
    絶縁抵抗DC500Vにて10MΩ以上
    耐電圧AC500V 1分間
    使用周囲温度0~40℃ 凍結なきこと
    使用周囲湿度35~80%RH 結露なきこと
    保存周囲温度-10~50℃ 凍結なきこと
    保存周囲湿度35~80%RH 結露なきこと
    使用雰囲気腐食ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
    保護構造IP20
    質量約400g(標準取付)
    約430g(DINレール取付)

    ●外形寸法図

    ● 標準取付け(ECR-MNNN3B-※A※)

    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ 外形寸法図1

    ● DINレール取付け(ECR-MNNN3B-※D※)

    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ 外形寸法図2

    ●システム構成

    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ システム構成

    型番リスト

    表示件数

    取付方式

    インターフェース

    IOケーブル長

    最小発注数量
    標準取付
    CC-Link
    なし
    1個
    DINレール取付
    CC-Link
    なし
    1個
    標準取付
    EtherCAT
    なし
    1個
    DINレール取付
    EtherCAT
    なし
    1個
    標準取付
    IO-Link
    なし
    1個
    DINレール取付
    IO-Link
    なし
    1個
    標準取付
    パラレルI/O
    なし
    1個
    標準取付
    パラレルI/O
    2
    1個
    標準取付
    パラレルI/O
    3
    1個
    標準取付
    パラレルI/O
    5
    1個
    標準取付
    パラレルI/O
    10
    1個
    DINレール取付
    パラレルI/O
    なし
    1個
    DINレール取付
    パラレルI/O
    2
    1個
    DINレール取付
    パラレルI/O
    3
    1個
    DINレール取付
    パラレルI/O
    5
    1個
    DINレール取付
    パラレルI/O
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,770
    ( 54,747 )
    7日目
    51,260
    ( 56,386 )
    7日目
    62,234
    ( 68,457 )
    19日目
    84,197
    ( 92,617 )
    19日目
    51,834
    ( 57,017 )
    19日目
    53,324
    ( 58,656 )
    19日目
    40,345
    ( 44,380 )
    19日目
    52,910
    ( 58,201 )
    13日目
    52,899
    ( 58,189 )
    19日目
    45,646
    ( 50,211 )
    19日目
    50,687
    ( 55,756 )
    19日目
    41,843
    ( 46,027 )
    19日目
    59,744
    ( 65,718 )
    19日目
    60,143
    ( 66,157 )
    19日目
    52,115
    ( 57,327 )
    19日目
    53,909
    ( 59,300 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・初期工数と在庫を削減どのアクチュエータとも繋がる“ワンコントローラ”。
    ・コントローラのフットスペースを削減小型、隣接設置可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ
    単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
    単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-
    電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ステップモータ・ サーボモータ
    電動アクチュエータ ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPSシリーズ ステップモータ
    バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ
    メーカーCKDミスミミスミSMCSMCSMC
    通常価格40,345-16,000 -16,50037,350 -37,619 -49,668 -
    通常出荷日7日目〜4日目4日目6日目〜6日目〜19日目
    本体/周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品本体本体本体
    入力電源DC24V/DC48VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング