17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

    エア機器を電動化したいが推力とスペースが足りず諦めている困っている経験はございませんか?

    CKDの電動アクチュエーターが解決します!!

    ●コンパクトボディー

    設備の調整時間を短縮

    手動操作、セルフロック機構付

    工具レスで操作できる手動操作機構を搭載。設備立ち上げ時やセルフロックで保持した回転テーブルの位置調整が容易です。

    電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ コンパクトボディ1

    レイアウト構想が容易

    同軸設計

    回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にある為、レイアウトの構想が容易です。

    電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ コンパクトボディ2

    設備はより省スペースに

    コンパクトボディ

    FGRCシリーズは加減速動作する為、 ショックアブソーバの設置が不要です。

    電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ コンパクトボディ3
     

    ●コンパクトボディ同軸設計

    電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ コンパクトボディ同軸設計1

    用途:割出動作・ワークの反転

    型番最大トルク(N・m)最高角速度
    (deg/s)
    FGRC-100.89200
    FGRC-302.71
    FGRC-504.66
    電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ コンパクトボディ同軸設計2
     

    型番リスト

    表示件数

    テーブル幅 W1

    (mm)

    ケーブル

    接続コントローラ

    サイズ

    最小発注数量
    60
    耐屈曲3m
    ECMG/ECG-B
    30
    1個
    41
    なし
    ECR
    10
    1個
    41
    耐屈曲1m
    ECR
    10
    1個
    41
    耐屈曲3m
    ECR
    10
    1個
    41
    耐屈曲5m
    ECR
    10
    1個
    41
    耐屈曲10m
    ECR
    10
    1個
    41
    標準1m
    ECR
    10
    1個
    41
    標準3m
    ECR
    10
    1個
    41
    標準5m
    ECR
    10
    1個
    41
    標準10m
    ECR
    10
    1個
    60
    なし
    ECR
    30
    1個
    60
    耐屈曲1m
    ECR
    30
    1個
    60
    耐屈曲3m
    ECR
    30
    1個
    60
    耐屈曲5m
    ECR
    30
    1個
    60
    耐屈曲10m
    ECR
    30
    1個
    60
    標準1m
    ECR
    30
    1個
    60
    標準3m
    ECR
    30
    1個
    60
    標準5m
    ECR
    30
    1個
    60
    標準10m
    ECR
    30
    1個
    69
    なし
    ECR
    50
    1個
    69
    耐屈曲1m
    ECR
    50
    1個
    69
    耐屈曲3m
    ECR
    50
    1個
    69
    耐屈曲5m
    ECR
    50
    1個
    69
    耐屈曲10m
    ECR
    50
    1個
    69
    標準1m
    ECR
    50
    1個
    69
    標準3m
    ECR
    50
    1個
    69
    標準5m
    ECR
    50
    1個
    69
    標準10m
    ECR
    50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    126,062
    ( 138,668 )
    15日目
    100,630
    ( 110,693 )
    19日目
    107,667
    ( 118,434 )
    19日目
    110,136
    ( 121,150 )
    19日目
    112,729
    ( 124,002 )
    19日目
    119,642
    ( 131,606 )
    19日目
    107,050
    ( 117,755 )
    19日目
    108,531
    ( 119,384 )
    19日目
    110,013
    ( 121,014 )
    19日目
    114,210
    ( 125,631 )
    19日目
    119,519
    ( 131,471 )
    5日目
    126,556
    ( 139,212 )
    5日目
    129,025
    ( 141,928 )
    5日目
    131,618
    ( 144,780 )
    5日目
    138,531
    ( 152,384 )
    5日目
    125,939
    ( 138,533 )
    5日目
    150,356
    ( 165,392 )
    5日目
    128,902
    ( 141,792 )
    5日目
    133,099
    ( 146,409 )
    5日目
    138,902
    ( 152,792 )
    19日目
    145,939
    ( 160,533 )
    19日目
    148,408
    ( 163,249 )
    19日目
    151,000
    ( 166,100 )
    19日目
    157,914
    ( 173,705 )
    19日目
    145,321
    ( 159,853 )
    19日目
    179,100
    ( 197,010 )
    19日目
    148,284
    ( 163,112 )
    19日目
    152,482
    ( 167,730 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手動操作とセルフロック機構付により設備の調整時間を短縮
    ・同軸設計によりレイアウト構想が容易
    ・コンパクトボディのため、設備はより省スペースに
    【用途】
    ・割出動作やワークの反転に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ
    電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ
    電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ
    電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ
    バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ
    電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ステップモータ・ サーボモータ
    メーカーCKDCKDCKDCKDSMCSMC
    通常価格100,630-80,013 -68,638 -67,763 -70,257 -37,350 -
    通常出荷日5日目〜7日目〜9日目〜9日目〜19日目6日目〜
    本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
    種類回転軸スライダスライダロッドロッドロッド
    駆動方式ウォームギア+ベルト転造ボールねじ+ベルト転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ
    ガイドなしありありありありなし
    入力電源DC24V/DC48VDC24V/DC48VDC24V/DC48VDC24V/DC48VDC24VDC24V
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング