17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が155型番あります。
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大可搬質量範囲(水平)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量(水平)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量(垂直)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • リード(mm)

    ~mm
  • テーブル幅 W1(mm)

    ~mm
  • ブレーキ

    ~mm
  • 最大推力(範囲)(N)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大推力(N)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • テーブル長 L1(mm)

    ~mm
  • 最高速度(mm/sec)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 15日以内

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ

未確定:候補が155型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

エア機器を電動化したいが推力とスペースが足りず諦めている困っている経験はございませんか?

CKDの新電動アクチュエーターが解決します!!

●エア同等の推力

■エア機器と同等の能力を実現!

各シリーズともエア機器と同等の力を出力することが可能です。

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ グリッパ2フィンガタイプ
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ テーブルタイプ
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ ロータリタイプ
※エアの条件は、0.45MPa時。同サイズでの比較です。

■エア機器の使いやすさを実現!

エア機器を制御する電磁弁と同様のシーケンスでも動作可能です。

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ シングル電磁弁
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ ダブル電磁弁
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ 3位置電磁弁

●全アクチュエータと繋がるワンコントローラ

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ ワンコントローラ

●商品使用事例

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ 商品仕様事例1
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ 商品仕様事例2
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ 商品仕様事例3

製品仕様

モータ□35 ステッピングモータ
エンコーダ種別バッテリレスアブソリュートエンコーダ
駆動方式ボールねじ φ10
ストローク mm50~500
ねじリードmm612
最大可搬質量 
※1※2
kg水平16.6(16.6)13.3(11.6)
垂直8.3(6.6)3.3(2.5)
作動速度範囲 ※3※4  mm/s7~400(200)15~700(500)
最大押付力N17789
押付作動速度範囲mm/s5~255~30
繰返し精度mm±0.01
ロストモーションmm0.1以下
静的許容モーメントN・mMP:62 MY:62 MR:92
モータ電源電圧DC24V±10%
または DC48V±10%
モータ部瞬間最大電流A4.0
ブレーキ形式、電源電圧無励磁作動型、DC24V±10%
消費電力W7
保持力N12663
絶縁抵抗10MΩ、DC500V
耐電圧AC500V 1分間
使用周囲温度、湿度0~40℃(凍結なきこと)
35~80%RH(結露なきこと)
保存周囲温度、湿度-10~50℃(凍結なきこと)
35~80%RH(結露なきこと)
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
保護構造IP40
  • ※1 ( )はDC24V時の値です。
  • ※2 可搬質量は、加減速度や速度により変化します。
  • ※3 ( )はDC24V時の最高速度の値です。
  • ※4 条件により最高速度が低下する場合があります。

●体系表

タイプ形番モータ
サイズ
モータ
取付
方向
本体幅(mm)ねじ
リード
(mm)
最大可搬質量(kg)最大
押付力
(N)
水平垂直
スライダ
タイプ
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ 体系表1EBS-04ME-06□35ストレート44616.68.3177
EBS-04ME-121213.33.389
EBS-04MR/D/L-06折返し616.68.3177
EBS-04MR/D/L-121213.33.389
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ 体系表2EBS-05ME-02□42ストレート5424524385
EBS-05ME-0554016.6250
EBS-05ME-1010358.3121
EBS-05ME-202016.64.544
EBS-05MR/D/L-02折返し24524385
EBS-05MR/D/L-0554016.6250
EBS-05MR/D/L-1010358.3121
EBS-05MR/D/L-202016.64.544
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ 体系表3EBS-08ME-05□56ストレート8258040970
EBS-08ME-10107018.3477
EBS-08ME-202043.310250
EBS-08MR/D/L-05折返し58040970
EBS-08MR/D/L-10107018.3477
EBS-08MR/D/L-202043.38.3250

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

最大可搬質量範囲(水平)

(kg)

最大可搬質量(水平)

(kg)

最大可搬質量範囲(垂直)

(kg)

最大可搬質量(垂直)

(kg)

リード

(mm)

テーブル幅 W1

(mm)

ブレーキ

最大推力(範囲)

(N)

最大推力

(N)

ケーブル

テーブル長 L1

(mm)

最高速度

(mm/sec)

本体幅

(mm)

モータ取付方向

最小発注数量
400
10.1~20.0
16.6
5.1~10.0
8.3
6
42.6
あり
101~200
177
耐屈曲5m
90
400
44
下側折返し取付
1個
400
10.1~20.0
16.6
5.1~10.0
8.3
6
42.6
あり
101~200
177
耐屈曲10m
90
400
44
下側折返し取付
1個
500
10.1~20.0
13.3
2.1~5.0
3.3
12
42.6
なし
~100
89
なし
90
700
44
下側折返し取付
1個
50
10.1~20.0
16.6
5.1~10.0
8.3
6
42.6
なし
101~200
177
標準3m
90
400
44
ストレート取付
1個
400
10.1~20.0
16.6
5.1~10.0
8.3
6
42.6
なし
101~200
177
耐屈曲1m
90
400
44
ストレート取付
1個
500
10.1~20.0
13.3
2.1~5.0
3.3
12
42.6
なし
~100
89
標準1m
90
800
44
ストレート取付
1個
400
10.1~20.0
13.3
2.1~5.0
3.3
12
42.6
あり
~100
89
標準10m
90
700
44
左側折返し取付
1個
400
10.1~20.0
13.3
2.1~5.0
3.3
12
42.6
なし
~100
89
耐屈曲1m
90
700
44
左側折返し取付
1個
400
10.1~20.0
13.3
2.1~5.0
3.3
12
42.6
なし
~100
89
耐屈曲10m
90
700
44
左側折返し取付
1個
500
10.1~20.0
13.3
2.1~5.0
3.3
12
42.6
あり
~100
89
なし
90
700
44
左側折返し取付
1個
100
10.1~20.0
13.3
2.1~5.0
3.3
12
42.6
あり
~100
89
標準10m
90
700
44
右側折返し取付
1個
400
10.1~20.0
13.3
2.1~5.0
3.3
12
42.6
あり
~100
89
なし
90
700
44
右側折返し取付
1個
400
10.1~20.0
13.3
2.1~5.0
3.3
12
42.6
なし
~100
89
標準3m
90
700
44
右側折返し取付
1個
250
20.1~50.0
45
20.1~50.0
24
2
52.5
あり
301~500
385
標準3m
116
130
54
下側折返し取付
1個
250
20.1~50.0
45
20.1~50.0
24
2
52.5
なし
301~500
385
耐屈曲1m
116
130
54
下側折返し取付
1個
250
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
あり
101~200
121
耐屈曲10m
116
600
54
下側折返し取付
1個
350
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
なし
101~200
121
耐屈曲3m
116
600
54
下側折返し取付
1個
500
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
なし
101~200
121
耐屈曲5m
116
600
54
下側折返し取付
1個
600
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
なし
101~200
121
耐屈曲10m
116
600
54
下側折返し取付
1個
350
10.1~20.0
16.6
2.1~5.0
4.5
20
52.5
あり
~100
44
標準10m
116
1100
54
下側折返し取付
1個
500
10.1~20.0
16.6
2.1~5.0
4.5
20
52.5
あり
~100
44
なし
116
1100
54
下側折返し取付
1個
250
20.1~50.0
45
20.1~50.0
24
2
52.5
なし
301~500
385
耐屈曲1m
116
130
54
ストレート取付
1個
500
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
あり
101~200
121
標準5m
116
700
54
ストレート取付
1個
600
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
あり
101~200
121
耐屈曲5m
116
625
54
ストレート取付
1個
600
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
あり
101~200
121
標準3m
116
625
54
ストレート取付
1個
600
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
なし
101~200
121
標準5m
116
625
54
ストレート取付
1個
350
10.1~20.0
16.6
2.1~5.0
4.5
20
52.5
なし
~100
44
標準1m
116
1100
54
ストレート取付
1個
500
10.1~20.0
16.6
2.1~5.0
4.5
20
52.5
なし
~100
44
標準10m
116
1100
54
ストレート取付
1個
250
20.1~50.0
45
20.1~50.0
24
2
52.5
なし
301~500
385
標準10m
116
130
54
左側折返し取付
1個
350
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
なし
101~200
121
耐屈曲1m
116
600
54
左側折返し取付
1個
500
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
なし
101~200
121
標準1m
116
600
54
左側折返し取付
1個
350
10.1~20.0
16.6
2.1~5.0
4.5
20
52.5
あり
~100
44
耐屈曲1m
116
1100
54
左側折返し取付
1個
350
10.1~20.0
16.6
2.1~5.0
4.5
20
52.5
なし
~100
44
耐屈曲3m
116
1100
54
左側折返し取付
1個
500
10.1~20.0
16.6
2.1~5.0
4.5
20
52.5
あり
~100
44
耐屈曲10m
116
1100
54
左側折返し取付
1個
350
20.1~50.0
35
5.1~10.0
8.3
10
52.5
あり
101~200
121
なし
116
600
54
右側折返し取付
1個
500
10.1~20.0
16.6
2.1~5.0
4.5
20
52.5
あり
~100
44
標準3m
116
1100
54
右側折返し取付
1個
500
10.1~20.0
16.6
2.1~5.0
4.5
20
52.5
なし
~100
44
標準10m
116
1100
54
右側折返し取付
1個
650
50.1~100.0
80
20.1~50.0
40
5
81
あり
501~1000
970
耐屈曲1m
135
225
82
下側折返し取付
1個
650
50.1~100.0
80
20.1~50.0
40
5
81
あり
501~1000
970
標準5m
135
225
82
下側折返し取付
1個
900
50.1~100.0
80
20.1~50.0
40
5
81
あり
501~1000
970
なし
135
180
82
下側折返し取付
1個
450
50.1~100.0
70
10.1~20.0
18.3
10
81
あり
301~500
477
なし
135
550
82
下側折返し取付
1個
450
50.1~100.0
70
10.1~20.0
18.3
10
81
あり
301~500
477
耐屈曲3m
135
550
82
下側折返し取付
1個
550
50.1~100.0
70
10.1~20.0
18.3
10
81
なし
301~500
477
標準3m
135
550
82
下側折返し取付
1個
750
50.1~100.0
70
10.1~20.0
18.3
10
81
なし
301~500
477
標準3m
135
510
82
下側折返し取付
1個
800
50.1~100.0
70
10.1~20.0
18.3
10
81
あり
301~500
477
耐屈曲5m
135
450
82
下側折返し取付
1個
800
50.1~100.0
70
10.1~20.0
18.3
10
81
あり
301~500
477
耐屈曲10m
135
450
82
下側折返し取付
1個
900
50.1~100.0
70
10.1~20.0
18.3
10
81
なし
301~500
477
なし
135
370
82
下側折返し取付
1個
350
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
あり
201~300
250
耐屈曲3m
135
1000
82
下側折返し取付
1個
350
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
なし
201~300
250
標準10m
135
1000
82
下側折返し取付
1個
450
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
あり
201~300
250
耐屈曲3m
135
1000
82
下側折返し取付
1個
450
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
なし
201~300
250
標準3m
135
1000
82
下側折返し取付
1個
500
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
あり
201~300
250
なし
135
1000
82
下側折返し取付
1個
500
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
なし
201~300
250
なし
135
1000
82
下側折返し取付
1個
500
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
なし
201~300
250
耐屈曲1m
135
1000
82
下側折返し取付
1個
500
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
なし
201~300
250
標準1m
135
1000
82
下側折返し取付
1個
500
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
なし
201~300
250
標準5m
135
1000
82
下側折返し取付
1個
600
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
あり
201~300
250
耐屈曲3m
135
1000
82
下側折返し取付
1個
850
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
あり
201~300
250
標準10m
135
820
82
下側折返し取付
1個
850
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
なし
201~300
250
標準5m
135
820
82
下側折返し取付
1個
1050
20.1~50.0
43.3
5.1~10.0
8.3
20
81
なし
201~300
250
耐屈曲1m
135
450
82
下側折返し取付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,013
( 146,314 )
9日目
140,013
( 154,014 )
9日目
105,138
( 115,652 )
9日目
68,638
( 75,502 )
9日目
80,888
( 88,977 )
9日目
84,013
( 92,414 )
9日目
134,513
( 147,964 )
9日目
108,513
( 119,364 )
9日目
120,638
( 132,702 )
9日目
133,229
( 146,552 )
9日目
123,263
( 135,589 )
9日目
120,763
( 132,839 )
9日目
109,388
( 120,327 )
9日目
127,638
( 140,402 )
9日目
106,263
( 116,889 )
9日目
138,888
( 152,777 )
9日目
112,888
( 124,177 )
9日目
121,638
( 133,802 )
9日目
132,763
( 146,039 )
9日目
137,513
( 151,264 )
9日目
129,888
( 142,877 )
9日目
78,638
( 86,502 )
9日目
111,763
( 122,939 )
9日目
118,638
( 130,502 )
9日目
114,388
( 125,827 )
9日目
95,388
( 104,927 )
9日目
82,138
( 90,352 )
9日目
95,513
( 105,064 )
9日目
112,888
( 124,177 )
9日目
110,388
( 121,427 )
9日目
115,888
( 127,477 )
9日目
130,888
( 143,977 )
9日目
112,888
( 124,177 )
9日目
149,138
( 164,052 )
9日目
123,763
( 136,139 )
9日目
137,888
( 151,677 )
9日目
123,138
( 135,452 )
9日目
185,513
( 204,064 )
9日目
187,888
( 206,677 )
9日目
189,638
( 208,602 )
9日目
169,388
( 186,327 )
9日目
179,013
( 196,914 )
9日目
159,388
( 175,327 )
9日目
168,388
( 185,227 )
9日目
197,388
( 217,127 )
9日目
204,388
( 224,827 )
9日目
167,138
( 183,852 )
9日目
174,513
( 191,964 )
9日目
156,138
( 171,752 )
9日目
179,013
( 196,914 )
9日目
154,888
( 170,377 )
9日目
171,638
( 188,802 )
9日目
149,138
( 164,052 )
9日目
156,263
( 171,889 )
9日目
155,638
( 171,202 )
9日目
158,638
( 174,502 )
9日目
185,763
( 204,339 )
9日目
201,138
( 221,252 )
9日目
174,388
( 191,827 )
9日目
181,013
( 199,114 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速搬送に。
・設備はより省スペースにコンパクト高剛性ボディ。
・簡単メンテナンスグリース給脂口装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ
電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ
電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動
メーカーCKDCKDCKDCKDSMCSMC
通常価格68,638-67,763 -80,013 -100,630 -87,906 -59,776 -
通常出荷日9日目〜9日目〜7日目〜5日目〜19日目19日目
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
種類スライダロッドスライダ回転軸スライダスライダ
駆動方式転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ+ベルトウォームギア+ベルトベルト転造ボールねじ
ガイドありありありなしありあり
入力電源DC24V/DC48VDC24V/DC48VDC24V/DC48VDC24V/DC48VDC24VDC24V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング