17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

パルス制御モータ式 X63シリーズ フロントヘッドタイプ

未確定:候補が161型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パルス制御モータ X63シリーズ フロントヘッドモデル 外形図

■注意
●本体取付けは外形図のF面(本体底面)を正面にできます。
●本体は外形図の取り付けタップ(2)を使用してください。
●チャックなどを取り付けるアームは外形図のタップ穴(1)を使用してください。
●ブレーキ無しモータの場合、装置停止の際はヘッドを頂点位置に戻してください。頂点以外の位置で電源を切ると、ヘッドが落下し周辺機器及び製品の破損の恐れがあります。

製品仕様

■バリエーション

型番ストローク(mm)
XZ
X6306FWS6021
X6307FWS7024
X6308FWS8030
X6309FWS9032
X6310FWS10036
X6311FWS11040
X6312FWS12042
X6313FWS13046
 

■モータ駆動

駆動方式αSTEP
ARAZ
オリエンタルモーター㈱
内蔵センサ頂点検出センサ(S1)、原点&位置判別用センサ(S2)
アンプ内蔵フォトセンサ(パナソニック)PM-L25
周囲温度5~50℃
潤滑油コスモグリース ダイナマックスEP No.1
モータ仕様(ギヤヘッド付)モータ型番PPU 型番B
αSTEP
AR
ブレーキ無しACARM66AC-PS10X63□□FWS-66ACPS10-AS112
DCARM66SAK-PS10X63□□FWS-66AKPS10-AS111.5
ブレーキありACARM66MC-PS10X63□□FWS-66MCPS10-AS147
DCARM66SMK-PS10X63□□FWS-66MKPS10-AS146.5
αSTEP
AZ
ブレーキ無しACAZM66AC-PS10X63□□FWS-Z66ACPS10-AS119
DCAZM66AK-PS10X63□□FWS-Z66AKPS10-AS119
ブレーキありACAZM66MC-PS10X63□□FWS-Z66MCPS10-AS165
DCAZM66MK-PS10X63□□FWS-Z66MKPS10-AS165
 

■性能

型番ストローク(mm)位置繰返し
精度(mm)
本体質量
(kg)
XZ
ストレートストレート
(メカエンド)
R動作
含む
X6306FWS600~2123.551±0.024.4
X6307FWS700~2426594.4
X6308FWS800~3032705.2
X6309FWS900~3234.5775.2
X6310FWS1000~3638.5866.2
X6311FWS1100~4041.8956.2
X6312FWS1200~4244.51027.1
X6313FWS1300~4648.51117.1

※Xストロークの公差は-0.1、+0.2mm。
※質量はモータ 66ACPS10

規格表

型番XZ1Z2Z3W1W2H1H2H3H4H5C1E1
X6306FWS60215153.51641401567812.5405156.551
X6307FWS702459611641401567812.5405156.551
X6308FWS803070721941401748712.5406956.555
X6309FWS90327779.51941401748712.5406956.555
X6310FWS100368688.521816018994.58458356.565
X6311FWS110409596.821816018994.58458356.565
X6312FWS12042102104.524620021410784510858.575
X6313FWS13046111113.524620021410784510858.575

商品特長詳細

●移動ヘッドをフロント部に配慮して、アーム取出し方向の自由設計を実現しました。
●1モータでX-Zを作動する簡単制御と安定搬送を継承。
●スライドガイドは、X軸・Z軸とも2列構成で、従来品の1列ガイドに比べ剛性アップしました。
●従来品の高可搬タイプは最大搬送質量0.5kgに対し、フロントヘッドは2lgまで搬送可能です。

パルス制御モータ X63シリーズ フロントヘッドモデル 製品特長

型番リスト

表示件数

ストロークX×Z

制御モータ

ドライバ記号

モデルNo.

最小発注数量
50×15mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6305FWS
1個
60×21mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード)
無し
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード)
D1
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード)
D2
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード)
無し
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード)
D
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D1
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D2
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード)
無し
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード)
D1
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード)
D2
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード)
無し
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード)
D
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D1
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D2
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6306FWS
1個
60×21mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D
X6306FWS
1個
70×24mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード)
無し
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード)
D1
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード)
D2
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード)
無し
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード)
D
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D1
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D2
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード)
無し
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード)
D1
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード)
D2
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード)
無し
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード)
D
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D1
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D2
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6307FWS
1個
70×24mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D
X6307FWS
1個
80×30mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード)
無し
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード)
D1
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード)
D2
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード)
無し
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード)
D
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D1
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AR AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D2
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AR DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード)
無し
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード)
D1
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード)
D2
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード)
無し
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード)
D
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D1
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AZ AC電源(ギヤード・ブレーキ付)
D2
X6308FWS
1個
80×30mm
αSTEP AZ DC電源(ギヤード・ブレーキ付)
無し
X6308FWS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368,872
( 405,759 )
19日目
303,880
( 334,268 )
19日目
363,885
( 400,274 )
19日目
363,885
( 400,274 )
19日目
303,880
( 334,268 )
19日目
347,372
( 382,109 )
19日目
335,449
( 368,994 )
19日目
391,512
( 430,663 )
19日目
395,262
( 434,788 )
19日目
335,449
( 368,994 )
19日目
374,997
( 412,497 )
19日目
327,302
( 360,032 )
19日目
387,146
( 425,861 )
19日目
387,146
( 425,861 )
19日目
327,302
( 360,032 )
19日目
370,631
( 407,694 )
19日目
354,923
( 390,415 )
19日目
414,771
( 456,248 )
19日目
414,771
( 456,248 )
19日目
354,923
( 390,415 )
19日目
398,256
( 438,082 )
19日目
303,880
( 334,268 )
19日目
363,885
( 400,274 )
19日目
363,885
( 400,274 )
19日目
303,880
( 334,268 )
19日目
347,372
( 382,109 )
19日目
335,449
( 368,994 )
19日目
391,512
( 430,663 )
19日目
395,262
( 434,788 )
19日目
335,449
( 368,994 )
19日目
374,997
( 412,497 )
19日目
327,302
( 360,032 )
19日目
387,146
( 425,861 )
19日目
387,146
( 425,861 )
19日目
327,302
( 360,032 )
19日目
370,631
( 407,694 )
19日目
354,923
( 390,415 )
19日目
414,771
( 456,248 )
19日目
414,771
( 456,248 )
19日目
354,923
( 390,415 )
19日目
398,256
( 438,082 )
19日目
313,617
( 344,979 )
19日目
373,622
( 410,984 )
19日目
373,622
( 410,984 )
19日目
313,617
( 344,979 )
19日目
357,108
( 392,819 )
19日目
345,186
( 379,705 )
19日目
401,248
( 441,373 )
19日目
401,248
( 441,373 )
19日目
345,186
( 379,705 )
19日目
384,732
( 423,205 )
19日目
337,039
( 370,743 )
19日目
396,882
( 436,570 )
19日目
396,882
( 436,570 )
19日目
337,039
( 370,743 )
19日目
380,368
( 418,405 )
19日目
364,659
( 401,125 )
19日目
424,507
( 466,958 )
19日目
424,507
( 466,958 )
19日目
364,659
( 401,125 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動ヘッドをフロント部に配置して、アーム取出し方向の自由設計を実現しました
・1モータでX-Zを作動する簡単制御と安定搬送を継承

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルス制御モータ式 X63シリーズ フロントヘッドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルス制御モータ式 X63シリーズ フロントヘッドタイプ
パルス制御モータ X63シリーズ
パルス制御モータ式 X63シリーズ フロントヘッド θ軸付きモデル
パルス制御モータ式 X63シリーズ S・W θ軸付きモデル
パルス制御モータ式ピック&プレースユニット用コントローラ
パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 中型タイプ
メーカーマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリング
通常価格303,880-240,761 -492,359 -360,378 -54,261206,264 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目11日目11日目〜
内蔵センサ標準頂点検出センサ、原点&位置判別用センサ、アンプ内蔵フォトセンサ(パナソニック)PM-L25標準標準--
よく一緒に購入される商品

ピックアンドプレースユニットカテゴリの売れ筋ランキング