メカニカル部品技術窓口

| 端子記号 | 名称 |
|---|---|
| (1) | グランドGND |
| (2) | 出力OUT |
| (3) | 電源Vcc |
| 型番 | 検出方式 | 接続方式 | 検出距離 | スリットサイズ 縦×横(mm) | 出力形式 | 電源電圧 | 動作モード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形EE-SX3173-P3-Z | 透過形 (溝型) | コネクタ 接続 | 5mm (溝幅) | 発光側1.4×1.4 受光側1.4×0.5 | フォト・IC | DC24V | しゃ光時ON |
| 形EE-SX4173-P3-Z | 入光時ON | ||||||
| 形EE-SX4173-P2 | DC5V | 入光時ON |
絶対最大定格(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 形EE-SX3173-P3-Z 形EE-SX4173-P3-Z | 形EE-SX3173-P2 形EE-SX4173-P2 | |||
| 電源電圧 | Vcc | DC26.4 | DC5.5 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 26.4 | 13.2 | V |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA | |
| 出力許容損失 | POUT | 80 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+55 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+80 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | - | ℃ | |
外装仕様
| 項目 | 形状 | |
|---|---|---|
| L字取付タイプ | ||
| 形EE-SX3173-P3-Z 形EE-SX4173-P3-Z 形EE-SX3173-P2 形EE-SX4173-P2 | ||
| 接続方式 | コネクタ接続 | |
| 質量 | 約1.5g | |
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
| 投・受光部 | ポリフェニレンサルファイド(PPS) | |
電気的および光学的特性(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 特性値 | |
|---|---|---|---|
| DC24Vタイプ | DC5Vタイプ | ||
| しゃ光時 ONタイプ | 形EE-SX3173-P3-Z | 形EE-SX3173-P2 | |
| 入光時 ONタイプ | 形EE-SX4173-P3-Z | 形EE-SX4173-P2 | |
| 電源電圧 | Vcc | 24±10%V リップル(p-p)10% | 5±10%V リップル(p-p)10% |
| 消費電流 | Icc | 15mA以下(入光時およびしゃ光時) | 25mA以下(入光時およびしゃ光時) |
| ローレベル出力電圧 | VOL | 0.3V以下(IOUT=16mA) (しゃ光時ONタイプ:しゃ光時、入光時ONタイプ:入光時) | |
| ハイレベル出力電圧 | VOH | (Vcc×0.9V以上(VOUT=Vcc、RL=47kΩ)) (しゃ光時ONタイプ:入光時、入光時ONタイプ:しゃ光時) | |
| 検出物体 | - | 1.4×0.5以上*1 | |
| 応答周波数 | f | 3kHz以上(VOUT=Vcc、IOUT=16mA*2) | |
| 使用周囲照度 | - | 1000lx以下*3 | |
| ピーク発光波長 | λp | 855nm | 940nm |
*1.赤外線が透過しない物体であること
*2.応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。

*3.蛍光灯の場合
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
320円 ( 352円 ) | 1日目 |
468円 ( 515円 ) | 1日目 |
398円 ( 438円 ) | 1日目 |
468円 ( 515円 ) | 1日目 |
機器内蔵用フォト・マイクロセンサコネクタタイプ。
【特長】
・ねじ取付タブ付(M3)
・5V、24V電源タイプをラインアップ
・フォト・IC出力(しゃ光時ON/入光時ON)
・強ロック付コネクタJST製GHR-03に対応
・ツェナーダイオードを搭載し、耐ノイズ性をアップ(形EE-SX3173/4173-P3-Zのみ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
4.5通常価格(税別):974円~

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~

オムロン
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
4.4通常価格(税別):1,261円~

オムロン
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
4.6通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
4.5通常価格(税別):770円~

Panasonic
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)
4.8通常価格(税別):1,223円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式
0通常価格(税別):680円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
3通常価格(税別):770円~

オムロン
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】
5通常価格(税別):2,678円~