メカニカル部品技術窓口
【特長】・4/3インチカメラ対応の超高解像度レンズ。・焦点距離12.5mm~50mmまで全5機種をライ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください


| マウント | Cマウント |
|---|---|
| 周囲温度 | 使用時:-5~+50℃、 保存時:-10~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 使用時:0~80%、 保存時:0~90%(ただし、結露しないこと) |

【特長】
・4/3インチカメラ対応の超高解像度レンズ。
・焦点距離12.5mm~50mmまで全5機種をラインナップ。
・フローティング機構の採用により幅広い視野で撮像可能。
・フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。
・低ディストーション設計により周辺部も高解像度に撮像可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用
4.3通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)
4通常価格(税別):14,000円~

ミスミ
レンズ用フィルタ(保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)
3.8通常価格(税別):6,000円