メカニカル部品技術窓口

FW=機幅、FW-35=フレーム内幅、L=機長、P=ホイールピッチ
| (1)機種 | KBSD/コロコンミニ(樹脂製・軽荷重小物用) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2)呼称幅 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| FW 機幅(mm) | 95 | 120 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 |
| P ホイールピッチ(mm) | 15 | |||||||||
| (3)L機長※(mm) | 300、600、900、1,200、1,500、1,800、2,100 | |||||||||
| ホイール強度 | 0.5kg/ホイール | |||||||||
| 搬送物寸法 | 最小25角 | |||||||||
注)手配時には呼称幅で表記してください。
※乱尺機長は150mmピッチでの製作になります。
| ホイールピッチ (mm) | 機長(mm) | 呼称幅 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
| 15 | 900 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 7.8 |
| 1,200 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 8.1 | 8.9 | 10.6 | |
| 1,500 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 10.8 | 12.9 | |
許容荷重(水平分散荷重時、無衝撃時)
| 脚取付 ピッチ (mm) | 呼称幅 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| 600 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 15 | 8 |
| 900 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 31 | 23 | 12 |
| 1,200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 31 | 16 |
| 1,500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 21 |
注)上記は脚取付ピッチ間の許容荷重です。

基本ユニット(ミニコロ/KB150)

ガイド・エンドストッパ(オプション)

ストレート

(1)機種、(2)呼称幅、(3)L機長
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
312円 ( 343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)
5