17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [200-990/10mm単位]
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
  • フレーム内幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グラビティコンベヤアルミ製ローラコンベヤΦ18アルミローラ(EARD型)

  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    アルミニウム
  • ローラ外径 (mm)
    18.1
  • ローラ当たりの強度 (kg)
    12
  • フレーム 種類
    ストレート
  • ローラ強度 (N/1本)
    23.5::117.7
  • 仕様
    標準
  • 種類
    本体
  • フレーム材質
    アルミニウム
  • フレーム表面処理
    なし
  • 用途
    軽搬送小物用
  • ローラ表面処理
    なし
  • ローラ肉厚 t (mm)
    1.0
  • 外形高さ H (mm)
    41.6
  • ローラピッチ P (mm)
    20

ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください
未確定:候補が28型番あります。
数量:

商品仕様

外形図

グラビティコンベヤアルミ製ローラコンベヤΦ18アルミローラ(EARD型) 外形図01

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+35=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ

製品仕様

  • ローラ:φ18.1×t1.0mm
  • シャフト:φ8mm パイプ(スチール製)
  • フレーム:17.5W×40H mm
  • ローラ単体製作可能範囲(RW):90~500mm
  • 推奨脚:DAL、ZHSD、DSC

型番と仕様

グラビティコンベヤアルミ製ローラコンベヤΦ18アルミローラ(EARD型) 製品仕様01

本体質量表

単位:kg
ローラピッチ(mm)機長(mm)RW呼称ローラ幅(mm)
100150200250300350400500
201,0004.05.76.88.410.111.211.813.6
1,5006.08.410.112.514.916.617.520.1
2,0007.811.013.116.319.521.722.926.2

許容荷重

■ローラ1本当りの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)100150200250300350400500
許容荷重(kg/本)128654332.4

注)上記は無衝撃時の数値です。

■フレーム2本当りの強度表

脚取付けピッチ1m1.5m2m
許容荷重(kg/m)1245531

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

搬送長さ L

(mm)

フレーム内幅

(mm)

最小発注数量
100
1000 ~ 1500
1個
100
1010 ~ 1490
1個
100
1510 ~ 1990
1個
100
200 ~ 990
1個
150
1000 ~ 1500
1個
150
1010 ~ 1490
1個
150
1510 ~ 1990
1個
150
200 ~ 990
1個
200
1000 ~ 1500
1個
200
1010 ~ 1490
1個
200
1510 ~ 1990
1個
200
200 ~ 990
1個
250
1000 ~ 1500
1個
250
1010 ~ 1490
1個
250
1510 ~ 1990
1個
250
200 ~ 990
1個
300
1000 ~ 1500
1個
300
1010 ~ 1490
1個
300
1510 ~ 1990
1個
300
200 ~ 990
1個
400
1000 ~ 1500
1個
400
1010 ~ 1490
1個
400
1510 ~ 1990
1個
400
200 ~ 990
1個
500
1000 ~ 1500
1個
500
1010 ~ 1490
1個
500
1510 ~ 1990
1個
500
200 ~ 990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルコンミニⅢと機幅を合わせた2溝フレーム採用。部材装着も簡単でより使いやすくなりました。
・ローラ径Φ18のローラを組み込んだコンベヤ。
・搬送長さ200~1990まで10mm単位、ローラ幅100-500mmまで指定可能です。

ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラビティコンベヤアルミ製ローラコンベヤΦ18アルミローラ(EARD型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラビティコンベヤアルミ製ローラコンベヤΦ18アルミローラ(EARD型)
アルミ製ローラコンベヤ 径φ18.1×幅100-500(EAR型)
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型)
スチールローラ-コンベヤ S48型
ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-1010)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機テラウチオークラ輸送機テラウチマキテック
通常価格--16,860 --23,553 --
通常出荷日4日目4日目5日目〜16日目5日目〜9日目
種類ローラローラローラ-ローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートテーパーストレートストレート
ローラ材質アルミニウムアルミニウム機械構造用炭素鋼管スチール機械構造用炭素鋼管ステンレス
ローラ外径(mm)18.118.138.142.748.610.0
ローラ当たりの強度(kg)121265-6510

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト