メカニカル部品技術窓口

確定しました

ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) ユニオンストレート QSMシリーズ

通常単価(税別)
574
税込単価
631
通常出荷日:8日目

ミニタイプワンタッチコネクタ。・使用最高温度:80℃。・使用最高圧力:1.4MPa。・適用チューブ外径...

詳細を確認

型番:

QSM-3
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QSM-3の仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
ねじ部材質
ねじ部なし
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
-10~80
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンストレート
ユニオン 違径
-
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
3
適用チューブ外径2(φ)
3
サイズ
ミニ
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QSM-3

継手種類

ユニオン 同径

ユニオン 違径

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

RoHS?最小発注数量
ユニオン 同径
ユニオンストレート
-
3
3
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574
( 631 )
8日目

詳細情報

基本情報

ミニタイプワンタッチコネクタ。
・使用最高温度:80℃。
・使用最高圧力:1.4MPa。
・適用チューブ外径:φ2、φ3、φ4、φ6。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) ユニオンストレート QSMシリーズの型番QSM-3のページです。 型番QSM-3に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) ユニオンストレート QSMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) ユニオンストレート QSMシリーズ
ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) レデューサ QSM-_Hシリーズ
ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) ユニオンティー QSMTシリーズ
ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) 隔壁ユニオン QSMSシリーズ
ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) ユニオンブランチワイ QSMYシリーズ
ワンタッチコネクタ QS ユニオンストレート QSシリーズ
メーカーFESTOFESTOFESTOFESTOFESTOFESTO
通常価格574598 -802927831 -568 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質ねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なし
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)-10::80-10::80-10::80-10::80-10::80-10::80
使用流体空気空気空気空気空気空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト