メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ポート径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ワンタッチコネクタ QS メスストレート (Gねじ) QSFシリーズ

型番:

QSF-1/4-6-B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QSF-1/4-6-Bの仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
ねじ部材質
標準(黄銅)
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
-10~80
使用流体
空気
継手種類
ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
メスストレート
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
接続ポート径
G1/4
サイズ
スタンダード
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
QSF-1/4-6-B

適用チューブ外径1

(φ)

接続ポート径

RoHS?最小発注数量
6
G1/4
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
714
( 785 )
8日目

詳細情報

基本情報

雌ねじ仕様のスタンダードなワンタッチコネクタ。
・使用最高温度:80℃。
・使用最高圧力:1.4MPa。
・適用チューブ外径:φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16。
・接続ねじ径:G1/8~G1/2。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ QS メスストレート (Gねじ) QSFシリーズの型番QSF-1/4-6-Bのページです。 型番QSF-1/4-6-Bに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチコネクタ QS メスストレート (Gねじ) QSFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチコネクタ QS メスストレート (Gねじ) QSFシリーズ
ワンタッチコネクタ QS ストレート (Gねじ) QSシリーズ
ワンタッチコネクタ QS エルボ (Gねじ) QSLシリーズ
ワンタッチコネクタ QS 六角穴付ストレート (Gねじ) QS-_-Iシリーズ
ワンタッチコネクタ QS ストレート QSシリーズ
ワンタッチコネクタ QS メスエルボ (Gねじ) QSLFシリーズ
メーカーFESTOFESTOFESTOFESTOFESTOFESTO
通常価格714398 -593 -462 -402 -913
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)-10::80-10::80-10::80-10::80-10::80-10::80
使用流体空気空気空気空気空気空気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト