メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ポート径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ワンタッチコネクタ QS メスエルボ (Gねじ) QSLFシリーズ

型番:

QSLF-1/4-6-B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QSLF-1/4-6-Bの仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
ねじ部材質
標準(黄銅)
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
-10~80
使用流体
空気
継手種類
ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
エルボ
エルボ
メスエルボ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
接続ポート径
G1/4
サイズ
スタンダード
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QSLF-1/4-6-B

適用チューブ外径1

(φ)

接続ポート径

RoHS?最小発注数量
6
G1/4
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
913
( 1,004 )
8日目

詳細情報

基本情報

雌ねじ仕様のスタンダードなGねじのL型ワンタッチコネクタ。
・使用最高温度:80℃。
・使用最高圧力:1.4MPa。
・適用チューブ外径:φ4、φ6、φ8、φ10。
・接続ねじ径:G1/8~G3/8。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ QS メスエルボ (Gねじ) QSLFシリーズの型番QSLF-1/4-6-Bのページです。 型番QSLF-1/4-6-Bに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチコネクタ QS メスエルボ (Gねじ) QSLFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチコネクタ QS メスエルボ (Gねじ) QSLFシリーズ
ワンタッチコネクタ QS ストレート (Gねじ) QSシリーズ
ワンタッチコネクタ QS エルボ (Gねじ) QSLシリーズ
ワンタッチコネクタ QS メスストレート (Gねじ) QSFシリーズ
ワンタッチコネクタ QS 六角穴付ストレート (Gねじ) QS-_-Iシリーズ
ワンタッチコネクタ QS ストレート QSシリーズ
メーカーFESTOFESTOFESTOFESTOFESTOFESTO
通常価格913398 -593 -714462 -402 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜8日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)-10::80-10::80-10::80-10::80-10::80-10::80
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト