17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF5000

通常単価(税別)
420,473508,969
税込単価
462,520559,866
通常出荷日:19日目

接液部材質新PFA採用、高い耐食性を実現。PPS/PFAによる二重構造、耐圧・ヒートサイクル性能向上。...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

自動運転型

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換タイプ)・エアオペレート型(外部切換タイプ) PAF5000シリーズ 外形図01
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換タイプ)・エアオペレート型(外部切換タイプ) PAF5000シリーズ 外形図02

エアオペレート型

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換タイプ)・エアオペレート型(外部切換タイプ) PAF5000シリーズ 外形図03
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換タイプ)・エアオペレート型(外部切換タイプ) PAF5000シリーズ 外形図04

製品仕様

型式表示方法

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換タイプ)・エアオペレート型(外部切換タイプ) PAF5000シリーズ 製品仕様01

仕様

型番PAF5410PAF5413
駆動方式自動運転エアオペレート
接続口径メイン流体吸込・吐出口Rc・NPT・G 3/4"めねじ、3/4"チューブ出し、ナット付(サイズ5, 6)
パイロットエア供給・排気口Rc・NPT・G 1/4"めねじ
吐出量5~45L/min5~38L /min
平均吐出圧力0~0.4MPa
パイロットエア圧力0.2~0.5MPa(0~60℃の場合)
空気消費量300L/min(ANR)以下
吸込楊程ドライ1mまで(ポンプ内部が乾燥している状態)
ウェット4mまで(ポンプ内部に液体が入っている状態)
騒音80dB(A)以下
(オプション:サイレンサAN20装着時)
80dB(A)以下
(クイックエキゾースト、電磁弁の排気音を除く)
耐圧0.75MPa
寿命5,000万回(水の場合)
使用流体温度0~90℃(凍結なきこと)
周囲温度0~70℃(凍結なきこと)
最高使用粘度1,000mPa・s
推奨使用サイクル-1~3Hz
質量6kg
取付姿勢水平(下面取付)
梱包 クリーン2重梱包

注)上記の各数値は常温・清水時を示します。

ナットサイズに対する適用チューブサイズ

サイズ適用チューブサイズ
512×10, 19×16, 1/2"×3/8", 3/4"×5/8"
619×16, 25×22, 3/4"×5/8", 1"×7/8"
  • 同じナットサイズでもレジューサでチューブサイズを変更できます。

規格表

単位:mm

自動運転型

型番A
PAF5410S-1S19□48
PAF5410S-1S25□55

エアオペレート型

型番A
PAF5413S-1S19□48
PAF5413S-1S25□55

型番リスト

表示件数

駆動方式

接続口径(エア側)

接続方式(メイン流体)

オプション

継手サイズ

最小発注数量
自動運転
NPT1/4"めねじ
NPT3/4"めねじ
なし
-
1個
自動運転
NPT1/4"めねじ
NPT3/4"めねじ
サイレンサ付
-
1個
自動運転
NPT1/4"めねじ
Φ3/4"チューブ出し
なし
-
1個
自動運転
Rc1/4"めねじ
LQ1サイズナット付
サイレンサ付
IN側(5)/OUT側(5)
1個
エアオペレート
NPT1/4"めねじ
NPT3/4"めねじ
なし
-
1個
エアオペレート
G1/4"めねじ
Φ3/4"チューブ出し
なし
-
1個
エアオペレート
Rc1/4"めねじ
LQ1サイズナット付
なし
IN側(5)/OUT側(6)
1個
エアオペレート
Rc1/4"めねじ
LQ1サイズナット付
なし
IN側(6)/OUT側(5)
1個
エアオペレート
Rc1/4"めねじ
LQ3サイズナット付
なし
IN側(5)/OUT側(5)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498,027
( 547,830 )
19日目
498,738
( 548,612 )
19日目
503,135
( 553,449 )
19日目
508,969
( 559,866 )
19日目
443,117
( 487,429 )
19日目
420,473
( 462,520 )
19日目
456,322
( 501,954 )
19日目
456,322
( 501,954 )
19日目
454,769
( 500,246 )
19日目

詳細情報

基本情報

接液部材質新PFA採用、高い耐食性を実現。
PPS/PFAによる二重構造、耐圧・ヒートサイクル性能向上。
【特長】
・1機種で様々な液体に対応可能
・軽量・コンパクト
・クリーンルームで組付、2重梱包。また、サイドカバー、ポートは成型部品とすることで、より低発塵化を計りました

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF5000
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA5000
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF3000
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
プロセスポンプ クリーンルーム仕様 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換)
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格420,473-54,962 -135,811 -39,687 -106,786 -274 -
通常出荷日19日目6日目〜19日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜
種類プロセスポンププロセスポンププロセスポンププロセスポンププロセスポンプ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液体用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング