メカニカル部品技術窓口
PAF3410-(03,N03,F03)

PAF3410-(P13,P13N,P13F)

PAF3410S-(1S13□,1S19□)

PAF3410S-3S13□の場合

PAF3413-(03,N03,F03)

PAF3413-(P13,P13N,P13F)

PAF3413S-(1S13□,1S19□)

PAF3413S-3S13□の場合

PAF3410-(03,N03,F03)-□-X68

PAF3410-(P13,P13N,P13F)-□-X68

PAF3410S-(1S13□,1S19□)-X68

| 型式 | PAF3410 | PAF3413 | |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 自動運転 | エアオペレート | |
| 接続口径 | メイン流体吸込・吐出口 | Rc・NPT・G 3/8"めねじ、1/2"チューブ出し、ナット付(サイズ4, 5) | |
| パイロットエア供給・排気口 | Rc・NPT・G 1/4"めねじ | Rc・NPT・G 1/8"めねじ | |
| 吐出量 | 1~20L/min | 1~15L/min | |
| 平均吐出圧力 | 0~0.4MPa | ||
| パイロットエア圧力 | 0.2~0.5MPa(0~60℃の場合) | ||
| 空気消費量 | 230L/min(ANR)以下 | ||
| 吸込楊程 | ドライ | 1mまで(ポンプ内部が乾燥している状態) | |
| ウェット | 4mまで(ポンプ内部に液体が入っている状態) | ||
| 騒音 | 80dB(A)以下 (オプション:サイレンサAN20装着時) | 80dB(A)以下 (クイックエキゾースト、電磁弁の排気音を除く) | |
| 耐圧 | 0.75MPa | ||
| 寿命 | 5000万回(水の場合) | ||
| 使用流体温度 | 0~90℃(凍結なきこと) | ||
| 周囲温度 | 0~70℃(凍結なきこと) | ||
| 最高使用粘度 | 1000mPa・s | ||
| 推奨使用サイクル | - | 2~4Hz | |
| 質量(フートなしの場合) | 1.6kg | 1.3kg | |
| 取付姿勢 | 水平(下面取付) | ||
| 梱包 | クリーン2重梱包 | ||
注)上記の各数値は常温・清水時を示します。
| 型式 | PAF3410-X68 | |
|---|---|---|
| 駆動方式 | 自動運転 | |
| 接続口径 | メイン流体吸込・吐出口 | Rc, NPT, G 3/8"めねじ、1/2"チューブ出し、ナット付(サイズ4, 5) |
| パイロットエア供給・排気口 | Rc, NPT, G 1/4"めねじ | |
| 吐出量 | 1~20L/min | |
| 平均吐出圧力 | 0~0.4MPa | |
| パイロットエア圧力 | 0.2~0.5MPa(0~60℃の場合) | |
| 空気消費量 | 230L/min(ANR)以下 | |
| 吸込揚程 | ドライ | 1mまで(ポンプ内部が乾燥している状態) |
| ウェット | 4mまで(ポンプ内部に液体が入っている状態) | |
| 騒音 | 80dB(A)以下 (オプション:サイレンサAN20装着時) | |
| 耐圧 | 0.75MPa | |
| 寿命 | 5000万回(水の場合) | |
| 使用流体温度 | 0~90℃(凍結なきこと) | |
| 周囲温度 | 0~70℃(凍結なきこと) | |
| 最高使用粘度 | 1000mPa・s | |
| 質量(フートなしの場合) | 1.8kg | |
| 取付姿勢 | 水平(下面取付) | |
| 梱包 | 一般環境 | |
注)上記の各数値は常温・清水時を示します。
PAF3410S-(1S13□,1S19□9)

PAF3413S-(1S13□,1S19□)

PAF3410S-(1S13□,1S19□)-X68

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
211,837円 ( 233,021円 ) | 19日目 |
143,884円 ( 158,272円 ) | 19日目 |
160,568円 ( 176,625円 ) | 19日目 |
142,368円 ( 156,605円 ) | 19日目 |
143,884円 ( 158,272円 ) | 19日目 |
144,511円 ( 158,962円 ) | 19日目 |
135,811円 ( 149,392円 ) | 19日目 |
142,368円 ( 156,605円 ) | 19日目 |
148,481円 ( 163,329円 ) | 19日目 |
140,178円 ( 154,196円 ) | 19日目 |
146,967円 ( 161,664円 ) | 19日目 |
217,061円 ( 238,767円 ) | 19日目 |
149,108円 ( 164,019円 ) | 19日目 |
147,542円 ( 162,296円 ) | 19日目 |
146,667円 ( 161,334円 ) | 19日目 |
215,492円 ( 237,041円 ) | 19日目 |
147,502円 ( 162,252円 ) | 19日目 |
217,596円 ( 239,356円 ) | 19日目 |
216,864円 ( 238,550円 ) | 19日目 |
214,723円 ( 236,195円 ) | 19日目 |
216,577円 ( 238,235円 ) | 19日目 |
204,237円 ( 224,661円 ) | 19日目 |
149,252円 ( 164,177円 ) | 19日目 |
160,901円 ( 176,991円 ) | 19日目 |
162,417円 ( 178,659円 ) | 19日目 |
158,608円 ( 174,469円 ) | 19日目 |
164,571円 ( 181,028円 ) | 19日目 |
157,714円 ( 173,485円 ) | 19日目 |
167,157円 ( 183,873円 ) | 19日目 |
167,157円 ( 183,873円 ) | 19日目 |
接液部材質新PFA採用、高い耐食性を実現!
PPS/PFAによる二重構造、耐圧・ヒートサイクル性能向上。
【特長】
・1機種で様々な液体に対応可能
・軽量・コンパクト
・クリーンルームで組付、2重梱包。また、サイドカバー、ポートは成型部品とすることで、より低発塵化を計りました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
0通常価格(税別):39,687円~

エスコ
結束バンド(ナイロン66)
5通常価格(税別):79円~

ミヤワキ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型
4.7通常価格(税別):35,663円~

ベン
AK-5F型 スチームトラップ
0通常価格(税別):28,193円~

テイエルブイ
BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)
0通常価格(税別):44,609円~

ミヤワキ
ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型
0通常価格(税別):51,093円~

ミヤワキ
ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型
0通常価格(税別):28,542円~

因幡電機産業
ドレンパイプ T型チーズ
0通常価格(税別):205円~

エスコ
PTねじコネクター
0通常価格(税別):648円~