メカニカル部品技術窓口







| 型番 | PA3310 | PAP3310 | PA3313 | |
|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 自動運転 | エアオペレート | ||
| 接続口径 | メイン流体吸込・吐出口 | Rc・NPT・G・NPTF3/8"めねじ | Rc・NPT・G・NPTF3/8"めねじ 3/8"・1/2"チューブ出し ナット付(サイズ3、4、5) 3/8"・1/2"継手一体型 | Rc・NPT・G・NPTF3/8"めねじ |
| パイロットエア供給・排気口 | Rc・NPT・G・NPTF1/4"めねじ | |||
| 材質 | ボディ接液部 | New PFA | ||
| ダイヤフラム | PTFE | |||
| チェック弁 | PTFE、New PFA | |||
| 吐出量 | 1~13L/min注) | 0.1~9L/min | ||
| 平均吐出圧力 | 0~0.4MPa | |||
| パイロットエア圧力 | 0.2~0.5MPa | |||
| 空気消費量 | 140L/min(ANR)以下 | |||
| 吸込揚程 | ドライ | 0.5mまで(ポンプ内部が乾燥している状態) | ||
| ウェット | 4mまで(ポンプ内部に液体が入っている状態) | |||
| 騒音 | 80dB(A)以下(オプション:サイレンサAN20装着時) | 75dB(A)以下(クイックエキゾースト、電磁弁の排気音を除く) | ||
| 耐圧 | 0.75MPa | |||
| ダイヤフラム寿命 | 5,000万回 | |||
| 使用流体温度 | 0~100℃(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと) | |||
| 周囲温度 | 0~100℃(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと) | |||
| 最高使用粘度 | 1,000mPa・s | |||
| 推奨使用サイクル | - | 2~4Hz | ||
| 質量 | 2.1kg(フートなしの場合) | |||
| 取付姿勢 | 水平(下面取付) | |||
| 梱包 | 一般環境 | クリーン2重梱包 | 一般環境 | |
※上記の各数値は、常温・清水時を示します。
注)PAP3310-P11, PAP3310S-□S11, PAP3310S-□S1113は、1~12L/minです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
124,778円 ( 137,256円 ) | 19日目 |
125,404円 ( 137,944円 ) | 19日目 |
124,189円 ( 136,608円 ) | 19日目 |
106,786円 ( 117,465円 ) | 19日目 |
107,887円 ( 118,676円 ) | 19日目 |
137,099円 ( 150,809円 ) | 19日目 |
107,887円 ( 118,676円 ) | 19日目 |
137,099円 ( 150,809円 ) | 19日目 |
107,887円 ( 118,676円 ) | 19日目 |
133,385円 ( 146,724円 ) | 19日目 |
132,745円 ( 146,020円 ) | 19日目 |
142,017円 ( 156,219円 ) | 19日目 |
141,141円 ( 155,255円 ) | 19日目 |
142,017円 ( 156,219円 ) | 19日目 |
142,644円 ( 156,908円 ) | 19日目 |
145,283円 ( 159,811円 ) | 19日目 |
144,799円 ( 159,279円 ) | 19日目 |
144,146円 ( 158,561円 ) | 19日目 |
146,745円 ( 161,420円 ) | 19日目 |
ボディ材質に新PFAを採用、高い耐食性を実現しました。
【特長】
・クリーンルームで組付、2重梱包(PAP331□)。また、サイドボディ、ポートは成型部品とすることで、より低発塵化を計りました
・エアオペリセットを標準採用
・コンパクト・軽量
・エアオペレート型も標準化
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

日東工器
液体ポンプ DPE-400BL
0通常価格(税別):21,980円~

SMC
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
0通常価格(税別):39,687円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

大洋弁栓
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH
5通常価格(税別):27,516円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

ミヤワキ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型
4.7通常価格(税別):39,230円~