17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000

通常単価(税別)
39,68775,480
税込単価
43,65683,028
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換タイプ)・エアオペレート型(外部切換タイプ) PA3000シリーズ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PA3□□0/自動運転型

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換タイプ)・エアオペレート型(外部切換タイプ) PA3000シリーズ PA3□□0/自動運転型外形図

PA3□13A/エアオペレート型

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換タイプ)・エアオペレート型(外部切換タイプ) PA3000シリーズ PA3□13A/エアオペレート型外形図

製品仕様

型式PA3110PA3120PA3210PA3220PA3113PA3213
駆動方式自動運転エアオペレート
接続口径メイン流体吸込・吐出口Rc・NPT・G・NPTF 3/8"めねじ
パイロットエア供給・排気口Rc・NPT・G・NPTF 1/4"めねじ
材質ボディ接液部ADC12SCS14ADC12SCS14
ダイヤフラムPTFENBRPTFENBRPTFE
チェック弁PTFE、PFA
吐出量1~20L/min0.1~12L/min
平均吐出圧力0~0.6MPa0~0.4MPa
パイロットエア圧力0.2~0.7MPa0.1~0.5MPa
空気消費量200L/min(ANR)以下150L/min(ANR)以下
吸込揚程注1)ドライ1mまで(ポンプ内部が乾燥している状態)
ウェット6mまで(ポンプ内部に液体が入っている状態)
騒音80dB(A)以下
(オプション:サイレンサAN20装着時)
72dB(A)以下(クイックエキゾ
ースト、電磁弁の排気音を除く)
耐圧1.05MPa0.75MPa
ダイヤフラム寿命1億回5000万回1億回5000万回5000万回
使用流体温度0~60℃(凍結なきこと)
周囲温度0~60℃(凍結なきこと)
最高使用粘度1000mPa・s
推奨使用サイクル-1~7Hz(0.2~1Hzでも条件により可)注2)
パイロットエア用電磁弁推奨Cv値注3)-0.20
質量1.7kg2.2kg1.7kg2.2kg
取付姿勢水平(下面取付)
梱包一般環境

※上記の各数値は、常温・清水時を示します。
注1)サイクルは2Hz以上の場合。
注2)初期吸込時、1~7Hzで作動させ液を吸込ませた後、低サイクル作動させることにより使用が可能です。
      その際、液が多量に出ますので、問題のある場合は吐出口に適度な絞りを入れてください。
注3)使用サイクルが少ない場合は、小さなCv値のバルブでも作動可能です。

型番リスト

表示件数

駆動方式

接続口径(エア側)

接続方式(メイン流体)

オプション

オーダーメイド仕様

接液ボディ材質

ダイヤフラム材質

最小発注数量
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
サイレンサ付
エアオペレートリセットポート付
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
サイレンサ付
作動回数カウントポート付
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
エアオペレートリセットポート付
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
なし
エアオペレートリセットポート付
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
なし
エアオペレートリセットポート付
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
NPTF1/4"めねじ
NPTF3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
NPTF1/4"めねじ
NPTF3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
エアオペレート型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
エアオペレート型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
エアオペレート型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
エアオペレート型
NPTF1/4"めねじ
NPTF3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
NBR
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
ADC12(アルミニウム)
NBR
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
サイレンサ付
エアオペレートリセットポート付
ADC12(アルミニウム)
NBR
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
エアオペレートリセットポート付
ADC12(アルミニウム)
NBR
1個
自動運転型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
NBR
1個
自動運転型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
ADC12(アルミニウム)
NBR
1個
自動運転型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
NBR
1個
自動運転型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
ADC12(アルミニウム)
NBR
1個
自動運転型
NPTF1/4"めねじ
NPTF3/8"めねじ
なし
なし
ADC12(アルミニウム)
NBR
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
サイレンサ付
エアオペレートリセットポート付
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
サイレンサ付
作動回数カウントポート付
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
エアオペレートリセットポート付
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
作動回数カウントポート付
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
なし
エアオペレートリセットポート付
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
NPTF1/4"めねじ
NPTF3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
NPTF1/4"めねじ
NPTF3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
エアオペレート型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
エアオペレート型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
エアオペレート型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
エアオペレート型
NPTF1/4"めねじ
NPTF3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
PTFE
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
NBR
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
SCS14(ステンレス)
NBR
1個
自動運転型
Rc1/4"めねじ
Rc3/8"めねじ
なし
作動回数カウントポート付
SCS14(ステンレス)
NBR
1個
自動運転型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
NBR
1個
自動運転型
G1/4"めねじ
G3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
SCS14(ステンレス)
NBR
1個
自動運転型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
なし
なし
SCS14(ステンレス)
NBR
1個
自動運転型
NPT1/4"めねじ
NPT3/8"めねじ
サイレンサ付
なし
SCS14(ステンレス)
NBR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,788
( 52,567 )
6日目
50,778
( 55,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,646
( 59,011 )
19日目
50,991
( 56,090 )
19日目
54,285
( 59,714 )
19日目
47,788
( 52,567 )
6日目
48,434
( 53,277 )
6日目
54,285
( 59,714 )
19日目
47,788
( 52,567 )
19日目
48,434
( 53,277 )
6日目
53,127
( 58,440 )
19日目
47,788
( 52,567 )
19日目
48,434
( 53,277 )
19日目
41,210
( 45,331 )
6日目
41,817
( 45,999 )
19日目
41,210
( 45,331 )
19日目
41,210
( 45,331 )
19日目
40,342
( 44,376 )
6日目
42,971
( 47,268 )
19日目
47,474
( 52,221 )
19日目
46,838
( 51,522 )
19日目
40,342
( 44,376 )
6日目
40,986
( 45,085 )
19日目
40,342
( 44,376 )
19日目
40,986
( 45,085 )
19日目
39,687
( 43,656 )
19日目
68,348
( 75,183 )
6日目
72,333
( 79,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
75,480
( 83,028 )
19日目
66,990
( 73,689 )
19日目
74,844
( 82,328 )
19日目
70,914
( 78,005 )
19日目
68,348
( 75,183 )
6日目
69,773
( 76,750 )
6日目
68,348
( 75,183 )
19日目
68,994
( 75,893 )
19日目
74,844
( 82,328 )
19日目
64,800
( 71,280 )
19日目
68,994
( 75,893 )
19日目
64,711
( 71,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,243
( 68,467 )
6日目
61,724
( 67,896 )
19日目
60,397
( 66,437 )
19日目
57,463
( 63,209 )
6日目
61,547
( 67,702 )
19日目
64,400
( 70,840 )
19日目
60,900
( 66,990 )
19日目
61,547
( 67,702 )
19日目
60,900
( 66,990 )
19日目
61,547
( 67,702 )
19日目

詳細情報

基本情報

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換タイプ)・エアオペレート型(外部切換タイプ) PA3000シリーズです。
【特長】
・高い耐磨耗性・低発塵
・自給式で呼び水不要
・幅広い流量に対応
・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA5000
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF3000
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF5000
プロセスポンプ クリーンルーム仕様 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換)
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格39,687-54,962 -135,811 -420,473 -106,786 -274 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜19日目19日目19日目在庫品1日目〜
種類プロセスポンププロセスポンププロセスポンププロセスポンププロセスポンプ-

液体用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング