メカニカル部品技術窓口


| 型番 | XGTP31□-50336 | |
|---|---|---|
| ウエハサイズ mm | 300 | |
| 開口窓寸法(高さ×幅) mm | 50×336 | |
| 軸数 | 1 | |
| 使用環境圧力注1) Pa(abs) | 大気圧~1.0×10-6 | |
| 作動差圧 kPa | 4以下 | |
| 操作圧力 MPa(G) | 0.45~0.6 | |
| 内部リーク注2) Pa・m3/s | Oリング:FKM | 6.5×10-10 |
| Oリング:Kalrez® | 6.5×10-9 | |
| 逆圧時内部リーク注2) Pa・m3/s [逆圧力:0.1MPa(abs)以下] | Oリング:FKM | 6.5×10-8 |
| Oリング:Kalrez® | 6.5×10-7 | |
| 外部リーク注2) Pa・m3/s | 6.5×10-11 | |
| 使用温度注3) ℃ | ゲート部 | 20~120/~150(ベーキング時) |
| アクチュエータ部 | 20~90(ただしオートスイッチは除く) | |
| 使用流体 | 不活性ガス | |
| 作動時間注4)s | 0.6~1 | |
| 主な真空部材質 | シール材 | FKM、Kalrez® 4079(オプション)注5) |
| ベローズ | AM350 | |
| ゲート | A6063 | |
| ボディ | A5052 | |
| ボンネット | A6061 | |
| その他 | SUS304 | |
| 排気方向 | 自由 | |
| 取付方向 | 垂直 | |
| 操作ポート接続口径 | Rc1/8 | |
| エンドロック機構 | 開閉位置ロック機構付 | |
| シリンダ容積 L | 0.2 | |
| 質量 kg | インサート式(ボディなし) | 10 |
| カセット式(標準ボディ) | 14 | |
| カセット式(ハーフメスクボディ) | 14 | |
注1)絶対圧力
注2)常温時値:ガス透過を除きます。
注3)ゲート部が90℃を超える場合は、アクチュエータ部の使用温度範囲を超えてしまうことがありますので、その際はアクチュエータ部を冷却してください。
注4)切換弁を切換後に、ゲート開状態からゲート閉状態まで、およびゲート閉状態からゲート開状態までの時間を示します。(ただし、作動条件により異なる)
注5)Kalrez® は米国デュポン社、デュポン(株)または関連会社の登録商標です。
| オートスイッチ型番 | D-A93 | |
|---|---|---|
| 適用負荷 | リレー、PLC | |
| 負荷電圧 | DC24V | AC100V |
| 負荷電流範囲および最大負荷電流 | 5~40mA | 5~20mA |
| 接点保護回路 | なし | |
| 内部降下電圧 | 2.4V以下(~20mA)/3V以下(40mA) | |
| インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | |
注) 60℃を超える場合は、耐熱仕様(オーダーメイド)をご使用ください。
| 項目 | 平行シール型スリットバルブ本体側 | 相手側 | |
|---|---|---|---|
| Dサブコネクタ | コンタクト区分 | ピン(オス形) | ソケット(メス形) |
| シェルサイズ | E | ||
| 極数 | 9 | ||
平行シール型スリットバルブ本体はピンコンタクト(オス形)ですので、ソケットコンタクト(メス形)をご用意ください。
■C:マルチコネクタ(6P)

| 端子番号 | リード線色 | オートスイッチ |
|---|---|---|
| 1 | 青 | OPEN(-) |
| 2 | 茶 | OPEN(+) |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 茶 | CLOSE(+) |
| 6 | 青 | CLOSE(-) |
■F:Dサブコネクタ(9P)

| 端子番号 | リード線色 | オートスイッチ |
|---|---|---|
| 1 | 茶 | OPEN(+) |
| 2 | 茶 | CLOSE(+) |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 青 | OPEN(-) |
| 8 | 青 | CLOSE(-) |
| 9 | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,265円 ( 3,592円 ) | 19日目 |
10,753円 ( 11,828円 ) | 19日目 |
10,078円 ( 11,086円 ) | 19日目 |
10,753円 ( 11,828円 ) | 19日目 |
122,785円 ( 135,064円 ) | 19日目 |
42,681円 ( 46,949円 ) | 19日目 |
183,958円 ( 202,354円 ) | 19日目 |
587,272円 ( 645,999円 ) | 19日目 |
592,068円 ( 651,275円 ) | 19日目 |
588,760円 ( 647,636円 ) | 19日目 |
568,171円 ( 624,988円 ) | 19日目 |
598,283円 ( 658,111円 ) | 19日目 |
583,963円 ( 642,359円 ) | 19日目 |
695,792円 ( 765,371円 ) | 19日目 |
700,589円 ( 770,648円 ) | 19日目 |
697,281円 ( 767,009円 ) | 19日目 |
668,085円 ( 734,894円 ) | 19日目 |
792,402円 ( 871,642円 ) | 19日目 |
797,200円 ( 876,920円 ) | 19日目 |
793,891円 ( 873,280円 ) | 19日目 |
803,414円 ( 883,755円 ) | 19日目 |
800,105円 ( 880,116円 ) | 19日目 |
803,414円 ( 883,755円 ) | 19日目 |
759,834円 ( 835,817円 ) | 19日目 |
789,093円 ( 868,002円 ) | 19日目 |
900,923円 ( 991,015円 ) | 19日目 |
905,722円 ( 996,294円 ) | 19日目 |
902,413円 ( 992,654円 ) | 19日目 |
911,934円 ( 1,003,127円 ) | 19日目 |
866,035円 ( 952,639円 ) | 19日目 |
862,893円 ( 949,182円 ) | 19日目 |
792,402円 ( 871,642円 ) | 19日目 |
797,200円 ( 876,920円 ) | 19日目 |
793,891円 ( 873,280円 ) | 19日目 |
803,414円 ( 883,755円 ) | 19日目 |
762,975円 ( 839,273円 ) | 19日目 |
749,376円 ( 824,314円 ) | 19日目 |
905,722円 ( 996,294円 ) | 19日目 |
902,413円 ( 992,654円 ) | 19日目 |
866,035円 ( 952,639円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
3通常価格(税別):310円~

セラムテック
一般電流導入端子
0通常価格(税別):12,737円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
真空配管用継手 レデューサ
0通常価格(税別):4,700円~

アドバンテック(真空配管)
クランプシリーズ NWクランプ
4.7通常価格(税別):1,256円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~