メカニカル部品技術窓口

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 MPa | 0~1.0 |
| パイロッ卜圧力範囲 MPa | 0.1~1.0 |
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~60(ただし凍結なきこと。) |
| 給油 | 不要(給油の場合は、タビン油1種ISOVG32) |
| 耐衝撃/耐振動m/s2 注) | 150/50 |
| 保護構造 | 防塵 |
注) 耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。 (初期における値)
耐振動:45~1000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,589円 ( 6,148円 ) | 6日目 |
5,929円 ( 6,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,589円 ( 6,148円 ) | 6日目 |
5,589円 ( 6,148円 ) | 6日目 |
3ポートエアオペレートバルブ VTA315シリーズです。
【特長】
・ユニバーサルポーティングタイプ
・圧力は0MPaから使用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,779円~

ミスミ
マルチレックスバルブ
4通常価格(税別):2,900円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~