17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

通常単価(税別)
9,54812,989
税込単価
10,50314,288
通常出荷日:3日目~9日目

省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブVXEZ22・23シリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VXEZ22□0/VXEZ23□0

省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ21・22・23シリーズ VXEZ22□0/VXEZ23□0外形図

製品仕様

製品仕様

バルブ仕様弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
弁形式N.C.
耐圧5.0MPa
ボディ材質C37、SUS
シール材質NBR、FKM、EPDM
保護構造耐塵、防噴流(IP65)
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
コイル仕様定格電圧DC24V、DC12V
許容電圧変動定格電圧の土10%
許容漏洩電圧定格電圧の2%以下
コイル絶縁の種類B種
サージ保護サージ電圧保護回路内蔵

規格表

VXEZ22□0/VXEZ23□0

省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ21・22・23シリーズ VXEZ22□0/VXEZ23□0規格表

型番リスト

表示件数

使用流体

種類

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

使用環境

駆動の種類

使用温度範囲

(℃)

オリフィス径

(φ)

電圧

シール材質

ボディ材質

ブラケット

弁形式

リード線取出し

関連部品種類

最小発注数量
空気 / 水
電磁式
ノーマルクローズ
G
3/8
標準
パイロット式
-10~60
10
DC24V
NBR
C37
なし
N.C.
DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
-
1個
空気 / 水
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/2
標準
パイロット式
-10~60
15
DC24V
NBR
C37
なし
N.C.
DIN形ターミナル・ランプ付
-
1個
空気 / 水
電磁式
ノーマルクローズ
G
1/2
標準
パイロット式
-10~60
15
DC24V
NBR
C37
なし
N.C.
DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
-
1個
空気 / 水
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
3/4
標準
パイロット式
-10~60
20
DC24V
NBR
C37
なし
N.C.
DIN形ターミナル・ランプ付
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,548
( 10,503 )
3日目
10,935
( 12,029 )
9日目
9,955
( 10,951 )
6日目
12,989
( 14,288 )
9日目

詳細情報

基本情報

省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブVXEZ22・23シリーズです。
【特長】
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下
・取付寸法および基本仕様は従来シリーズと同等
・VX2、VXD、VXZのソレノイドコイルAss'yを省電力形コイルに変換が可能です

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ
省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
省電力形・直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21・22・23シリーズ
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ 蒸気用 VXSシリーズ
差圧ゼロ パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格9,548-8,369 -390 -45 -8,281 -9,027 -
通常出荷日3日目〜9日目在庫品1日目〜9日目〜6日目〜5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング