メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください


| 管接続 口径 | オリフ ィス径 mmφ | 最低作動 圧力差 Mpa | 最高作動圧力差注2)Mpa | 流量特性 | 最高シス テム圧力 MPa注2) | 質量 g注1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 空気 | 油 | 水・油・蒸気 | 空気 | ||||||||
| Kv | 換算Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | ||||||||
| 1/4 | 10 | 0.05 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 8.5 | 0.35 | 2.0 | 2.0 | 550 |
| 3/8 | 2.0 | 2.4 | 9.5 | 0.30 | 2.3 | 550 | ||||||
| 1/2 | 2.0 | 2.4 | 9.5 | 0.30 | 2.3 | 630 | ||||||
注1) グロメットの値です。コンジット:10g、DIN形ターミナル:30g、ターミナル:60gを各々加算してください。
| 電源 | 周波数 Hz | 皮相電力 VA | 消費電力 W (励磁) | 温度上昇℃ (定格電圧) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起動 | 励磁 | ||||
| AC | 50 | 53 | 18 | 7.5 | 60 |
| 60 | 44 | 12 | 6 | 50 | |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | C37 | - |
| 2 | ボンネット | C37 | - |
| 3 | コイルAss'y | エポキシモールド | B種絶縁 |
| 4 | コアーAss'y | SUS、Cu | - |
| 5 | アーマチャAss'y | SUS、NBR | - |
| 6 | ダイアフラムAss'y | SUS、NBR | - |
| 7 | リターンスプリング | SUS | - |
| 8 | リティナ | SUS | - |
| 9 | アプセットボルト | SUS | - |
| 10 | ブラケット | SPC | オプション |
| 11 | ウェーブワッシャ | SUS | - |
| 12 | ネームプレート | AL | - |
| 13 | Oリング | NBR | - |
| 14 | ターミナルAss'y | - | - |
| 15 | パッキン | CR | - |
| 16 | DIN端子 | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~