メカニカル部品技術窓口


| 型番 | IDFC60 | IDFC70 | IDFC80 | IDFC90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用範囲 注1) | 仕様流体 | 圧縮空気 | ||||
| 入口空気温度 ℃ | 20~65 | |||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.15~1.0 注8) | |||||
| 周囲温度(湿度) ℃ | 20~45(相対湿度85%以下) | |||||
| 定格 注3) | 処理空気量 注2) | 出口空気圧力露点20℃ m3/min | 4.7 | 7.8 | 10.9 | 15.4 |
| 出口空気圧力露点10℃ m3/min | 2.8 | 4.7 | 6.5 | 9.2 | ||
| 出口空気圧力露点3℃ m3/min | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | ||
| 入口空気圧力 MPa | 0.7 | |||||
| 入口空気温度 ℃ | 50 | |||||
| 周囲温度 ℃ | 35 | |||||
| 電源電圧(周波数) | 単相AC230V(50Hz) 許容電圧変動±10% 注4) | |||||
| 最大処理空気量 | 補正係数にて算出した空気量 | |||||
| 電気特性 | 消費電力 注5) kW | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | |
| 消費電流 注5) A | 5.5 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | ||
| 適用漏電ブレーカ容量 注6) A | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
| 冷却方式 | 空冷冷凍式 | |||||
| 使用冷媒 | R410A(HFC) GWP:2088 注7) | |||||
| 冷媒封入量 g | 390 | 530 | 630 | 780 | ||
| オートドレン | フロートタイプ(ノーマルオープン最低作動圧力:0.1MPa) | |||||
| 配管接続口径 | R1 | R1 1/2 | R2 | |||
| 質量 kg | 49 | 68 | 95 | 110 | ||
| 付属品 | ドレンチューブ(φ12:3.5m)、ドレンチューブホルダ、取扱説明書 | |||||
注1) 使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。
注2) 空気圧縮機吸込状態[32℃大気圧、相対湿度75%]に換算した時の処理空気量を示します。
注3) 使用条件が定格と異なる場合は、型番の選定方法によって型番を選定するか、お客様の使用条件で処理できる流量を、処理空気量の補正によって、算出してください。
注4) 継続した電圧変動状態では使用しないでください。
注5) 定格時(出口空気圧力露点20℃)の特性値で保証値ではありません。サーマルリレーの設定値等に使用しないでください。
注6) オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入してください。感度電流は30mAをご使用ください。
注7) IPCC4 AR4の値です。フロン排出抑制法の値は、R410A GWP:2090となります。
注8) オプションLまたはオプションVを選択していただくことで、1.6MPaまで使用可能となります。
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFC60 | R1 | 307 | 745 | 605 | 161 | 405 | 681 | 94 | 71 | 46 | 12.5 | 330 | 20 | 704 | 355 |
| IDFC70 | R1 1/2 | 342 | 890 | 825 | 176 | 480 | 905 | 68 | 365 | 849 | 390 | ||||
| IDFC80 | R2 | 438 | 957 | 863 | 169 | 958 | 219 | 78 | 100 | 11.0 | 463 | 916 | 485 | ||
| IDFC90 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
222,076円 ( 244,284円 ) | 3日目 |
200,876円 ( 220,964円 ) | 19日目 |
269,576円 ( 296,534円 ) | 19日目 |
220,442円 ( 242,486円 ) | 18日目 |
269,876円 ( 296,864円 ) | 18日目 |
264,430円 ( 290,873円 ) | 18日目 |
353,734円 ( 389,107円 ) | 3日目 |
313,566円 ( 344,923円 ) | 19日目 |
346,532円 ( 381,185円 ) | 18日目 |
397,682円 ( 437,450円 ) | 3日目 |
485,583円 ( 534,141円 ) | 18日目 |
534,813円 ( 588,294円 ) | 3日目 |
冷凍式エアドライヤ IDFC60・70・80・90シリーズ 東南アジア向仕様です。
【特長】
・熱帯地域の高温環境に対応
・処理空気流量アップ
・新型ステンレス製熱交換器を採用、冷凍機の負荷を軽減
・メンテナンス性の向上
・オートドレンバルブ耐異物性向上、長寿命化
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
マニアルエアドライヤ 4001シリーズ
0通常価格(税別):12,220円~

SMC
メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプション
0通常価格(税別):1,494円~

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

SMC
中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ
0通常価格(税別):2,050円~

SK-11
エアコンプレッサ SR-102
0通常価格(税別):38,623円