メカニカル部品技術窓口
ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズのマニホールドです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください


破線はDINレール取付形[-D]とコネクタ取出し[FS]を示します。

破線はDINレール取付形[-D]とコネクタ取出し[PU]を示します。

破線はDINレール取付形[-D]タイプ(DINレール取付金具付)を示します。

破線はDINレール取付形[-D]タイプ(DINレール取付金具付)を示します。

破線はDINレール取付形[-D]タイプ(DINレール取付金具付)を示します。

| (1) | バルブ連数 |
|---|---|
| (2) | シリンダポート管接続口径 |
| (3) | キット名・リード線取出方法・ケーブル長さ |
| (4) | エンドプレート種類(EX600対応Sキットのみ記入) |
| (5) | SIユニット 出力極性 |
| (6) | I/Oユニット連数(EX600対応Sキットのみ記入) |
| (7) | 入力ブロック数(EX250対応Sキットのみ記入) |
| (8) | 入力ブロックの種類(EX250対応Sキットのみ記入) |
| (9) | 入力ブロック仕様(EX250対応Sキットのみ記入) |
| (10) | オプション |
| Sキット | シリアル伝送キット:EX500ゲートウェイ方式 |
|---|---|
| シリアル伝送キット( フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応) | |
| シリアル伝送キット:EX250一体型(入出力対応) | |
| シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応) | |
| シリアル伝送キット:EX126一体型(出力対応) | |
| Fキット | Dサブコネクタキット |
| Pキット | フラットケーブルキット |
| Tキット | 端子台ボックスキット |
| Lキット | リード線キット |
| Mキット | マルチコネクタキット |
| ベース型番 | 結線種類 | 配管仕様 | 適用連数 | 適用電磁弁 | 5連質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管方向 | 接続口径 | ||||||
| 1、3(P、R) | 2、4(A、B) | ||||||
| VV5QC11-□□□ | Fキット-Dサブコネクタ Pキット-フラットケーブル Tキット-端子台ボックス Sキット-シリアル伝送 Lキット-リード線 Mキット-マルチコネクタ | 横 | C8(φ8用) <オプション> サイレンサ内蔵 直接吹き出し | C3(φ3.2用) C4(φ4用) C6(φ6用) M5(M5ねじ) | F、L、M、Pキット 1~12連 Tキット 1~10連 Sキット 1~8連:EX500 1~12連:EX250 | VQC1□00-5 VQC1□01-5 | 643 (シングル) 754 (ダブル・3P) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ マニホールド
0通常価格(税別):142円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 フラットケーブルタイプ
0通常価格(税別):7,719円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300・500・700シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):88円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド
3.3通常価格(税別):432円~

SMC
小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):170円~