17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド

通常単価(税別)
18,47425,258
税込単価
20,32127,784
通常出荷日:6日目

ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズのマニホールドです。

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Sキット(シリアル伝送キット:EX500)/(128点)

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド :Sキット(シリアル伝送キット:EX500)/(128点)外形図

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

Sキット(シリアル伝送キット:EX500/(64点)

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX500/(64点)外形図

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
    破線はDINレール取付形[-D]タイプ(DINレール取付金具付)を示します。

キット(Dサブコネクタキット)

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド キット(Dサブコネクタキット)外形図

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
     破線はDINレール取付形[-D]とコネクタ横取出し[FU]を示します。

製品仕様

標準仕樣

バルブ仕様弁構造メタルシール弾性体シール
使用流体空気
最高使用圧力0.7MPa(高圧タイプ1.0MPa)0.7MPa
最低使用圧力シングル0.1MPa0.15MPa
ダブル0.1MPa
3ポジション0.1MPa0.2MPa
4ポジション-0.15MPa
周囲温度および使用流体温度-10~50℃注1)
給油不要
手動操作プッシュ式/ロック式(要工具形)準標準
耐衝撃/耐振動150/30m/s2 注2)
保護構造防塵(IP67対応可能)
電気仕様コイル定格電圧DC24V
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁の種類B種相当
消費電力
(電流値)
DC24VDC0.4W(17mA), DC0.95W(40mA)注4)
DC12VDC0.4W(34mA), DC0.95W(80mA)注4)

注1)低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2)耐衝撃……落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。
      耐振動……45~2000Hz、1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。
注4)高速応答、高圧タイプ(0.95W)仕様の値。

製品仕様

シリーズベース型式結線種類配管仕様適用連数
注2)
適用電磁弁5連質量
g
配管方向接続口径 注1)
1, 3(P, R)2, 4(A, B)
VQC1000VV5QC11-□□□Fキット-Dサブコネクタ
Pキット-フラットケーブル
Tキット-端子台ボックス
Sキット-シリアル伝送
Lキット-リード線
Mキット-マルチコネクタ
C8(φ8用)
(オプション
サイレンサ
内蔵
直接吹き出し)
C3(φ3.2用)
C4(φ4用)
C6(φ6用)
M5(M5ねじ)
(F,L,M,Pキット
1~12連)
(Tキット
1~10連)
(Sキット
1~8連:EX500
1~12連:EX250)
VQC1□00-5
VQC1□01-5
643
(シングル)
754
(ダブル・3P)
VQC2000VV5QC21-□□□C10(φ10用)
(オプション
サイレンサ
内蔵
直接吹き出し)
両口タイプ
C12(φ12用)
C4(φ4用)
C6(φ6用)
C8(φ8用)
VQC2□00-5
VQC2□01-5
1076
(シングル)
1119
(ダブル・3P)

注1)インチサイズ用ワンタッチ管継手付も対応可能です。
注2)準標準仕様として配線仕様特殊により、最大連数を延長することも可能です。

規格表

Sキット(シリアル伝送キット:EX500)/(128点)

L:寸法表

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX500)/(128点)規格表

n:連数
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

Sキット(シリアル伝送キット:EX500/(64点)

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX500/(64点)規格表

計算式/L1=16n+57 L2=16n+102 n:連数(最大16連)
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

キット(Dサブコネクタキット)

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド キット(Dサブコネクタキット)規格表

計算式/L1=16n+57 L2=16n+110.5 n:連数(最大24連)
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

種類

適用シリーズ

種別

通信プロトコル

出力形式

入出力点数

コネクタ

取付方法

ポート管接続口径

仕様

オプション

I/Oユニット連数

入力ブロック連数

バルブ連数

配線種類

リード線長さ

(m)

コモン仕様

マニホールド配線仕様

エンドプレート仕様

P、Rポート取出位置

最小発注数量
マニホールド用ベース
SMC VQCシリーズ
Sキット(シリアル伝送キット:EX250一体型(入出力対応))
SIユニットなし
PNPセンサ入力
-
-
直接取付
Φ8用ワンタッチ管継手付
なし
なし
-
-
4
-
なし
プラスコモン
なし
-
-
1個
マニホールド用ベース
SMC VQCシリーズ
Sキット(シリアル伝送キット:EX250一体型(入出力対応))
SIユニットなし
PNPセンサ入力
-
-
直接取付
Φ8用ワンタッチ管継手付
なし
なし
-
-
6
-
なし
プラスコモン
なし
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,474
( 20,321 )
6日目
25,258
( 27,784 )
6日目

詳細情報

基本情報

ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズのマニホールドです。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZシリーズ マニホールド コネクタキット
5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールド
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格18,474-42,21834,6292,954 -9,906 -3,598 -
通常出荷日6日目9日目6日目6日目〜19日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング