メカニカル部品技術窓口

確定しました

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

通常単価(税別)
34,629
税込単価
38,092
通常出荷日:6日目

ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズのマニホールドです。【特長】・小形&大...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認

型番:

VV5QC41-0603FSD0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VV5QC41-0603FSD0の仕様・寸法情報

種類
マニホールド用ベース
適用シリーズ
SMC VQCシリーズ
種別
Sキット(シリアル伝送キット:EX250一体型(入出力対応))
通信プロトコル
SIユニットなし
出力形式
PNPセンサ入力
入出力点数
-
コネクタ
-
ポート管接続口径
3/8
ねじ規格
G
オプション
なし
I/Oユニット連数
-
入力ブロック連数
-
バルブ連数
6
配線種類
-
リード線長さ(m)
なし
コモン仕様
プラスコモン
マニホールド配線仕様
なし
エンドプレート仕様
-

商品情報

外形図

Sキット(シリアル伝送キット:EX600)/M12コネクタ電源の場合

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX600)/M12コネクタ電源の場合外形図

※その他の寸法は横配管と同様です。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

Sキット(シリアル伝送キット:EX600) 7/8コネクタ電源の場合

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX600) 7/8コネクタ電源の場合外形図

注) 裏配管の寸法はSキットすべて共通です。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

キット(Dサブコネクタキット)

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド キット(Dサブコネクタキット)外形図

※ その他の寸法は横配管と同様です。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

製品仕様

パルブ仕様弁構造メタルシール弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力シングル0.15MPa0.20MPa
ダブル0.15MPa
3ポジション0.15MPa0.20MPa
周囲温度および使用流体温度-10~50℃注1)
給油不要
手動操作プッシュ式/ロック式(要工具形)/ロック式(手動形)
耐衝擎/耐振動150/30m/s2 注2)
保護構造防塵(IP67対応可能)注3)
電気仕様コイル定格電圧DC12V,24V
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁の種類B種相当
消費電力 WDC24V0.95、0.4
DC12V0.95、0.4

注1) 低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2) 耐衝撃:落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
       耐振動:45~2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注3) S、T、L、Mキットのみ対応可。

規格表

Sキット(シリアル伝送キット:EX600)/M12コネクタ電源の場合

寸法表

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX600)/M12コネクタ電源の場合規格表

計算式/L1=25n+106 L2=25n+184
※L2寸法はI/Oユニットなしの場合。I/Oユニット1ヶ追加につき47mm加算されます。 
※mはI/Oユニット連数 n:連数(最大16連)
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

Sキット(シリアル伝送キット:EX600) 7/8コネクタ電源の場合

寸法表

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX600) 7/8コネクタ電源の場合規格表

計算式/L1=25n+106  L2=25n+184
※L2寸法はI/Oユ二ツトなしの場合。I/Oユ二ツト1ヶ追加につき47mm加算されます。
※mはI/Oユニツト連数  n:連数(最大16連)
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

キット(Dサブコネクタキット)

寸法表

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド キット(Dサブコネクタキット)規格表

計算式/L1=25n+106 L2=25n+139.5  n:連数(最大16連)
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数
型番
VV5QC41-0603FSD0

種類

適用シリーズ

種別

通信プロトコル

出力形式

入出力点数

コネクタ

ポート管接続口径

ねじ規格

オプション

I/Oユニット連数

入力ブロック連数

バルブ連数

配線種類

リード線長さ

(m)

コモン仕様

マニホールド配線仕様

エンドプレート仕様

最小発注数量
マニホールド用ベース
SMC VQCシリーズ
Sキット(シリアル伝送キット:EX250一体型(入出力対応))
SIユニットなし
PNPセンサ入力
-
-
3/8
G
なし
-
-
6
-
なし
プラスコモン
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,629
( 38,092 )
6日目

詳細情報

基本情報

ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズのマニホールドです。
【特長】
・小形&大容量
・コネクタ接続マニホールド
・豊富な対応プロトコル
・長寿命
・保護構造IP67対応(F/Pキットは除く)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールドの型番VV5QC41-0603FSD0のページです。 型番VV5QC41-0603FSD0に関する仕様情報を記載しております。
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS4000 マニホールド
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQ4000 Cキット(コネクタキット)
5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格34,62942,21818,474 -12,855 -11,9599,906 -
通常出荷日6日目9日目6日目9日目〜9日目19日目

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング