メカニカル部品技術窓口
VT315のマニホールドはBマウント方式で、共通排気形と個別排気形の2種類があります。

VVT320-[連数]01

VVT320-[連数]A1

VVT320-[連数]02/A2

※マニホールドするバルブおよびブランキングプレートはマニホールドベース型番と併記してご指示ください。
<例>VVT320-0501…1ヶ、VO315-001G…4ヶ、DXT010-36-2A…1ヶ
| マニホールド形式 | Bマウント |
|---|---|
| ※最大バルブ連数 | 注1)20連 |
| 適用電磁弁型番 | VO315□-00□□□ |
| 排気ポート形式 | 接続部/接続口径 | 配管方向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | R | P | A | R | |
| 共通 | ベース 1/4(3/8) | ベース 1/4 | ベース 1/4(3/8) | 横 | 横・裏 | 横 |
| 個別 | ベース 1/4(3/8) | ベース 1/4 | ベース 1/8 | 横 | 横・裏 | 横 |
注1)6連以上の場合にはPポート両側から加圧してください。また、共通排気形の場合はRポートも両面より排気してください。
注2)取付金具を取付けることにより、P、Rポートを3/8とすることができます。(共通排気形は、専用ベースが必要です)
| 部品名 | 部品型番 | 個数 |
|---|---|---|
| Oリング | KA00087(P8) | 4個 |
| プラマイナベ小ねじ | DXT010-66-2 | 2本 |
| 品名 | 型番 | 適用 |
|---|---|---|
| 取付金具Ass'y | DXT010-37-4□A | 共通排気形 |
| DXT010-37-3□A | 個別排気形 | |
| ブランキングプレート (Oリング、ねじ付) | DXT010-36-2A | 共通排気形 |
| 個別排気形 |
□:ねじの種類(型番表示方法参照)
| バルブ型番 | 流量特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2(P→A) | 2→3(A→R) | |||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |
| V0315 | 1.4 | 0.12 | 0.33 | 1.2 | 0.18 | 0.29 |
| V0315V(真空仕様形) | ||||||
| V0315E(長期通電形) | ||||||
| バルブ型番 | 流量特性 | 質量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3→2(R→A) | 2→1(A→P) | ||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | グロメット | |
| V0315 | 1.5 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.13 | 0.28 | 0.39kg |
| V0315V(真空仕様形) | |||||||
| V0315E(長期通電形) | 0.40kg(交流用の場合) 0.39kg(直流用の場合) | ||||||

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,438円 ( 3,782円 ) | 6日目 |
4,912円 ( 5,403円 ) | 6日目 |
6,385円 ( 7,024円 ) | 6日目 |
7,857円 ( 8,643円 ) | 31日目 |
9,329円 ( 10,262円 ) | 31日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3/5/7/9000 オプションパーツ
0通常価格(税別):89円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300・500・700シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):88円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000・3000・5000 マニホールドオプション
0通常価格(税別):48円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド
3.3通常価格(税別):432円~