メカニカル部品技術窓口
3ポートソレノイドバルブ VV100シリーズ プラグイン コネクタ接続マニホールドです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

注1)10FA、10FBタイプはコネクタの極数のみの違いでL1、L2寸法は同寸法です。
注3)ブロック端面からねじ部までは2.5mmありますので、ねじ込み長さは5~7mmの範囲で設定してください。

注1)10FA、10FBタイプはコネクタの極数のみの違いでL1、L2寸法は同寸法です。
注3)ブロック端面からねじ部までは2.5mmありますので、ねじ込み長さは5~7mmの範囲で設定してください。
| 型式 | Dサブコネクタタイプ | ||
|---|---|---|---|
| 10FA型 | 10FB型 | ||
| マニホールド型式 | コネクタ接続タイプ | ||
| 1(SUP.)、3(EXH.)方式 | 共通SUP.、共通EXH. | ||
| バルブ連数 | 1~12連 (すべてダブルソレノイドの場合最大7連) | 1~12連 | |
| 適用コネクタ | Dサブコネクタ15極 | Dサブコネクタ26極 | |
| 内部配線 | 無極性、+COM.、-COM. | ||
| 2a、2bポート配管仕様 | 場所 | バルブ | |
| 方向 | 横、上、下(上、下はエルボ管継手を使用) | ||
| 管接続口径 | 1(SUP.)、3(EXH.)ポート注1) | C4、C6、N3、N7 | |
| 2a、2bポート | C2、C4、N1、N3 | ||
| 質量W(g) n:バルブ連数注2) | W=56+n | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
|---|---|---|---|
| 使用圧力範囲 MPa | 正圧の場合 | 0~0.7 | |
| 真空の場合 | N.C. | 1ポート:-100kPa~+0.6/3ポート:-100kPa~0 | |
| N.O. | 1ポート:-100kPa~0/3ポート:-100kPa~+0.6 | ||
| 周囲温度および使用流体温度℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと) | ||
| 最大作動頻度Hz | 20 | ||
| 給油 | 不要 | ||
| 取付姿勢 | 自由 | ||
| 耐衝撃/耐振動m/s2 注1) | 150/30 | ||
| 保護構造 | 防塵 | ||
| コイル定格電圧DC | 24V、12V | ||
| 許容電圧変動V | 定格電圧の±10%注2) | ||
| 消費電力W | 標準 | 0.4 | |
| 節電回路付 (長期連続通電タイプ) | 0.15 [起動0.4、保持0.15] | ||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード | ||
| インジケータタイプ | LED | ||
注)JIS B 8419:2010動的性能試験による(コイル温度20℃、定格電圧の場合)
| バルブ型番 | ソレノイド数 | 管接続口径 | 質量 g |
|---|---|---|---|
| V110□-C2/C4 | 1個(シングル) | C2、C4 (φ2、φ4ワンタッチ管継手) | 31 |
| 2個(ダブル) | 40 |
VV100-10FA/B D1-[連数]U1/2-□□
| L | n | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| L1 | 53.7 | 63.9 | 74.1 | 84.3 | 94.5 | 104.7 | 114.9 | 125.1 | 135.3 | 145.5 | 155.7 | 165.9 |
| L2 | 20.4 | 30.6 | 40.8 | 51 | 61.2 | 71.4 | 81.6 | 91.8 | 102 | 112.2 | 122.4 | 132.6 |
VV100-10FA/B D2-[連数]U1/2-□□
| L | n | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| L1 | 34.2 | 44.4 | 54.6 | 64.8 | 75 | 85.2 | 95.4 | 105.6 | 115.8 | 126 | 136.2 | 146.4 |
| L2 | 20.4 | 30.6 | 40.8 | 51 | 61.2 | 71.4 | 81.6 | 91.8 | 102 | 112.2 | 122.4 | 132.6 |

3ポートソレノイドバルブ VV100シリーズ プラグイン コネクタ接続マニホールドです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3/5/7/9000 オプションパーツ
0通常価格(税別):89円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300・500・700シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):88円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000・3000・5000 マニホールドオプション
0通常価格(税別):48円~

コガネイ
制御機器電磁弁110シリーズアディショナルパーツ
4通常価格(税別):2,860円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~