メカニカル部品技術窓口
乾燥エア用パイロット式 2ポートソレノイドバルブ VQ20・30シリーズのマニホールドです。

破線はDINレール取付形(-D)を示します。

破線はDINレール取付形(-D)を示します。
| バルブ仕様 | シリーズ | VQ20 | VQ30 | |
|---|---|---|---|---|
| 弁構造 | パイロット形2ポートポペットタイプ | |||
| 使用流体 | 空気注1) | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~50℃ 注2) | |||
| 給油 | 不要 | |||
| 手動操作 | ロック式(要工具形)注3) | |||
| 耐衝撃/耐振動 | 150/30m/s2 注4) | |||
| 保護構造 | 防塵 注5) | |||
| 内部漏れ cm3/min | 15以下 | |||
| 外部漏れ cm3/min | 15以下 | |||
| 取付姿勢 | 自由 | |||
| 質量 | 46g | 80g | ||
| 電気仕様 | コイル定格電圧 | DC12V,DC24V,AC100V,AC110V,AC200V,AC220V | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |||
| コイル絶縁の種類 | B種相当 | |||
| 消費電力 | DC(省電力回路付) | 起動:2.9W 保持:0.6W | ||
| DC(省電力回路なし) | 2.9W | |||
| AC | 2VA | |||
| リード線取出方法 | グロメット、DIN形ターミナル | |||
注1)本製品は、乾燥空気用です。清浄な空気にて使用し、ドレン、油分が本製品内に流入しないよう注意願います。
注2)低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注3)手動操作付はDIN形ターミナルタイプのみ可能。
注4)耐振動:8.3~2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐衝撃:落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注5)DIN形ターミナルタイプは、耐塵, 防噴流(IP65)対応。
| シリーズ | VQ20 | VQ30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流量特性注1) | 管接続口径 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
| C(dm3/(s・bar)) | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | |
| b | 0.23 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | |
| Cv | 0.33 | 0.39 | 0.80 | 0.81 | |
| 最低作動圧力差 | 0.01MPa注4) | ||||
| 最高使用圧力 | 0.6MPa | 0.5MPa | |||
| 応答時間注2) | 電気回路 | 省電力回路付 | 高速応答タイプ注3) | 省電力回路付 | 高速応答タイプ注3) |
| ON | 10ms以下 | 7ms以下 | 25ms以下 | 20ms以下 | |
| OFF | 15ms以下 | 5ms以下 | 15ms以下 | 5ms以下 | |
注1)本製品の流量特性にはバラツキがあります。
注2)JIS B 8373-2015(圧力、空気の質により応答時間の数値は変わります。)
注3)連続通電での使用はできません。
注4)2次側配管に絞り(ノズル等)を取付けた場合、ON時の圧力差が小さくなります。圧力差が0.01MPaを下回らないよう注意願います。また、エジエクタの供給等で使用する場合は特
に注意願います。
寸法表

n:連数(最大20連)
計算式 L1=(n-1)×29+49
L2=L1-10
L3=L4-10.5
L5=L1-11.2
寸法表

n:連数(最大20連)
計算式 L1=(n-1)×37+56
L2=L1-10
L3=L4-10.5
L5=L1-11.2
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,952円 ( 3,247円 ) | 9日目 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 9日目 |
2,717円 ( 2,989円 ) | 9日目 |
3,175円 ( 3,493円 ) | 11日目 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 19日目 |
5,196円 ( 5,716円 ) | 9日目 |
4,214円 ( 4,635円 ) | 9日目 |
6,485円 ( 7,134円 ) | 6日目 |
3,506円 ( 3,857円 ) | 6日目 |
5,751円 ( 6,326円 ) | 11日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ マニホールド
0通常価格(税別):142円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 フラットケーブルタイプ
0通常価格(税別):7,719円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300・500・700シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):88円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3/5/7/9000 オプションパーツ
0通常価格(税別):89円~