17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ マニホールド

通常単価(税別)
3,4817,807
税込単価
3,8298,588
通常出荷日:6日目~9日目

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ プラグリードユニット マ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VQZ100:上配管

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ プラグリードユニット マニホールド VQZ100:上配管外形図

VQZ100:横配管

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ プラグリードユニット マニホールド VQZ100:横配管外形図

VQZ200

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ プラグリードユニット マニホールド VQZ200外形図

VQZ300

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ プラグリードユニット マニホールド VQZ300外形図

製品仕様

製品仕様

シリーズベース型式配管仕様適用電磁弁適用連数マニホールド
ベース
質量  g注)
配管方向接続口径
1(P), 3(R)2(A)
VQZ100VV3QZ15-口口口横・上Rc1/8C3(φ3.2用)
C4(φ4用)
C6(φ6用)
M5(M5ねじ)
VQZ1152~20連2連:83
1連増:19
VQZ200VV3QZ25-口口口Rc1/4C4(φ4用)
C6(φ6用)
C8(φ8用)
Rc1/8
VQZ2口52~20連2連:126
1連増:38
VQZ300VV3QZ35-口口口1(P)ポート
Rc3/8
3(R)ポート
Rc1/4
C6(φ6用)
C8(φ8用)
C10(φ10用)
Rc1/4
VQZ3口52~20連2連:209
1連増:60

注) ねじポートタイプの質量。

規格表

VQZ100:上配管

寸法表

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ プラグリードユニット マニホールド VQZ100:上配管規格表

n:連数(最大20連)

VQZ100:横配管

寸法表

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ プラグリードユニット マニホールド VQZ100:横配管規格表

n:連数(最大20連)

VQZ200

寸法表

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ プラグリードユニット マニホールド VQZ200規格表

n:連数(最大20連)

VQZ300

寸法表

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ プラグリードユニット マニホールド VQZ300規格表

n:連数(最大20連)

型番リスト

表示件数

適用バルブ

取付方法

連数

ポート管接続口径

仕様

ねじ規格

CE対応

最小発注数量
VQZ100
直接取付
2
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
Rc
非対応
1個
VQZ100
DINレール取付(DINレール標準長さ付)
4
Φ6用ワンタッチ管継手
外部パイロット
Rc
CE対応品
1個
VQZ200
直接取付
2
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
Rc
非対応
1個
VQZ300
直接取付
2
Φ8用ワンタッチ管継手
なし
Rc
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,499
( 3,849 )
6日目
7,807
( 8,588 )
9日目
3,481
( 3,829 )
9日目
4,347
( 4,782 )
9日目

詳細情報

基本情報

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ プラグリードユニット マニホールドです。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ マニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ マニホールド
3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VQZ100・200・300シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZシリーズ マニホールド コネクタキット
3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズマニホールド
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VQZ1000・2000・3000 コネクタキット
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ マニホールド
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格3,481-1,859 -2,954 -1,975 -1,830 -42,218
通常出荷日6日目〜6日目6日目〜6日目〜在庫品1日目〜9日目
種類マニホールド用ベース-マニホールド用ベースマニホールド用ベースマニホールド用ベース-
適用シリーズSMC VQZ100/200/300シリーズ--SMC VQシリーズ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング