メカニカル部品技術窓口


| マニホールド型番 | プラグインタイプ:VV5FR2-01□(-Q) | ノンプラグインタイプ:VV5FR2-10(-Q) |
|---|---|---|
| 結線方式 | ターミナル端子台付 マルチコネクタ付 Dサブコネクタ付 | グロメット、グロメットターミナル コンジットターミナル、DIN形ターミナル L形プラグコネクタ、M形プラグコネクタ |
| 適用電磁弁 | VFR2□00-□F(-Q) | VFR2□10-□G、VFR2□10-□E VFR2□10-□T、VFR2□10-□DY(-Q) VFR2□10-□L、VFR2□10-□M |
| 配管仕様 | 共通SUP、共通EXH | |
| [A、Bポート]横:1/8、1/4、C6、C8 裏:1/8(準標準) | ||
| [P、EA、EBポート]横:1/4 裏:1/8(準標準) | ||
| 連数 | ※2~15連(ただしマルチコネクタ付、Dサブコネクタ付は2~8連) | |
※制御ユニット取付分を含みます。
| エアフィルタ (オートドレン付/手動ドレン付) | ろ過度 | 5μm |
|---|---|---|
| 減圧弁 | 設定圧力(二次圧) | 0.05~0.85MPa |
| 圧力スイッチ | 設定圧力範囲(OFF時) | 0.1~0.6MPa |
| 応差 | 0.08MPa | |
| 接点構成 | 1a | |
| ランプ | LEDランプ赤 | |
| 最大接点容量 | AC2VA、DC2W | |
| 最大使用電流 | DC24V以下時:50mA AC100V時:20mA | |
| 内部電圧降下 | 4V以下 | |
| エア開放弁 (シングルのみ) | 使用圧力範囲 | 0.2~0.9MPa |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
59,086円 ( 64,995円 ) | 19日目 |
59,086円 ( 64,995円 ) | 19日目 |
46,098円 ( 50,708円 ) | 19日目 |
46,098円 ( 50,708円 ) | 19日目 |
48,154円 ( 52,969円 ) | 19日目 |
49,244円 ( 54,168円 ) | 19日目 |
71,177円 ( 78,295円 ) | 19日目 |
69,539円 ( 76,493円 ) | 19日目 |
36,644円 ( 40,308円 ) | 19日目 |
58,697円 ( 64,567円 ) | 19日目 |
70,248円 ( 77,273円 ) | 19日目 |
72,348円 ( 79,583円 ) | 19日目 |
78,496円 ( 86,346円 ) | 19日目 |
41,894円 ( 46,083円 ) | 19日目 |
78,648円 ( 86,513円 ) | 19日目 |
66,624円 ( 73,286円 ) | 19日目 |
57,521円 ( 63,273円 ) | 19日目 |
62,953円 ( 69,248円 ) | 19日目 |
73,394円 ( 80,733円 ) | 19日目 |
71,294円 ( 78,423円 ) | 19日目 |
77,334円 ( 85,067円 ) | 19日目 |
52,395円 ( 57,635円 ) | 19日目 |
16,779円 ( 18,457円 ) | 19日目 |
51,812円 ( 56,993円 ) | 19日目 |
16,779円 ( 18,457円 ) | 19日目 |
16,779円 ( 18,457円 ) | 19日目 |
16,779円 ( 18,457円 ) | 19日目 |
34,632円 ( 38,095円 ) | 19日目 |
32,445円 ( 35,690円 ) | 19日目 |
49,625円 ( 54,588円 ) | 19日目 |
35,928円 ( 39,521円 ) | 19日目 |
54,084円 ( 59,492円 ) | 19日目 |
54,084円 ( 59,492円 ) | 19日目 |
51,899円 ( 57,089円 ) | 19日目 |
46,752円 ( 51,427円 ) | 19日目 |
42,887円 ( 47,176円 ) | 19日目 |
54,084円 ( 59,492円 ) | 19日目 |
54,084円 ( 59,492円 ) | 19日目 |
19,058円 ( 20,964円 ) | 19日目 |
19,058円 ( 20,964円 ) | 19日目 |
21,673円 ( 23,840円 ) | 19日目 |
19,058円 ( 20,964円 ) | 19日目 |
36,904円 ( 40,594円 ) | 19日目 |
34,717円 ( 38,189円 ) | 19日目 |
51,899円 ( 57,089円 ) | 19日目 |
56,492円 ( 62,141円 ) | 19日目 |
19,058円 ( 20,964円 ) | 19日目 |
56,365円 ( 62,002円 ) | 19日目 |
39,184円 ( 43,102円 ) | 19日目 |
54,177円 ( 59,595円 ) | 19日目 |
45,160円 ( 49,676円 ) | 19日目 |
56,365円 ( 62,002円 ) | 19日目 |
21,330円 ( 23,463円 ) | 19日目 |
21,330円 ( 23,463円 ) | 19日目 |
21,330円 ( 23,463円 ) | 19日目 |
39,184円 ( 43,102円 ) | 19日目 |
36,997円 ( 40,697円 ) | 19日目 |
54,177円 ( 59,595円 ) | 19日目 |
41,371円 ( 45,508円 ) | 19日目 |
56,365円 ( 62,002円 ) | 19日目 |
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグインタイプ・ノンプラグインタイプ VFR2000シリーズ 制御ユニット付マニホールドです。
【特長】
・制御装置(フィルタ、減圧弁、圧力スイッチ、エア開放弁)が標準ユニット化され、そのままマニホールドベースに取付けることができます
・配管作業の省力化
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000・3000・5000 マニホールドオプション
0通常価格(税別):48円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300・500・700シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):88円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド
3.3通常価格(税別):432円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3000・5000・7000シリーズ オプションパーツ
0通常価格(税別):155円~