メカニカル部品技術窓口
[ ]内数字はダイレクトマニュアル付の場合



| マニホールド型番 | プラグインタイプ:VV5FR3-01口(-Q) | ノンプラグインタイプ:VV5FR3-10(-Q) | ノンプラグインタイプ:VV5FR3-40(-Q) |
|---|---|---|---|
| 結線方式 | ターミナル端子台付 マルチコネクタ付 Dサブコネクタ付 | DIN形ターミナル グロメットターミナル | グロメット、グロメットターミナル コンジットターミナル、DIN形ターミナル |
| 適用電磁弁 | VFR3□0□-□F(-Q) | VFR3□1□-□D(-Q) VFR3□1□-□E | VFR3□4□-□G、VFR3□4□-□E VFR3□4□-□T、VFR3□4□-□D/Y(-Q) |
| 配管仕様 | 共通SUP、共通EXH | ||
| [A、Bポート]横:1/4、3/8、C8、C10、裏:1/4、3/8(準標準) | |||
| [P、EA、EBポート]横:1/2 | |||
| 連数 | ※2~10連(ただしマルチコネクタ付、Dサブコネクタ付は2~8連) | ||
※制御ユニット取付分を含みます。
| エアフィルタ (オートドレン付/手動ドレン付) | ろ過度 | 5μm |
|---|---|---|
| 減圧弁 | 設定圧力(二次圧) | 0.05~0.85MPa |
| 圧力スイッチ | 設定圧力範囲(OFF時) | 0.1~0.6MPa |
| 応差 | 0.08MPa | |
| 接点構成 | 1a | |
| ランプ | LEDランプ赤 | |
| 最大接点容量 | AC2VA、DC2W | |
| 最大使用電流 | DC24V以下時:50mA AC100V時:20mA | |
| 内部電圧降下 | 4V以下 | |
| エア開放弁(シングルのみ) | 使用圧力範囲 | 0.2~0.9MPa |
n:連数


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
79,698円 ( 87,668円 ) | 19日目 |
98,802円 ( 108,682円 ) | 19日目 |
99,647円 ( 109,612円 ) | 19日目 |
97,060円 ( 106,766円 ) | 19日目 |
99,648円 ( 109,613円 ) | 19日目 |
101,879円 ( 112,067円 ) | 19日目 |
101,879円 ( 112,067円 ) | 19日目 |
62,895円 ( 69,185円 ) | 19日目 |
73,394円 ( 80,733円 ) | 19日目 |
81,795円 ( 89,975円 ) | 19日目 |
90,195円 ( 99,215円 ) | 19日目 |
72,344円 ( 79,578円 ) | 19日目 |
67,432円 ( 74,175円 ) | 19日目 |
67,267円 ( 73,994円 ) | 19日目 |
48,194円 ( 53,013円 ) | 19日目 |
68,148円 ( 74,963円 ) | 19日目 |
68,148円 ( 74,963円 ) | 19日目 |
67,698円 ( 74,468円 ) | 19日目 |
65,687円 ( 72,256円 ) | 19日目 |
68,815円 ( 75,697円 ) | 19日目 |
72,348円 ( 79,583円 ) | 19日目 |
52,397円 ( 57,637円 ) | 19日目 |
52,394円 ( 57,633円 ) | 19日目 |
72,348円 ( 79,583円 ) | 19日目 |
72,348円 ( 79,583円 ) | 19日目 |
53,552円 ( 58,907円 ) | 19日目 |
52,394円 ( 57,633円 ) | 19日目 |
70,244円 ( 77,268円 ) | 19日目 |
73,098円 ( 80,408円 ) | 19日目 |
55,204円 ( 60,724円 ) | 19日目 |
55,204円 ( 60,724円 ) | 19日目 |
73,398円 ( 80,738円 ) | 19日目 |
75,465円 ( 83,012円 ) | 19日目 |
56,594円 ( 62,253円 ) | 19日目 |
73,398円 ( 80,738円 ) | 19日目 |
73,398円 ( 80,738円 ) | 19日目 |
36,644円 ( 40,308円 ) | 19日目 |
56,594円 ( 62,253円 ) | 19日目 |
73,394円 ( 80,733円 ) | 19日目 |
73,394円 ( 80,733円 ) | 19日目 |
60,795円 ( 66,875円 ) | 19日目 |
78,645円 ( 86,510円 ) | 19日目 |
79,698円 ( 87,668円 ) | 19日目 |
79,698円 ( 87,668円 ) | 19日目 |
62,609円 ( 68,870円 ) | 19日目 |
80,459円 ( 88,505円 ) | 19日目 |
82,202円 ( 90,422円 ) | 19日目 |
80,459円 ( 88,505円 ) | 19日目 |
72,339円 ( 79,573円 ) | 19日目 |
72,339円 ( 79,573円 ) | 19日目 |
83,496円 ( 91,846円 ) | 19日目 |
83,897円 ( 92,287円 ) | 19日目 |
63,287円 ( 69,616円 ) | 19日目 |
62,894円 ( 69,183円 ) | 19日目 |
70,554円 ( 77,609円 ) | 19日目 |
70,554円 ( 77,609円 ) | 19日目 |
83,897円 ( 92,287円 ) | 19日目 |
83,897円 ( 92,287円 ) | 19日目 |
62,894円 ( 69,183円 ) | 19日目 |
81,795円 ( 89,975円 ) | 19日目 |
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグインタイプ・ノンプラグインタイプ VFR3000シリーズ 制御ユニット付マニホールドです。
【特長】
・制御装置(フィルタ、減圧弁、圧力スイッチ、エア開放弁)が標準ユニット化され、そのままマニホールドベースに取付けることができます
・配管作業の省力化
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000・3000・5000 マニホールドオプション
0通常価格(税別):48円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300・500・700シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):88円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド
3.3通常価格(税別):432円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3000・5000・7000シリーズ オプションパーツ
0通常価格(税別):155円~