メカニカル部品技術窓口

確定しました

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 直接配管形 VFS1000シリーズ マニホールド

通常単価(税別)
2,848
税込単価
3,133
通常出荷日:6日目

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 直接配管形 VFS1000シリーズ マニホールドです。【特長】...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認

型番:

VV5FS1-20-031-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VV5FS1-20-031-01の仕様・寸法情報

種類
マニホールド用ベース
適用シリーズ
SMC VFSシリーズ
連数
3
ポート管接続口径
1/8
ねじ規格
Rc
CE対応
非対応
配管型式
上配管
通路仕様
共通(P、R2、R1)
パイロット排気
パイロット個別排気
-
-

商品情報

製品仕様

  • マニホールドベース形式:単一ベース形直接配管形
  • 連数:最大15連

通路・配管仕様

合成シンボル通路仕様配管仕様(管接続口径)
ベースバルブベース
1(P)5(R1)、3(R2)1(P)4(A)、2(B)5(R1)、3(R2)
1共通共通横(1/8)上(1/8)横(1/8)

型式表示方法

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 直接配管形 VFS1000シリーズ マニホールド 型番表示方法

型番リスト

表示件数
型番
VV5FS1-20-031-01

適用シリーズ

連数

ねじ規格

CE対応

パイロット排気

最小発注数量
SMC VFSシリーズ
3
Rc
非対応
パイロット個別排気
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,848
( 3,133 )
6日目

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 直接配管形 VFS1000シリーズ マニホールドです。
【特長】
・単一ベースにバルブをマニホールドしますから、全体がコンパクトになり取付スペースが小さくてすみます
・VV5FS1-30マニホールドを使用すると、パイロット排気をべース側に一括集中排気でき、騒音やオイルミストによる環境悪化を防ぐことができます

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 直接配管形 VFS1000シリーズ マニホールドの型番VV5FS1-20-031-01のページです。 型番VV5FS1-20-031-01に関する仕様情報を記載しております。
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 直接配管形 VFS1000シリーズ マニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 直接配管形 VFS1000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 直接配管形 VFS3000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFR4000 制御ユニット付マニホールド
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS5000 マニホールド
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS4000 マニホールド
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,8486,604 -34,361 -3,605 -17,179 -12,855 -
通常出荷日6日目19日目19日目6日目〜19日目9日目〜
種類マニホールド用ベース--マニホールド用ベース--
ポート管接続口径1/83/8-Φ1/4--
配管型式上配管上配管横配管横(A)--
通路仕様共通(P、R2、R1)共通(P、R1、R2)共通(P、EA、EB)-共通(P、R1、R2)共通(P、R1、R2)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング