メカニカル部品技術窓口
| マニホールド型番 | プラグインタイプ:VV5FS4-01□ | ノンプラグインタイプ:VV5FS4-10 |
|---|---|---|
| 結線方式 | ターミナル端子台付 マルチコネクタ付 Dサブコネクタ付 | DIN形ターミナル グロメットターミナル |
| 適用電磁弁 | VFS4□00-□F | VFS4□10-□D、VFS4□10-□E |
| 配管仕様Rc(PT) | 共通SUP、共通EXH | |
| [2(B)、4(A)ポート]横:3/8、1/2、裏:3/8 | ||
| [1(P)、3(R2)、5(R1)ポート]横:1/2 | ||
| 連数 | 注1)2~10連 | |
注1)マルチコネクタ付、Dサブコネクタ付は最大8連となります。
| エアフィルタ (オートドレン付/手動ドレン付) | ろ過度 | 5μm |
|---|---|---|
| 減圧弁 | 設定圧力(二次圧) | 0.05~0.85MPa |
| 圧力スイッチ 注1) | 設定圧力範囲(OFF時) | 0.1~0.6MPa |
| 応差 | 0.08MPa以下 | |
| 接点構成 | 1a | |
| ランプ | LEDランプ赤 | |
| 最大接点容量 | AC2VA、DC2W | |
| 最大使用電流 | AC、DC24V以下時 50mA AC、DC48V時 40mA AC、DC100V時 20mA | |
| エア開放弁(シングルのみ) | 使用圧力範囲 | 0.1~1.0MPa |
注1)定格電圧:DC24V~AC100V
内部電圧降下:4V

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
88,316円 ( 97,148円 ) | 19日目 |
93,804円 ( 103,184円 ) | 19日目 |
78,855円 ( 86,741円 ) | 19日目 |
81,042円 ( 89,146円 ) | 19日目 |
37,528円 ( 41,281円 ) | 19日目 |
78,855円 ( 86,741円 ) | 19日目 |
71,268円 ( 78,395円 ) | 19日目 |
71,268円 ( 78,395円 ) | 19日目 |
85,727円 ( 94,300円 ) | 19日目 |
42,215円 ( 46,437円 ) | 19日目 |
85,727円 ( 94,300円 ) | 19日目 |
85,727円 ( 94,300円 ) | 19日目 |
42,215円 ( 46,437円 ) | 19日目 |
66,669円 ( 73,336円 ) | 19日目 |
64,482円 ( 70,930円 ) | 19日目 |
90,413円 ( 99,454円 ) | 19日目 |
90,413円 ( 99,454円 ) | 19日目 |
71,356円 ( 78,492円 ) | 19日目 |
67,785円 ( 74,564円 ) | 19日目 |
46,901円 ( 51,591円 ) | 19日目 |
71,356円 ( 78,492円 ) | 19日目 |
69,168円 ( 76,085円 ) | 19日目 |
77,071円 ( 84,778円 ) | 19日目 |
95,099円 ( 104,609円 ) | 19日目 |
51,586円 ( 56,745円 ) | 19日目 |
73,854円 ( 81,239円 ) | 19日目 |
92,912円 ( 102,203円 ) | 19日目 |
95,099円 ( 104,609円 ) | 19日目 |
72,471円 ( 79,718円 ) | 19日目 |
51,586円 ( 56,745円 ) | 19日目 |
99,784円 ( 109,762円 ) | 19日目 |
78,540円 ( 86,394円 ) | 19日目 |
97,598円 ( 107,358円 ) | 19日目 |
77,155円 ( 84,871円 ) | 19日目 |
56,271円 ( 61,898円 ) | 19日目 |
56,271円 ( 61,898円 ) | 19日目 |
104,470円 ( 114,917円 ) | 19日目 |
104,470円 ( 114,917円 ) | 19日目 |
60,957円 ( 67,053円 ) | 19日目 |
85,412円 ( 93,953円 ) | 19日目 |
109,155円 ( 120,071円 ) | 19日目 |
70,328円 ( 77,361円 ) | 19日目 |
75,013円 ( 82,514円 ) | 19日目 |
118,527円 ( 130,380円 ) | 19日目 |
132,864円 ( 146,150円 ) | 19日目 |
118,527円 ( 130,380円 ) | 19日目 |
67,097円 ( 73,807円 ) | 19日目 |
77,598円 ( 85,358円 ) | 19日目 |
84,595円 ( 93,055円 ) | 19日目 |
81,798円 ( 89,978円 ) | 19日目 |
62,894円 ( 69,183円 ) | 19日目 |
68,148円 ( 74,963円 ) | 19日目 |
69,931円 ( 76,924円 ) | 19日目 |
83,898円 ( 92,288円 ) | 19日目 |
65,115円 ( 71,627円 ) | 19日目 |
63,395円 ( 69,735円 ) | 19日目 |
63,395円 ( 69,735円 ) | 19日目 |
66,563円 ( 73,219円 ) | 19日目 |
76,801円 ( 84,481円 ) | 19日目 |
88,098円 ( 96,908円 ) | 19日目 |
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグインタイプ・ノンプラグインタイプ VFS4000シリーズ 制御ユニット付マニホールドです。
【特長】
・制御装置(フィルタ、減圧弁、圧力スイッチ、エア開放弁)が標準ユニット化され、そのままマニホールドベースに取付けることができます
・配管作業の省力化
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ マニホールド
0通常価格(税別):142円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 フラットケーブルタイプ
0通常価格(税別):7,719円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300・500・700シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):88円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3/5/7/9000 オプションパーツ
0通常価格(税別):89円~