メカニカル部品技術窓口

< >はAC仕様の場合
破線はDINレール取付形[-D]とコネクタ横取出し[FS]を示します。

< >はAC仕様の場合
破線はDINレール取付形[-D]とコネクタ横取出し[FS]を示します。
| パルブ仕様 | 弁構造 | メタルシール | 弾性体シール | |
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | 空気 | ||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa(高圧タイプ1.0MPa) | 0.7MPa | ||
| 最低使用圧力 | シングル | 0.1MPa | 0.15MPa | |
| ダブル | 0.1MPa | 0.1MPa | ||
| 3ポジジョン | 0.1MPa | 0.2MPa | ||
| 4ポジション | - | 0.15MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~50℃注1) | |||
| 給油 | 不要 | |||
| 手動操作 | プッシュ式/ロック式(要工具形、手動形)準標準 | |||
| 耐衝撃/耐振動注2) | 150/30m/s2 | |||
| 保護構造 | 防塵, 耐塵・防噴流形(IP65対応)注4) | |||
| 電気仕様 | コイル定格電圧 | DC12V, 24V, AC1OOV, 11OV, 200V, 220V (50/60Hz) | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |||
| コイル絶縁の種類 | B種相当 | |||
| 消費電力 (電流値) | DC24V | DC0.4W(17mA), DC0.95W(40mA) | ||
| DC12V | DC0.4W(34mA), DC0.95W(80mA) | |||
| AC100V | 起動0.96VA(10mA),励磁0.96VA(10mA) | |||
| AC110V | 起動1.0VA(9mA), 励磁1.0VA(9mA) | |||
| AC200V | 起動1.26VA(6mA), 励磁1.26VA(6mA) | |||
| AC220V | 起動1.38VA(6mA), 励磁1.38VA(6mA) | |||
注1) 低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2) 耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注3) 高速応答・高圧タイプ(0.95W)仕様の値。
注4) 保護構造 耐塵・防噴流形(IP65対応)品はVQ2000シリーズのT,L,S,Mキットに対応。
| シリーズ | ベース型式 | 結線種類 | 配管仕様 | 適用連数 | 適用電磁弁 | 5連質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管方向 | 接続口径注1) | |||||||
| 1(P), 3(R) | 4(A), 2(B) | |||||||
| VQ1000 | VV5Q11-口口口 | Fキット-Dサブコネクタ Pキット-フラットケーブル Jキット-フラットケーブル(20P) Gキット-端子台付フラットケーブル Tキット-端子台ボックス Lキット-リード線 Sキット-シリアル伝送 | 横 | C8(φ8用) (才プシヨン サイレンサ 内蔵 直接吹き出し) | C3(φ3.2用) C4(φ4用) C6(φ6用) M5(M5ねじ) | (F, Pキット 2~24連) (J, G, Sキット 2~16連) (Lキット 1~8連) | VQ1□00 VQ1□01 | 643 (シングル) 754 (ダブル・3P) |
| VQ2000 | VV5Q21-口口口 | Fキット-Dサブコネクタ Pキット-フラットケーブル Jキット-フラットケーブル(20P) Gキット-端子台付フラットケーブル Tキット-端子台ボックス Lキット-リード線 Sキット-シリアル伝送 Mキット-マルチコネクタ | 横 | C10(φ10用) (才プシヨン サイレンサ 内蔵 直接吹き出し) | C4(φ4用) C6(φ6用) C8(φ8用) | (F, Pキット 2~24連) (J, G, Sキット 2~16連) (Lキット 1~8連) (Tキット 2~20連) | VQ2□00 VQ2□01 | 1076 (シングル) 1119 (ダブル・3P) |
注1) インチサイズ用ワンタッチ管継手付も対応可能です。
寸法表

計算式 L1=10.5n+44.5, L2=10.5n+62.5, n:連数(最大24連)
エジエクタ取付形の場合:計算式
L1=10.5n+28.7+ (工ジエクタユニット数×26.7)
L2=10.5n+46.3+(工ジエクタユニット数×26.7)
L4はL2に約30加算した長さになります。
寸法表

計算式 L1=16n+53, L2=16n+73, n:連数(最大24連)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,227円 ( 9,050円 ) | 19日目 |
9,163円 ( 10,079円 ) | 19日目 |
11,032円 ( 12,135円 ) | 19日目 |
11,554円 ( 12,709円 ) | 19日目 |
12,160円 ( 13,376円 ) | 19日目 |
12,442円 ( 13,686円 ) | 19日目 |
11,834円 ( 13,017円 ) | 19日目 |
11,640円 ( 12,804円 ) | 19日目 |
11,922円 ( 13,114円 ) | 19日目 |
11,312円 ( 12,443円 ) | 19日目 |
9,684円 ( 10,652円 ) | 19日目 |
10,290円 ( 11,319円 ) | 19日目 |
10,572円 ( 11,629円 ) | 19日目 |
9,964円 ( 10,960円 ) | 19日目 |
9,770円 ( 10,747円 ) | 19日目 |
10,051円 ( 11,056円 ) | 19日目 |
9,442円 ( 10,386円 ) | 19日目 |
10,097円 ( 11,107円 ) | 19日目 |
10,619円 ( 11,681円 ) | 19日目 |
11,226円 ( 12,349円 ) | 19日目 |
11,506円 ( 12,657円 ) | 19日目 |
10,898円 ( 11,988円 ) | 19日目 |
10,705円 ( 11,776円 ) | 19日目 |
10,986円 ( 12,085円 ) | 19日目 |
10,378円 ( 11,416円 ) | 19日目 |
8,749円 ( 9,624円 ) | 19日目 |
9,355円 ( 10,291円 ) | 19日目 |
9,637円 ( 10,601円 ) | 19日目 |
9,028円 ( 9,931円 ) | 19日目 |
8,835円 ( 9,719円 ) | 19日目 |
9,117円 ( 10,029円 ) | 19日目 |
8,507円 ( 9,358円 ) | 19日目 |
18,359円 ( 20,195円 ) | 19日目 |
8,227円 ( 9,050円 ) | 19日目 |
9,163円 ( 10,079円 ) | 19日目 |
11,032円 ( 12,135円 ) | 19日目 |
11,554円 ( 12,709円 ) | 19日目 |
12,160円 ( 13,376円 ) | 19日目 |
12,442円 ( 13,686円 ) | 19日目 |
11,834円 ( 13,017円 ) | 19日目 |
11,640円 ( 12,804円 ) | 19日目 |
11,922円 ( 13,114円 ) | 19日目 |
11,312円 ( 12,443円 ) | 19日目 |
9,684円 ( 10,652円 ) | 19日目 |
10,290円 ( 11,319円 ) | 19日目 |
10,572円 ( 11,629円 ) | 19日目 |
9,964円 ( 10,960円 ) | 19日目 |
9,770円 ( 10,747円 ) | 19日目 |
10,051円 ( 11,056円 ) | 19日目 |
9,442円 ( 10,386円 ) | 19日目 |
10,097円 ( 11,107円 ) | 19日目 |
10,619円 ( 11,681円 ) | 19日目 |
11,226円 ( 12,349円 ) | 19日目 |
11,506円 ( 12,657円 ) | 19日目 |
10,898円 ( 11,988円 ) | 19日目 |
10,705円 ( 11,776円 ) | 19日目 |
10,986円 ( 12,085円 ) | 19日目 |
10,378円 ( 11,416円 ) | 19日目 |
8,749円 ( 9,624円 ) | 19日目 |
9,355円 ( 10,291円 ) | 19日目 |
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ1000・2000シリーズ マニホールド Fキット(Dサブコネクタキット)です。
【特長】
・電気結線方法にDサブコネクタを使用することにより、結線作業の合理化、省力化が計れます
・コネクタにMIL規格準拠Dサブコネクタ(25P)、(15P準標準)を使用しているため、市販のコネクタが使用可能で幅広い互換性が得られます
・コネクタの取出方向は上方向と横方向がありますので取付スペースに合わせた選択が可能です
・最大連数24連
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
フィールドバス機器 入力・出力対応 EX600シリーズ
0通常価格(税別):586円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):170円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3/5/7/9000 オプションパーツ
0通常価格(税別):89円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ マニホールド
0通常価格(税別):5,049円~