メカニカル部品技術窓口

< >はAC仕様の場合
破線および( )寸法は, [-D]タイプ(DINレール取付金具付)を示します。

< >はAC仕様の場合
破線はDINレール取付形[-D]タイプ(DINレール取付金具付)を示します。
| バルブ仕様 | 弁構造 | メタルシール | 弾性体シール | |
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | 空気 | ||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa(高圧タイプ1.0MPa) | 0.7MPa | ||
| 最低使用圧力 | シングル | 0.1MPa | 0.15MPa | |
| ダブル | 0.1MPa | 0.1MPa | ||
| 3ポジジョン | 0.1MPa | 0.2MPa | ||
| 4ポジション | - | 0.15MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~50℃注1) | |||
| 給油 | 不要 | |||
| 手動操作 | プッシュ式/ロック式(要工具形、手動形)準標準 | |||
| 耐衝撃/耐振動注2) | 150/30m/s2 | |||
| 保護構造 | 防塵, 耐塵・防噴流形(IP65対応)注4) | |||
| 電気仕様 | コイル定格電圧 | DC12V,24V,AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |||
| コイル絶縁の種類 | B種相当 | |||
| 消費電力 (電流値) | DC24V | DC0.4W(17mA), DC0.95W(40mA)注3) | ||
| DC12V | DC0.4W(34mA), DC0.95W(80mA)注3) | |||
| AC100V | 起動0.96VA(10mA),励磁0.96VA(10mA) | |||
| AC110V | 起動1.0VA(9mA), 励磁1.0VA(9mA) | |||
| AC200V | 起動1.26VA(6mA), 励磁1.26VA(6mA) | |||
| AC220V | 起動1.38VA(6mA), 励磁1.38VA(6mA) | |||
注1) 低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2) 耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注3) 高速応答・高圧タイプ(0.95W)仕様の値。
注4) 保護構造 耐塵・防噴流形(IP65対応)品はVQ2000シリーズのT,L,S,Mキットに対応。
| シリーズ | ベース型式 | 結線種類 | 配管仕様 | 適用連数 | 適用電磁弁 | 5連質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管方向 | 接続口径注1) | |||||||
| 1(P), 3(R) | 4(A), 2(B) | |||||||
| VQ1000 | VV5Q11-□□□ | Fキット-Dサブコネクタ Pキット-フラットケーブル Jキット-フラットケーブル(20P) Gキット-端子台付フラットケーブル Tキット-端子台ボックス Lキット-リード線 Sキット-シリアル伝送 | 横 | C8(φ8用) (オプション サイレンサ 内蔵 直接吹き出し) | C3(φ3.2用) C4(φ4用) C6(φ6用) M5(M5ねじ) | (F, Pキット 2~24連) (J, G, Sキット 2~16連) (Lキット 1~8連) | VQ1□00 VQ1□01 | 643 (シングル) 754 (ダブル・3P) |
| VQ2000 | VV5Q21-□□□ | Fキット-Dサブコネクタ Pキット-フラットケーブル Jキット-フラットケーブル(20P) Gキット-端子台付フラットケーブル Tキット-端子台ボックス Lキット-リード線 Sキット-シリアル伝送 Mキット-マルチコネクタ | 横 | C10(φ10用) (オプション サイレンサ 内蔵 直接吹き出し) | C4(φ4用) C6(φ6用) C8(φ8用) | (F, Pキット 2~24連) (J, G, Sキット 2~16連) (Lキット 1~8連) (Tキット 2~20連) | VQ2□00 VQ2□01 | 1076 (シングル) 1119 (ダブル・3P) |
注1) インチサイズ用ワンタッチ管継手付も対応可能です。
寸法表

計算式 L1=10.5n+45.5, L2=10.5n+105, n:連数(最大24連)
エジエクタ取付形の場合:計算式
L1=10.5n+29.7+ (工ジエクタユニット数×26.7)
L2=10.5n+88.8+(工ジエクタユニット数×26.7)
L4はL2に約30加算した長さになります。
寸法表

計算式 L1=16n+118.5 L2=16n+131 n:連数(最大20連)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,881円 ( 13,069円 ) | 19日目 |
12,161円 ( 13,377円 ) | 19日目 |
11,881円 ( 13,069円 ) | 19日目 |
15,801円 ( 17,381円 ) | 19日目 |
13,751円 ( 15,126円 ) | 19日目 |
14,119円 ( 15,531円 ) | 19日目 |
14,257円 ( 15,683円 ) | 19日目 |
14,540円 ( 15,994円 ) | 19日目 |
14,031円 ( 15,434円 ) | 19日目 |
12,388円 ( 13,627円 ) | 19日目 |
12,669円 ( 13,936円 ) | 19日目 |
12,161円 ( 13,377円 ) | 19日目 |
11,881円 ( 13,069円 ) | 19日目 |
12,815円 ( 14,097円 ) | 19日目 |
14,686円 ( 16,155円 ) | 19日目 |
16,287円 ( 17,916円 ) | 19日目 |
15,192円 ( 16,711円 ) | 19日目 |
15,474円 ( 17,021円 ) | 19日目 |
16,530円 ( 18,183円 ) | 19日目 |
13,321円 ( 14,653円 ) | 19日目 |
13,604円 ( 14,964円 ) | 19日目 |
13,097円 ( 14,407円 ) | 19日目 |
13,751円 ( 15,126円 ) | 19日目 |
13,329円 ( 14,662円 ) | 19日目 |
13,838円 ( 15,222円 ) | 19日目 |
14,593円 ( 16,052円 ) | 19日目 |
13,610円 ( 14,971円 ) | 19日目 |
14,257円 ( 15,683円 ) | 19日目 |
14,540円 ( 15,994円 ) | 19日目 |
14,819円 ( 16,301円 ) | 19日目 |
14,031円 ( 15,434円 ) | 19日目 |
12,388円 ( 13,627円 ) | 19日目 |
12,669円 ( 13,936円 ) | 19日目 |
12,162円 ( 13,378円 ) | 19日目 |
12,161円 ( 13,377円 ) | 19日目 |
13,983円 ( 15,381円 ) | 19日目 |
11,881円 ( 13,069円 ) | 19日目 |
13,751円 ( 15,126円 ) | 19日目 |
14,257円 ( 15,683円 ) | 19日目 |
14,320円 ( 15,752円 ) | 19日目 |
14,031円 ( 15,434円 ) | 19日目 |
17,008円 ( 18,709円 ) | 19日目 |
17,811円 ( 19,592円 ) | 19日目 |
16,222円 ( 17,844円 ) | 19日目 |
15,714円 ( 17,285円 ) | 19日目 |
15,901円 ( 17,491円 ) | 19日目 |
15,480円 ( 17,028円 ) | 19日目 |
16,410円 ( 18,051円 ) | 19日目 |
16,688円 ( 18,357円 ) | 19日目 |
16,181円 ( 17,799円 ) | 19日目 |
14,540円 ( 15,994円 ) | 19日目 |
14,819円 ( 16,301円 ) | 19日目 |
14,311円 ( 15,742円 ) | 19日目 |
14,031円 ( 15,434円 ) | 19日目 |
16,181円 ( 17,799円 ) | 19日目 |
17,304円 ( 19,034円 ) | 19日目 |
19,261円 ( 21,187円 ) | 19日目 |
17,811円 ( 19,592円 ) | 19日目 |
18,092円 ( 19,901円 ) | 19日目 |
15,941円 ( 17,535円 ) | 19日目 |
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ1000・2000シリーズ マニホールド Tキット(端子台ボックスキット)です。
【特長】
・ボックス内に小型端子台を設けたタイプです
・リード線取出口VQ1000:G1/2、VQ2000:G3/4を設けてありますので電線管金具の接続が可能です
・最大連数24連(VQ1000)、20連(VQ2000)
・保護構造 耐塵・防噴流形(IP65)対応可能(VQ2000シリーズ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000・3000・5000 マニホールドオプション
0通常価格(税別):48円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド
3.3通常価格(税別):432円~

SMC
3ポート・5ポートソレノイドバルブ VQZシリーズ オプションパーツ
0通常価格(税別):90円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ1000・2000 マニホールドオプション
5通常価格(税別):249円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3000・5000・7000シリーズ オプションパーツ
0通常価格(税別):155円~