メカニカル部品技術窓口
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグリードユニット VQ4000シリーズのマニホールドです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| シリーズ | ベース型番 | 結線種類 | 配管仕様 | 適用最大連数 | 適用バルブ | 質量kg (計算式) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(A)、2(B)ポート配管方向 | 接続口径 | |||||||
| 1(P)、5(R1)、3(R2) | 4(A)、2(B) | |||||||
| VQ4000 | VV5Q45-□□□ | Cキット-グロメット | 横 | 1/2 (オプションサイレンサボックス付直接吹出し) | C6 C8 C10 C12 1/4 3/8 N7 N9 N11 | 2~16連 | VQ4□50 VQ4□51 | 0.31n+0.55 ※バルブ質量は含まない |
| 裏 | 1/4 | |||||||
n:連数

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300・500・700シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):88円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3/5/7/9000 オプションパーツ
0通常価格(税別):89円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS/VFR オプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド
3.3通常価格(税別):432円~